Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

RoHS BSP-Gewinde 250°C

 (2 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Flexible Vinyl-Kappen mit Zuglasche – hitzebeständig

Auf Lager In Produktion

Flexible Hochtemperaturkappen mit einem ergonomischen Design mit Zuglasche für einfaches Aufsetzen und Entfernen. Geeignet für Anwendungen mit oder ohne Gewinde.

Das einzigartige Design ermöglicht die Kompatibilität mit unterschiedlichen Anwendungen und Gewindegrößen, einschließlich Metrisch, UNF und BSP. Das Sortiment umfasst Optionen mit einem sechsseitigen Design.

  • Material: Flexibles Polyvinylchlorid (PVC)
  • Farbe: Gelb

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Maskierungskappen zum einfachen Abziehen

Auf Lager In Produktion

Maskierungskappen zum einfachen Abziehen bieten optimalen Schutz für Endspitzenprofile, wie Stangen, Rohre und Schläuche, während des Herstellungsprozesses. Typische Anwendungen sind: Eloxieren, Strahlen, Pulverbeschichten, E-Beschichten, Galvanisieren und allgemeine Lackierstraßen.

Diese Serie bietet verschiedene Optionen, darunter eine Serie mit Flanschdesign und einer internen Dichtung, die für einen sicheren Sitz sorgt, oder Optionen mit einer ergonomischen Fingerlasche zum leichteren Entfernen.

Diese Kappen lassen sich leicht anbringen. Um die bestmögliche Passform zu gewährleisten, sollte der Innendurchmesser etwa 10 Prozent kleiner sein als der Außendurchmesser des zu maskierenden Teils.

Unser Sortiment ist in verschiedenen Materialoptionen mit unterschiedlichen vorteilhaften Eigenschaften erhältlich. Silikon ist ein hochwertiges Abdeckmaterial mit hoher Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit. EPDM ist eine kostengünstigere Materialoption mit geringerer Hitzebeständigkeit. Sowohl Silikon als auch EPDM können mehrfach verwendet werden. Weich-PVC hingegen ist eine wirtschaftlichere Lösung, die ebenfalls chemikalienbeständig ist, eine geringere Hitzebeständigkeit aufweist und für den einmaligen Gebrauch gedacht ist.

  • Materialien: Silikonkautschuk 600F (316C) EPDM 425F (218C) und weiches Polyvinylchlorid (PVC) 425F (218C)
  • Farben: Natur, Schwarz und Gelb
  • Härte: Durometer (Shore A) 55 + 5 und 85 +/-2

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)