Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Kunststoff Aushängbare Scharniere Verschlüsse mit fester Länge

 (2 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Sicherheitsverschlüsse

Unsere Sicherheitsverschlüsse bieten einen manipulationssicheren Verschluss für Kunststoffbehälter und schützen gleichzeitig vor Diebstahl und Verunreinigung.

Ideal für die Verwendung an Lager- und Einkaufsbehältern. Dieses Sortiment an Verschlüssen ist in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich, darunter Kabelverschluss, EZE-Verschluss, glatter Griff und Metallverschluss.

  • Materialien: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium, Polypropylen (PP) und Stahl
  • Farben: Blau, Grün, Natur, Orange, Rot, Weiß und Gelb




Seriennummer: SRArrowLock, SR1153, SR1152, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock

Verschlüsse mit fester Länge ‒ Kunststoff

Kunststoffplomben mit fester Länge bieten eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, Diebstahl zu verhindern und den Nachweis von Manipulationen oder Diebstahl von Waren zu erbringen. Sie sind ideal für die Sicherung von LKW- und Containertüren.

Unser Sortiment ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, darunter InnoLock, OctoLock und TwinLock.

InnoLock verfügt über eine flache und abreißbare Lasche für eine einfache, werkzeuglose Entfernung. Die Plombe hat eine manipulationssichere Metallverriegelung.

OctoLock und TwinLock sind Optionen aus Vollkunststoff. OctoLock hat einen hochbelastbaren achteckigen Kopf und verfügt über eine Sollbruchstelle. OctoLock und TwinLock profitieren von einem doppelten Verriegelungsmechanismus mit einer Acetal-Backe, die einen höheren Schmelzpunkt als Polypropylen (PP) hat.

TwinLock verfügt außerdem über eine voreingestellte Sollbruchstelle, die das Entfernen erleichtert. Er verfügt über eine feste Schlaufe. Um die volle Sicherheit des doppelten Verriegelungsmechanismus zu erhalten, stecken Sie ihn ein, bis Sie ein zweites Klicken hören.

Hohe Bruchfestigkeit:9,5 kg und 15 kg

  • Korpusmaterial: Polypropylen (PP)
  • Backenmaterial: Metall und Acetal
  • Farben: Blau, Grün, Orange, Rot, Weiß und Gelb



Seriennummer: SRH0025, SRH0024, SRH0023