Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

DIN

 (69 Produktgruppen)


Gerippte Rohrendkappen

Gerippte Rohrendkappen halten Schmutz und andere Verunreinigungen von Rohren und Stangen mit und ohne Gewinde fern. Maskieren Bereiche während des Lackierprozesses. Können Temperaturen bis zu 79,4 C standhalten.Schützen vor Schmutz, Fremdpartikeln oder Verunreinigungen.Entwickelt für Sanitär-, HVAC- und industrielle Anwendungen.Halten einer maximalen Temperatur von 79,4 C stand. Material: LDPE Farbe: Rot, Gelb Seriennummer: SR1046

Gerippte Rohrendstopfen

Gerippte Rohrendstopfen sind dazu bestimmt, die Enden von Rohren und Schläuchen sicher zu verschließen. Die gerade Wand am Außendurchmesser des Stopfens bietet eine solide Reibungspassung mit dem Innendurchmesser des Gegenrohrs und bietet einen guten Schutz gegen das Eindringen von Verunreinigungen in das Rohr.

Sie werden in zwei Ausführungen angeboten, jeweils mit flexiblen Rippen in verschiedenen Größen, um eine Reihe von NPT- und Bohrrohrausführungen aufzunehmen. Aufgrund ihrer engen Passform lassen sie sich leicht ein- und ausbauen.

Sie sind ideal für mechanische und technische Anwendungen in einer Vielzahl von Branchen.

  • Zwei Ausführungen, jeweils mit flexiblen Rippen in verschiedenen Größen, passend für eine Reihe von NPT- und Bohrrohrausführungen.
  • Zur sicheren Abdichtung von Rohr- und Schlauchenden.
  • Ideal für mechanische und technische Anwendungen.
Material: LDPE Farbe: Blau, Rot, Schwarz Seriennummer: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR

Gerippte Rohrendstopfen PCR

Gerippte Rohrendstopfen sind für die sichere Abdichtung der Enden von Rohren, Leitungen und Schläuchen konzipiert. Sie verfügen über ein Steck-Design und sind mit innenliegenden Rippen ausgestattet, die eine starke Reibungspassung gegen den Innendurchmesser des Rohrs bieten, in das sie eingesetzt werden. Dies verhindert effektiv das Eindringen von Verunreinigungen.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRILUPCR

Gerippte Rohrendstopfen mit breitem Flansch PCR

Gerippte Rohrendstopfen mit breitem Flansch schützen die Innenwandung von Rohr- oder Röhrenenden effektiv vor Verunreinigungen wie Schmutz, Staub und Korrosion. Die Stopfen verfügen über breite Rippen, die sich durch sanften Druck fest an die Innenwand pressen und für einen sicheren Sitz sorgen.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Schwarz Seriennummer: SRILUHPCR

Griffschlösser ‒ T-Griff

Griffschlösser mit T-Griff werden bei Anwendungen wie Schaltschränken und Maschinenabdeckungen eingesetzt. Das Sortiment wird mit einer schwarzen oder einer Chromoberfläche angeboten. Sie sind gleichschließend oder verschiedenschließend, mit jeweils zwei Schlüsseln, erhältlich.

Seriennummer: SR5518

Hakenverladungskappen

Hakenverladungskappen schützen die Rohrkanten und -innenwände vor Korrosion und Schäden. Kann mit Kranhaken verwendet werden, um Rohre während der Lagerung und des Transports zu bewegen. Temperaturbeständig von -30 C bis zu +60 C.Hakenverladungskappen schützen Rohrkanten und Innenwände vor Korrosion und Beschädigung. Sind sind für Kranhaken zum Bewegen der Rohre bei Lagerung, Transport und Verlegung geeignet.

  • Geeignet für verschiedene DIN-Rohrspezifikationen:vonDN 150bis zuDN 1000.
Material: LDPE, PE Farbe: Schwarz, Gelb Seriennummer: SR1370, SR1371

Hutmuttern - Metall

Hutmuttern sind ideal zum Abdecken und Schützen von Bolzen und Schrauben, die aus der Anwendung hervorstehen.

Hutmuttern - Nylon

Hutmuttern sind ideal zum Abdecken und Schützen von Bolzen und Schrauben, die aus der Anwendung hervorstehen.

Seriennummer: SR1955

Interner Flanschschutz - zylindrisch

Interner Flanschschutz schützt Flansche vor Verunreinigungen und Farbe. Die konische Form sorgt für formschlüssigen und festen Halt auf dem Flanschblatt. Kompatibel mit DIN- und ANSI-Flanschen.Der langlebige interne Flanschschützer agiert als Schutzvorrichtung, um Flansche vor Schmutz, Feuchtigkeit, Farbe und Sandstrahlen zu schützen.

  • ‌Keine Befestigungsmittel erforderlich.
  • Langlebiges Material.
Material: LDPE Farbe: Gelb Seriennummer: SR1354

Kabelleitungen

Das Sortiment der Kabelleitungen wurde unter Berücksichtigung strengster Qualitätsnormen entwickelt und getestet und ist weltweit mit entsprechenden Qualitätssiegeln ausgezeichnet worden. Das Sortiment umfasst Kabelleitungssysteme und Zubehör aus Kunststoff. Kunststoffleitungen sind äußerst flexibel und verfügen über eine hohe Ermüdungslebensdauer. Ihre hohe Schlagfestigkeit trägt zur Verbesserung ihrer Regenerationsfähigkeit nach Stauchung bei. Zu den typischen Anwendungen für diese Leitungen gehören werksseitige Verdrahtungen und Maschinenanschlüsse. Erhältlich in einer Vielzahl von Materialien, je nach Ihren Anforderungen.

Seriennummer: SR1734

Kabelverschraubungen - Gerade/Messing

Über Kabelverschraubungen werden Kabel in ein Gehäuse eingeführt. Dank verschiedener Gewindegrößen, Farben und Gewindelängen findet sich im Sortiment ganz sicherlich eine Kabelverschraubung für Ihre spezifische Anwendung. Sicherungsmutter und Dichtungsring sind separat erhältlich.

Seriennummer: SR1717

Kabelverschraubungen - Gerade/Nylon

Über Kabelverschraubungen werden Kabel in ein Gehäuse eingeführt. Dank verschiedener Gewindegrößen, Farben und Gewindelängen findet sich im Sortiment ganz sicherlich eine Kabelverschraubung für Ihre spezifische Anwendung. Sicherungsmutter und Dichtungsring sind separat erhältlich.

Seriennummer: SR1704

Kompressionsriegel - T-Griff

Dieser Kompressionsriegel mit T-Griff wird für Schränke verwendet, die unter Vibrationsbedingungen besser abgedichtet werden müssen. Der Riegel bietet eine Kompression von 6 mm, um die Geräuschisolierung zu erhöhen. Standardzungen ohne Stopper sind erforderlich und in dieser Produktreihe sind Ausführungen für zwei verschiedene Cut-Outs erhältlich.

Kompressionsverschlüsse - Verstellbar/Knebelbetätigung

Verstellbare Kompressionsverschlüsse mit Knebelbetätigung werden für Gehäuse eingesetzt, bei denen aufgrund von Schwingungen ein stärkerer Verschluss erforderlich ist. Das Sortiment umfasst unterschiedliche Oberflächen und verriegelnde sowie nicht verriegelnde Versionen.

Kunststoffrohrschutzkappen - PCR

Kunststoffrohrschutzkappen bieten effektiven Schutz für Rohre und Leitungen. Diese Kappen zum Aufschieben oder Aufdrücken sind so konzipiert, dass sie Verunreinigungen wie Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während der Lagerung, des Transports und der Fertigungsprozesse verhindern. Sie lassen sich leicht anbringen und können entweder mechanisch oder von Hand entfernt werden. Sie verfügen über ein Lüftungsloch, das je nach atmosphärischen Bedingungen des Einsatzortes eine Druckentlastung ermöglicht.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRTXTPEPCR

Laschenstopfen für DKO-Verschraubungen PCR

Laschenstopfen für DKO-Verschraubungen schützen DKO-Verschraubungen während des Transports, der Lagerung und der Bearbeitung vor Beschädigungen und Verunreinigungen. Ihre robuste Konstruktion gewährleistet zuverlässige Leistung, selbst in anspruchsvollen Umgebungen. Die auslaufsichere Dichtung und die sichere Verbindung verhindern effektiv das Auslaufen oder den Verlust von Flüssigkeit, was das Risiko von Schäden an Geräten, Produktivitätsverlusten und Sicherheitsproblemen verringert. Das flexible Ende passt sich eng in die DKO-Drehmutter ein, während die seitliche Lasche ein einfaches Entfernen ermöglicht. Diese Stopfen werden häufig in der Automobil-, Fertigungs- und Maschinenbauindustrie eingesetzt.

Das flexible Ende passt sich eng in die DKO-Drehmutter ein, während die seitliche Lasche ein einfaches Entfernen ermöglicht. Diese Stopfen werden häufig in der Automobil-, Fertigungs- und Maschinenbauindustrie eingesetzt.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRTSFL2PCR

Maschinenschrauben ‒ Flachkopf

Flachkopf-Maschinenschrauben sind für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen konzipiert und eignen sich etwa für das Bauwesen und die Montage von Elektronikzubehör und Maschinen. Dank ihres Designs liegen sie nach dem Festziehen bündig an der Oberfläche an und bieten so ein glattes, fertiges Erscheinungsbild.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben sind Maschinenschrauben in der Regel langlebiger und robuster, was sie perfekt für den Einsatz in Umgebungen macht, in denen Beständigkeit gegenüber Korrosion, hohen Temperaturen und anderen Chemikalien oder Witterungseinflüssen erforderlich ist. Sie werden üblicherweise bei der Montage von Maschinen verwendet, etwa in Elektronik-, Automobil- und Industrieanwendungen.

  • Material: Nylon, Edelstahl, Baustahl, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Farbe: Natur, Braun, Transparent, Beige
  • Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Seriennummer: SR1972

Maschinenschrauben ‒ Senkkopf

Senkkopfschrauben sind ideal für Anwendungen, bei denen der Schraubenkopf nicht vorstehen darf.

Seriennummer: SR1967

Maschinenschrauben ‒ Zylinderkopf

Zylinderkopfschrauben sind für Anwendungen geeignet, bei denen der Kopf nicht sichtbar ist. Diese Kopfausführungen haben einen zylindrischen Rand.

Rohrschutzkappen - PCR

Rohrkappen sind kostengünstige Schutzkappen mit einer hochwertigen Oberfläche, die sich ideal für Rohre und Leitungen eignen. Diese Kappen zum Aufschieben oder Aufdrücken sind so konzipiert, dass sie Verunreinigungen wie Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während der Lagerung, des Transports und der Fertigungsprozesse verhindern. Sie lassen sich leicht anbringen und können entweder mechanisch oder von Hand entfernt werden.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRTXTPCR

Rohrschutzkappen in Standardgröße

Rohrschutzkappen in Standardgröße sind kostengünstige Schutzkappen mit einer hochwertigen Verarbeitung.

Gegossene Kappen, die über den Außendurchmesser von Rohrenden mit und ohne Gewinde greifen und das Eindringen von Fremdkörpern während der Lagerung und des Transports verhindern.

Das Design der Kappe weist interne Rippen auf, die einen festen Sitz gewährleisten. Darüber hinaus umfasst das Sortiment Kappen mit einem kleinen Lüftungsloch, um den Aufbau von Luftdruck zu verhindern, und entspricht den ANSI- und DIN-Spezifikationen.

  • Verhindern das Eindringen von Fremdkörpern während der Lagerung oder des Transports.
  • Mit inneren Rippen, die einen festeren Sitz gewährleisten.
  • Verfügen über ein kleines Lüftungsloch, um den Aufbau von Luftdruck zu verhindern.
Material: LDPE, PVC Farbe: Grün, Blau, Orange, Gelb, Rot, Schwarz, Natur, Grau Seriennummer: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Runde Abschlusskappen ‒ konisch

Die runden Abschlusskappen mit konischem Außendurchmesser schützen Rohrenden, Stuhlböden und andere Möbel. Bieten Schutz vor Abnutzung durch häufige Handhabung und versehentliches Abrutschen sowie vor Kratzern. Sorgen für einen sicheren Halt. Leicht zu montieren: werden einfach mit der Hand auf das Ende des Anwendungsteils aufgeschoben.Bieten Schutz für Rohre, Stangen und Gewinde.Sie sind rutschfest und schützen Böden vor Kratzern.Werden in der Möbelherstellung, im Einzelhandel und in kommerziellen Anwendungen eingesetzt. Material: PVC, Nylon, LDPE Farbe: Schwarz, Weiß, Natur Seriennummer: SR1520, SRF0069

Schutzkappen für Ringstutzen

Hohlschraubenkappen schützen vor Schmutz, Beschädigung und Verunreinigung während der Lagerung und des Transports. Schnelle und einfache Montage. Halten Temperaturen von -30 C bis zu +80 C stand.Ein Schutzkappen-Sortiment, das speziell für Ringstutzenverbindungen konzipiert wurde. Sie bieten eine äußere Abdeckung bei Lagerung und Transport, um die Verbindung vor dem Eindringen von Schmutz zu schützen.

  • Die Version aus flexiblem PVC hat eine eng sitzende Passform und sorgt für schnelles Anbringen und Entfernen. HDPE-Optionen bieten einen sicheren Sitz durch einfaches Einrasten.
  • Passend für hydraulische Ringstutzen nach DIN 7642 B/E.
Material: HDPE, PVC Farbe: Gelb, Rot Seriennummer: SR1071, SRF0005

Schutzkappen für Ringstutzen PCR

Dieses Sortiment an Kappen ist für Ringstutzen konzipiert. Sie werden über den Ringstutzen geschoben und bieten eine Schutzabdeckung während Lagerung, Transport und Prüfung. Dies hilft, das Eindringen von Verunreinigungen und Flüssigkeitsrückständen zu verhindern, die auslaufen und das Hauptbauteil beschädigen könnten. Der Ringstutzen schützt den Ringstutzenanschluss, indem er die Verbindung zum Hydraulikschlauch sichert, der mit der Fluidleitung verbunden ist.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRTOPCR

Schützende Verbindungsstücke für Kabelleitungen

Dieses Sortiment an Verbindungsstücken ist in Kunststoff- und Metalloptionen erhältlich. Zweiteilige Armatur, bestehend aus Hülle und Gehäuse. Zur Auswahl stehen Ausführungen mit einem festen Außengewinde und einem drehbaren Außengewinde.

  • von 3