Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Auslöse-Riegel Feststehend Verschlusstülle

 (15 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Eckscharniere - mit festem Stift

Hohe Eckscharniere aus Metall eignen sich für Maschinenabdeckungen und Elektroschalttafeln. Sie sind mit unterschiedlichen Profilen und in verschiedenen Größen erhältlich und können entweder mit einem Bolzen montiert oder angeschraubt werden.

Fixierringe

Unser Sortiment an Drehriegeln wird mit unterschiedlichen Zubehörteilen, auch Fixierringen, angeboten. Diese sind in zwei unterschiedlichen Ausführungen erhältlich: eine aus Federstahl und eine aus Zink-Druckguss. Sie sind für alle Schlösser mit einer Fixierungsöffnung von 20,2 x 22,2 mm geeignet.

Hebelspannverschlüsse mit seitlicher Feder und Halter

Hebelspannverschlüsse mit Feder oder Spannverschlüsse ziehen zwei Komponenten zusammen und verriegeln sie sicher. Die Feder ermöglicht einen ausdehnbaren Zug und eine feste Verriegelung. Eine Auswahl von Materialien ermöglicht den Einsatz dieses Hebelspannverschlusses in verschiedenen Anwendungen.

Hebelspannverschluss mit Halter

Flexible Over-Centre-Hebelspannverschlüsse haben ein niedriges Profildesign und der Halter ist unter dem Riegel verborgen und fixiert, um dieses Design zu unterstützen. Der Griff besteht aus schwarzem Gummi, wodurch er Korrosion verhindert, und kann durch Standardschrauben der Größe M4 (nicht im Lieferumfang enthalten) befestigt werden.

Hebelspannverschlüsse

Die Over-Centre-Hebelspannverschlüsse haben eine glatte Oberfläche für ein ästhetisches Finish und funktionieren mit einem Zughaken. Sie ziehen zwei Komponenten sicher zusammen und verriegeln, indem sie den Riegel über seine Mitte schieben. Dieses Sortiment von Riegeln ist im Unterschied zu den Spannverschlüssen für geringe Belastungen ausgelegt. Sie werden auf kleinen Behältern, Metallkästen und leichten industriellen Reinigungsmaschinen eingesetzt. Eine Auswahl an Materialien steht zur Verfügung, die für verschiedene Anwendungsumgebungen geeignet sind.

Palettenfüße

Niedrigprofilige Palettenfüße, die oft auch als Fußschalen für Rohrpaletten bezeichnet werden. Sie passen auf Standard-Metallgleiter und bieten zusätzliche Stabilität und Schutz.

Das glatte Material aus Baustahl schützt den Boden und reduziert den Geräuschpegel, während das Metallunterteil vollständig abgedeckt und geschützt ist.

Bei maximaler Pfostengröße sollten SHS-Rohre benutzt werden. Diese Palettenfüße sind ideal für Metallpaletten und Gitterboxen.

  • Optionen zum Stapeln verfügbar.

Rund- und Flachstangen-Bausatz

Stangen-Bausatz für Zwei- und Drei-Punkt-Verriegelungen von Muldenschlössern. Diese Stangen-Bausätze umfassen Führung, Halter und Stange. Aluminiumstangen haben einen Durchmesser von 0,34 Zoll. Stangen-Bausätze haben einen Überwurf von 0,75 Zoll. Führung und Halteklammern sind aus 1010 Stahl, mit schwarzen Nyloneinsätzen. Schloss ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden.

Schlossgriffe

Das Sortiment der Drehriegel wird mit unterschiedlichen Zubehörteilen, auch Schlossgriffen, angeboten. Diese bestehen aus Polyamidmaterial. Sie sind für alle Schlösser mit einer Fixierungsöffnung von 20,2 x 22,2 mm geeignet.

Schlüsselanhänger

Unsere Schlüsselanhänger aus Kunststoff sind äußerst wirtschaftlich. Sie enthalten eine Einlegekarte, ein Fenster und einen Metallspaltring. Diese Schilder helfen bei der Schlüsselverwaltung und Sicherheit in Ladengeschäften des Einzelhandels.

  • Erhältlich inacht ausgewählten Farben,Orange, Schwarz, Lila, Weiß, Blau, Gelb, Rot und Grün.
  • Wird standardmäßigin einer Packung mit100 Anhängern geliefert.

Spannbügelverschluss und Schließblech

Spannbügelverschlüsse mit Schließblech nutzen ein einfaches ergonomisches Design, das für viele Anwendungen geeignet ist, die einen unkomplizierten Riegel erfordern. Riegel und Schließblech müssen separat bestellt werden, beide sind aus Baustahl und aus Edelstahl erhältlich.

Spezialverschlüsse

Die Spezialverschlüsse sind schnell und einfach zu installieren. Sie werden als Befestigungsmittel für Anwendungen verwendet, die eine Ausrichtung und Schwingungsdämpfung erfordern. Abhängig von der Rahmenstärke sind unterschiedliche Cut-Outs erforderlich.

Hebelschluss mit Halter

Hebelverschlüsse ziehen zwei Komponenten zusammen und verriegeln sie sicher. Sie bestehen aus Edelstahl und können von Hand eingesetzt werden, sie sind schnell und einfach in der Handhabung. Sie sind für eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten geeignet, z. B. für Container, Verpackungs- und industrielle Reinigungsmaschinen.

Staubkappen

Die Staubschutzkappen sind zusätzliches Zubehör für Schlösser mit 20,2 x 22,2 Befestigungslöchern. Sie schützen das Schloss und verhindern das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit, die das Schließsystem beschädigen könnten.

Stellplatten

Die Stellplatten in dieser Produktreihe werden zur sicheren Positionierung von Drehriegeln verwendet, wenn aufgrund der Art der Anwendung ein potenzielles Risiko von Bewegungen besteht. Dieses Sortiment umfasst eine Unterlegscheibe und eine Platte aus Stahl.

Verschlusstüllen IP67

IP67 Tüllen bieten einen staub- und wasserdichte Verschluss. Sie eignen sich für den Einsatz im Außenbereich und fungieren als Blindstopfen, bis ein Kabel verlegt ist. Sie sind vibrationsbeständig.

Seriennummer: SR1703