Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Betätigung mittels Bedienwerkzeug Feststehend Befestigung

 (27 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Drehriegel

Dieser Drehriegel ist vibrationsfest und für rechten und linken Türanschlag geeignet. Das Öffnen des Schlosses ist nur durch Drücken und Drehen der Betätigung mit dem Schlüssel möglich. Dieses Sortiment an Drehriegeln wird in verschiedenen Ausführungen und Betätigungen für viele Anwendungen angeboten und ist für einen Cut-Out von 16,5 x 19,0 mm konzipiert.

Seriennummer: SR5007

Drehriegel - Schnellverschluss

Der Drehriegel-Schnellverschluss wird einfach in einen Cut-Out von 20,2 x 22,2 mm eingepasst und mit Hilfe eines Clips gesichert. Für linken und rechten Türanschlag geeignet. Die innere Feder bietet eine Torsion von 1,5 mm und kann für Plattenstärken von 0,8 bis 2,0 mm verwendet werden.

Drehriegel aus Kunststoff zum Einrasten

Kunststoffschlösser mit Fingergriffen ermöglichen ein einfaches Aufziehen der Tür. Die Betätigung dieser Serie ist ein 5 mm Doppelbart mit Kontermutter.

Drehriegel für dicke Türen

Abdeckschlösser werden am häufigsten bei dicken Platten verwendet, z. B. bei isolierten Abdeckschlösser und dicken Türen. Sie werden mit einem 5-mm-Doppelbartkopf und einer Gummidichtung geliefert.

  • Dichtungen nach IP65 Standard
  • Material: Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche: Verchromt


Seriennummer: SR5526

Eckscharniere - mit festem Stift

Hohe Eckscharniere aus Metall eignen sich für Maschinenabdeckungen und Elektroschalttafeln. Sie sind mit unterschiedlichen Profilen und in verschiedenen Größen erhältlich und können entweder mit einem Bolzen montiert oder angeschraubt werden.

Fixierringe

Unser Sortiment an Drehriegeln wird mit unterschiedlichen Zubehörteilen, auch Fixierringen, angeboten. Diese sind in zwei unterschiedlichen Ausführungen erhältlich: eine aus Federstahl und eine aus Zink-Druckguss. Sie sind für alle Schlösser mit einer Fixierungsöffnung von 20,2 x 22,2 mm geeignet.

Gefederte Drehriegel

Drehriegel mit Feder sind ideal für den Einsatz an Schaltschränken und Gehäusen. Es sind sieben Kopfformen und sechs Greifweiten sowie zwei Materialoptionen (Edelstahl und druckgegossene Zinklegierung) in einer Auswahl von Oberflächenausführungen erhältlich. Die Ausführungen sind bei diesem Produkt sehr vielfältig.

  • Schutzart IP65
  • Die Oberflächen umfassen: Edelstahl, schwarz pulverbeschichtet oder verchromt.


Seriennummer: SR5530

Hebelschluss mit Halter

Hebelverschlüsse ziehen zwei Komponenten zusammen und verriegeln sie sicher. Sie bestehen aus Edelstahl und können von Hand eingesetzt werden, sie sind schnell und einfach in der Handhabung. Sie sind für eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten geeignet, z. B. für Container, Verpackungs- und industrielle Reinigungsmaschinen.

Hebelspannverschluss mit Halter

Flexible Over-Centre-Hebelspannverschlüsse haben ein niedriges Profildesign und der Halter ist unter dem Riegel verborgen und fixiert, um dieses Design zu unterstützen. Der Griff besteht aus schwarzem Gummi, wodurch er Korrosion verhindert, und kann durch Standardschrauben der Größe M4 (nicht im Lieferumfang enthalten) befestigt werden.

Hebelspannverschlüsse

Die Over-Centre-Hebelspannverschlüsse haben eine glatte Oberfläche für ein ästhetisches Finish und funktionieren mit einem Zughaken. Sie ziehen zwei Komponenten sicher zusammen und verriegeln, indem sie den Riegel über seine Mitte schieben. Dieses Sortiment von Riegeln ist im Unterschied zu den Spannverschlüssen für geringe Belastungen ausgelegt. Sie werden auf kleinen Behältern, Metallkästen und leichten industriellen Reinigungsmaschinen eingesetzt. Eine Auswahl an Materialien steht zur Verfügung, die für verschiedene Anwendungsumgebungen geeignet sind.

Hebelspannverschlüsse mit seitlicher Feder und Halter

Hebelspannverschlüsse mit Feder oder Spannverschlüsse ziehen zwei Komponenten zusammen und verriegeln sie sicher. Die Feder ermöglicht einen ausdehnbaren Zug und eine feste Verriegelung. Eine Auswahl von Materialien ermöglicht den Einsatz dieses Hebelspannverschlusses in verschiedenen Anwendungen.

Kompressionsverschlüsse

Kompressionsverschlüsse sind nach IP65 klassifiziert und bestehen aus Zink-Druckguss mit einer schwarzen Pulverbeschichtung. Sie bieten eine Kompression von 6 mm. Bei Drehen des Schlüssels um 90 Grad wird die Zunge in die Verriegelungsposition geschoben. Bei Drehen des Schlüssels um 180 Grad wird die Zunge in die Fixierungsposition geschoben. Der Riegel bietet sowohl gute Kompression als auch gute Lärmisolierung; es sind unterschiedliche Kopfausführungen und Optionen der Greifweite erhältlich.

Seriennummer: SR5551

Kompressionsverschlüsse - Verstellbar

Die verstellbaren Kompressionsverschlüsse sind nach IP65 klassifiziert und bestehen aus Chrom oder Zink-Druckguss mit einer schwarzen Pulverbeschichtung. Sie bieten eine Kompression von 6 mm und es sind drei Zungenausführungen erhältlich; flach, Offset oder tief. Die Zunge kann nach oben oder unten eingesetzt werden, und der Riegel bietet gute Kompression und Geräuschisolierung. Die beiden erhältlichen Einbaumaße sind 20,2 x 22,2 mm und 19,2 x 22,2 mm.

Seriennummer: SR5547

Mini-Drehriegel mit Feder

Mini-Drehriegel sind in unterschiedlichen Kopfausführungen, Greifweiten und Typen erhältlich, für verschiedene Anwendungsanforderungen. Typ 1 verfügt über eine Feder und besteht aus einer starken Zink-Druckgusslegierung.

Seriennummer: SR5528

Mini-Drehriegel – 45-Grad-Montagebohrung

Die Mini-Vierteldrehverschlüsse mit 45-Grad-Gehäuse sind speziell mit einer internen Feder ausgestattet, die eine Torsion von bis zu 1 mm ermöglicht.

Der Drehriegel sitzt in einem Winkel von 45 Grad zum Gehäuse. Der Riegel wird mit alternativen Griffbereichen und einer Auswahl von drei Kopfformen angeboten: 6 mm Vierkant, 7 mm Dreieck und Schlitz.

  • Material: Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberflächen-Optionen: Schwarz pulverbeschichtet und verchromt

Montagekabelbinder

Montagekabelbinder bieten einen Kabelbinder und eine Befestigung in einem Teil und können den Montagevorgang daher beschleunigen. Sie sind in Ausführungen zum Einschrauben, zum Eindrücken, zum Einrasten, mit Niet- und mit Klebebefestigung verfügbar.

Seriennummer: SR1825

Möbelschlösser ‒ gefederter Bolzen

Schubladenschlösser mit gefedertem Bolzen sind für Anwendungen mit hohem Sicherheitsbedarf erhältlich. Dies sind Schubladenschlösser zur Rahmen-/Oberflächenbefestigung und Verschließen durch Zuwerfen, die für Holzschubladen empfohlen werden. Das Schloss lässt sich nicht aufbohren und der Schlüssel kann nur in geschlossener Position entfernt werden, was für zusätzliche Sicherheit sorgt. Es ist eine Version mit Flanschfixierung erhältlich, die speziell für Schiebetüren aus Holz entwickelt wurde. Dieses Druckschloss ist ideal für Vorratsschränke, Theken und Holzvitrinen. Das Druckschloss ist durch die Druckfunktion zeitsparend zu bedienen. Das Schloss lässt sich außerdem nicht aufbohren und bietet somit zusätzliche Sicherheit. Das kostengünstige Druckschloss mit Mutternsicherung hat einen Plättchenmechanismus, durch den das Schloss bequem durch Zudrücken geschlossen und mit einem Schlüssel geöffnet wird. Die Schlossbewegung beträgt nur 45 Grad, mit freiem Schlüssel in geöffneter Position. Dieses Schloss passt zu Standardbohrlöchern Doppel-D und ist für Schiebetüren, Vitrinen und Schaukästen geeignet.

Seriennummer: SR1887

Palettenfüße

Niedrigprofilige Palettenfüße, die oft auch als Fußschalen für Rohrpaletten bezeichnet werden. Sie passen auf Standard-Metallgleiter und bieten zusätzliche Stabilität und Schutz.

Das glatte Material aus Baustahl schützt den Boden und reduziert den Geräuschpegel, während das Metallunterteil vollständig abgedeckt und geschützt ist.

Bei maximaler Pfostengröße sollten SHS-Rohre benutzt werden. Diese Palettenfüße sind ideal für Metallpaletten und Gitterboxen.

  • Optionen zum Stapeln verfügbar.

Rund- und Flachstangen-Bausatz

Stangen-Bausatz für Zwei- und Drei-Punkt-Verriegelungen von Muldenschlössern. Diese Stangen-Bausätze umfassen Führung, Halter und Stange. Aluminiumstangen haben einen Durchmesser von 0,34 Zoll. Stangen-Bausätze haben einen Überwurf von 0,75 Zoll. Führung und Halteklammern sind aus 1010 Stahl, mit schwarzen Nyloneinsätzen. Schloss ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden.

Schlossgriffe

Das Sortiment der Drehriegel wird mit unterschiedlichen Zubehörteilen, auch Schlossgriffen, angeboten. Diese bestehen aus Polyamidmaterial. Sie sind für alle Schlösser mit einer Fixierungsöffnung von 20,2 x 22,2 mm geeignet.

Schlüsselanhänger

Unsere Schlüsselanhänger aus Kunststoff sind äußerst wirtschaftlich. Sie enthalten eine Einlegekarte, ein Fenster und einen Metallspaltring. Diese Schilder helfen bei der Schlüsselverwaltung und Sicherheit in Ladengeschäften des Einzelhandels.

  • Erhältlich inacht ausgewählten Farben,Orange, Schwarz, Lila, Weiß, Blau, Gelb, Rot und Grün.
  • Wird standardmäßigin einer Packung mit100 Anhängern geliefert.

Spannbügelverschluss und Schließblech

Spannbügelverschlüsse mit Schließblech nutzen ein einfaches ergonomisches Design, das für viele Anwendungen geeignet ist, die einen unkomplizierten Riegel erfordern. Riegel und Schließblech müssen separat bestellt werden, beide sind aus Baustahl und aus Edelstahl erhältlich.

Spezialverschlüsse

Die Spezialverschlüsse sind schnell und einfach zu installieren. Sie werden als Befestigungsmittel für Anwendungen verwendet, die eine Ausrichtung und Schwingungsdämpfung erfordern. Abhängig von der Rahmenstärke sind unterschiedliche Cut-Outs erforderlich.

Staubkappen

Die Staubschutzkappen sind zusätzliches Zubehör für Schlösser mit 20,2 x 22,2 Befestigungslöchern. Sie schützen das Schloss und verhindern das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit, die das Schließsystem beschädigen könnten.

Stellplatten

Die Stellplatten in dieser Produktreihe werden zur sicheren Positionierung von Drehriegeln verwendet, wenn aufgrund der Art der Anwendung ein potenzielles Risiko von Bewegungen besteht. Dieses Sortiment umfasst eine Unterlegscheibe und eine Platte aus Stahl.

  • von 2