Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
(37 Produktgruppen)
Eine hochsichere Bolzenplombe, die sich ideal für die Sicherung von Import- und Exportgütern sowohl im Inland als auch international eignet. Zu den Anwendungsbereichen gehören: Versandcontainer, Frachtcontainer, Lastwagen, Fahrzeugtüren von Sattelaufliegern und Bahnfracht.
Diese Bolzenplomben verfügen über einen 18-mm-Einsatz und einen Stiftkopf, der die Plombe an der Anwendungsfalle festhält, wenn die Kunststoffabdeckung absichtlich oder versehentlich entfernt wird. Wenn sie eingerastet ist, lässt sie sich nur um 180 Grad drehen. Diese Plomben verhindern sog. High-Speed-Spinning-Angriffe. Das Bolzensiegel ist außerdem mit einem Etikett versehen.
Das Sortiment umfasst verschiedene Optionen, darunter beschichtete und unbeschichtete Bolzen. Der beschichtete Bolzen ist mit einer zusätzlichen Lackschicht versehen, die ihn vor Spänen und Beschädigungen schützt. Die Bolzenplombe besteht aus hochwertigem ABS-Material, das stoßfest ist und auch Anzeichen von Manipulationen anzeigt.
ISO 17712:2013 (nur bei beschichteten Stiften) und C-TPAT-konform.
Zum Installieren;
1. Stift in den Zylinder stecken
2. Plombe nach unten drücken
3. Zum Entfernen einen Bolzenschneider (separat erhältlich) verwenden.
Einstellbare Hebelverschlüsse mit bündigem Auslöseknopf sind mit einer einstellbaren Greifweite von 0 bis 24 mm oder 24 bis 26 mm erhältlich. Sie sind gleichschließend (5333), verschiedenschließend oder ohne Schloss erhältlich und werden mit zwei Schlüsseln je Schloss angeboten. Sie sind für eine Plattenstärke bis maximal 2 mm geeignet und sind mit einem ästhetisch ansprechenden bündigen Auslöser gestaltet.
Seriennummer: SR5090
Drehriegel mit Knebelbetätigung sind konzipiert, um Türen, Schränke, Gehäuse und andere Zugangspunkte zu sichern. Sie werden betätigt, indem der Knebel um 90 Grad gedreht wird, was dazu führt, dass der Riegel einrastet bzw. sich löst, und sind ideal für Anwendungen mit häufigem Öffnen und Schließen. Jedes Schloss hat eine äußere Dichtung und eine Montagemutter.
Der Einbau funktioniert einfach und schnell durch Einsetzen in die Montagebohrung und Anziehen der Mutter. Das Produktsortiment umfasst unterschiedliche Materialien, Oberflächenausführungen und Greifweiten, die bei verschiedenen Anwendungen zum Einsatz kommen, zum Beispiel Schaltschränke, Möbelschränke und Geräteabdeckungen.
Drehriegel mit Knebelbetätigung sind mit einem extralangen Gehäuse erhältlich. Sie sind ideal für schalldichte oder isolierte Türen und werden mit einer Gummidichtung für zusätzliche Dichteigenschaften geliefert. Sie sind aus einer Zink-Druckgusslegierung, verchromt oder mit einer schwarzen Beschichtung, und mit unterschiedlichen Greifweiten erhältlich.
Seriennummer: SR5523
Mit Vorrichtung für ein Vorhängeschloss ausgestattet, für zusätzliche Sicherheit beim Verschließen mit einem Vorhängeschloss. Sie sind auch mit einer Gummidichtung für zusätzliche Abdichtung ausgestattet. Es sind Optionen für rechts- und linksseitigen Türanschlag und unterschiedliche Greifweiten im Angebot.
Der Drehspannverschluss ist ideal für Schränke, die unter Vibrationsbedingungen besser abgedichtet werden müssen. Das Schloss bietet eine Kompression von 5 mm, um die Geräuschisolierung zu erhöhen. Der Cut-Out für dieses Sortiment beträgt 16,5 x 13,7 mm.
Seriennummer: SR6483
Ein Sortiment von zugfesten Plomben aus Vollkunststoff mit einem Widerhakenband, das sich ideal zum Festhalten rutschiger Materialien eignet. Sie bieten eine indikative Verplombung, die Anzeichen von Manipulation oder Bruch erkennen lässt, und können daher zur Verhinderung von Diebstahl beitragen. Die Plomben werden häufig zur einfachen Identifizierung von Lieferdetails verwendet, um die Effizienz zu verbessern. Sie eignen sich für viele Anwendungen, auch für solche, die robuster sind. Das Sortiment umfasst verschiedene Typen, darunter auch solche mit einer Abreißlasche für schnelles und einfaches Entfernen, wozu kein Werkzeug benötigt wird. Die Typenoptionen sind: AceLock, LightLock, PrimeLock und SentryLock.
PrimeLock ist eine kostengünstige, manipulationssichere Plombe mit integriertem Etikettenhalter. Sie verfügt über eine einteilige, variable Schlaufenkonstruktion mit einem einzigartigen, stacheligen Stiel, der den Halt der Plombe verbessert. Es gibt auch Optionen für seitlich abreißbare und lange Etiketten. Die längeren Etiketten sind ideal für den Barcode-Druck. PrimeLock wird in der Regel für die sichere Befestigung am Hals von Beuteln oder auf nicht rutschigen Materialien verwendet. Sie profitieren von einer schnellen Identifizierung der Informationen und einer einfachen Entfernung der Plombe, ohne dass ein Schneidewerkzeug erforderlich ist.
LightLock wurde speziell für die Kennzeichnung von Feuerlöschern nach der Prüfung entwickelt und zeichnet sich durch eine geringe Bruchlast aus, so dass es in Notfällen leicht zu entfernen ist. Hat eine einteilige, variable Konstruktion für eine niedrige Reißfestigkeit und ein dünnes, mit Widerhaken versehenes Siegelband (2,6 mm Durchmesser). Diese Plomben sind ideal für Anwendungen mit kleinen Plombenöffnungen. Die Farbcodierung ermöglicht eine einfache Identifizierung und sie lassen sich ohne Werkzeug entfernen.
AceLock ist eine vielseitige, zugfeste Plombe, die sich ideal für Anwendungen eignet, bei denen nur wenig Platz zur Verfügung steht. Sie ist einfach zu handhaben und erfordert kein Werkzeug zum Anbringen oder Entfernen. Die variable Schlaufe ist mit einem Verschlussmechanismus aus Acetal verstärkt, der die Sicherheit erhöht und vor Manipulationen durch Hitzeeinwirkung schützt. Verfügt außerdem über ein dünnes Siegelband mit Widerhaken (3,0 mm) und bietet seitliche Abreißmöglichkeiten. Ideal für robustere Anwendungen.
SentryLock ist eine vielseitig einsetzbare Plombe, die Sicherheit und Schutz vor Verlust bietet. Sie hat eine hohe Bruchfestigkeit und ein benutzerfreundliches Design zum seitlichen Abreißen. Das variable Schleifendesign ist mit einem Verriegelungsmechanismus aus Acetal verstärkt. Dieser Mechanismus profitiert auch von der Roll-Heat-Staking-Technologie. Die Plombe verfügt über Greifzacken am Stiel. Diese dienen dazu, die Hälse von Beuteln sicher zu verschließen und Manipulationen eindeutig nachzuweisen.
Hohe Bruchfestigkeit:8kg,12kg,20 kg und32kg
Ein Sortiment von Durchziehplomben mit glatten Bändern, die eine indikative Plombe bieten, die Anzeichen von Manipulationen oder Brüchen in einer Vielzahl von Anwendungen erkennen lässt. Die vorgestellten Produkte lassen sich leicht anbringen und auf den gewünschten Durchmesser spannen. Es sind verschiedene Arten von Plomben erhältlich, darunter solche mit längeren Anhängern und mit einer Abreißlasche, die sich schnell und einfach entfernen lässt. Diese Plomben haben eine variable Schlaufe mit einer Metallverschlussbacke. Zu den verfügbaren Typen gehören: JawLock, einschließlich der Mini- und Maxi-Versionen, SegureLock, TeraLock und SmoothLock.
JawLock ist eine vielseitige Plombe, die Anzeichen von Manipulationen erkennen lässt. Sie wurde speziell für kleine Banddurchmesser entwickelt und ist daher ideal für die Sicherung von Gegenständen mit einer kleinen Öffnung. Das dünne, runde und glatte Band (2,0 mm Durchmesser) hat eine seitliche Abreißfunktion und enthält ein Etikett in voller Größe mit viel Fläche für Kodierungen. Ideal für robustere Anwendungen. Lässt sich ohne Werkzeug entfernen.
SegureLock und SmoothLock sind benutzerfreundliche Optionen, die sich durch hochsichere, manipulationssichere Zugverschlüsse auszeichnen. Sie sind ideal für die Sicherung von Anwendungen wie z. B. Kuriersäcken. Sie verfügen beide über einen glatten Riemen mit Greifzinken am Stiel. Hohe Festigkeit:12kg,14kg,20kg,25kg,35 kg und45kg
Hohe Eckscharniere aus Metall eignen sich für Maschinenabdeckungen und Elektroschalttafeln. Sie sind mit unterschiedlichen Profilen und in verschiedenen Größen erhältlich und können entweder mit einem Bolzen montiert oder angeschraubt werden.
Unser Sortiment an Drehriegeln wird mit unterschiedlichen Zubehörteilen, auch Fixierringen, angeboten. Diese sind in zwei unterschiedlichen Ausführungen erhältlich: eine aus Federstahl und eine aus Zink-Druckguss. Sie sind für alle Schlösser mit einer Fixierungsöffnung von 20,2 x 22,2 mm geeignet.
Griffschlösser mit L-Griff werden bei Anwendungen wie Schaltschränken und Maschinenabdeckungen eingesetzt. Das Sortiment wird mit einer schwarzen oder einer Chromoberfläche angeboten. Sie sind gleichschließend oder verschiedenschließend, mit jeweils zwei Schlüsseln, erhältlich.
Griffschlösser mit T-Griff werden bei Anwendungen wie Schaltschränken und Maschinenabdeckungen eingesetzt. Das Sortiment wird mit einer schwarzen oder einer Chromoberfläche angeboten. Sie sind gleichschließend oder verschiedenschließend, mit jeweils zwei Schlüsseln, erhältlich.
Seriennummer: SR5518
Hebelspannverschlüsse mit Feder oder Spannverschlüsse ziehen zwei Komponenten zusammen und verriegeln sie sicher. Die Feder ermöglicht einen ausdehnbaren Zug und eine feste Verriegelung. Eine Auswahl von Materialien ermöglicht den Einsatz dieses Hebelspannverschlusses in verschiedenen Anwendungen.
Flexible Over-Centre-Hebelspannverschlüsse haben ein niedriges Profildesign und der Halter ist unter dem Riegel verborgen und fixiert, um dieses Design zu unterstützen. Der Griff besteht aus schwarzem Gummi, wodurch er Korrosion verhindert, und kann durch Standardschrauben der Größe M4 (nicht im Lieferumfang enthalten) befestigt werden.
Unsere Kunststoff-Kabelplomben können weltweit zur Sicherung von Waren beim Import und Export verwendet werden. Eine hochsichere Alternative zu Standardschlössern, da sie zusätzlich eine Manipulationssicherung bieten. Die Plombe lässt sich einfach auf zugfeste Anwendungen anwenden. Zu den geeigneten Anwendungen gehören Fahrzeugtüren, Tankwagen, Duty-Free-Wagen und Rollkäfige.
Die Plombe hat einen verbesserten Verriegelungsmechanismus und verfügt über ein langes Etikett, das sich ideal für den Druck von QR-Codes oder Seriennummern und Barcodes mit bis zu 13 Stellen eignet. Das Siegel verfügt außerdem über eine sehr hohe Zugfestigkeit, für die es Optionen gibt: 120 kg (1,5 mm Durchmesser) und 150 kg (2,0 mm Durchmesser).
Zum Installieren;
1. Das Kabel durch den zu verplombenden Gegenstand führen.
2. Das Kabel durch die Verriegelungskammer einführen.
3. Das Kabel ganz durch das Gehäuse ziehen, bis der Verschluss fest verschlossen ist. Dann am Gehäuse ziehen, um sicherzustellen, dass die Plombe verschlossen ist.
4. Die Plombe mit einer geeigneten Kabelschere (separat erhältlich) entfernen.
Unsere Kabelplomben aus Metall können zur Sicherung von Gütern über lange Zeiträume verwendet werden und werden weltweit zur Sicherung von Gütern beim Import und Export eingesetzt. Typische Anwendungen sind Versandcontainer, Frachtcontainer, Bahnfracht, Kunststoffvertriebsboxen, petrochemische Ventile, LKWs, Sattelzugmaschinen und Sattelauflieger.
Das Stahlkabel kann nur mit einem Werkzeug (separat erhältlich) entfernt werden. Das nicht vorgeformte Kabel wird beim Durchschneiden aufgerollt, um Manipulationen zu verhindern. Diese Siegel verhindern Manipulationen durch Abschneiden des Kabels und Wiederverwendung der Plombe.
Konform mit ISO17712:2023 und C-TPAT mit Kabeldurchmessern von 3,5 und mehr.
Zum Installieren;
1. Das Kabel durch den zu verplombenden Gegenstand führen.
2. Das Kabel durch die Verriegelungskammer einführen.
3. Das Kabel ganz durch das Gehäuse ziehen, bis der Verschluss fest verschlossen ist. Dann am Gehäuse ziehen, um sicherzustellen, dass die Plombe verschlossen ist.
4. Die Plombe mit einer geeigneten Kabelschere (separat erhältlich) entfernen.
Das Kompressionsschloss mit Knebelbetätigung wird für Schränke verwendet, die eine bessere Abdichtung unter vibrierenden Bedingungen erfordern. Der Riegel bietet eine Kompression von 6 mm, um die Geräuschisolierung zu erhöhen. Standardzungen ohne Stopper sind erforderlich und in dieser Produktreihe sind Ausführungen für zwei verschiedene Cut-Outs erhältlich.
Verstellbare Kompressionsverschlüsse mit Knebelbetätigung werden für Gehäuse eingesetzt, bei denen aufgrund von Schwingungen ein stärkerer Verschluss erforderlich ist. Das Sortiment umfasst unterschiedliche Oberflächen und verriegelnde sowie nicht verriegelnde Versionen.
These Furniture Locks are used to secure metal cabinets; however, they were initially developed for Fire Hose Cabinets. These locks are intended to be placed flush with the application's surface, resulting in a smooth and seamless look.
It offers security to protect valuable items and are durable. The flush mount design prevents the locks from protruding from the application surface, preserving the piece's aesthetic integrity.
It is easy to install and can be adapted to existing cabinets, making it a convenient and effective way to secure doors and drawers. They are typically found in metal cabinets, medical furniture, and data cabinets that require a clean and discrete locking mechanism.
Die Over-Centre-Hebelspannverschlüsse haben eine glatte Oberfläche für ein ästhetisches Finish und funktionieren mit einem Zughaken. Sie ziehen zwei Komponenten sicher zusammen und verriegeln, indem sie den Riegel über seine Mitte schieben. Dieses Sortiment von Riegeln ist im Unterschied zu den Spannverschlüssen für geringe Belastungen ausgelegt. Sie werden auf kleinen Behältern, Metallkästen und leichten industriellen Reinigungsmaschinen eingesetzt. Eine Auswahl an Materialien steht zur Verfügung, die für verschiedene Anwendungsumgebungen geeignet sind.
Unsere Plomben für Vorhängeschlösser werden verwendet, um Waren während des Transports zu sichern und bieten einen offensichtlichen Hinweis auf Manipulation oder Bruch – damit Sie sich während des Transports keine Sorgen machen müssen. Diese Siegel sind die ideale Wahl für anspruchsvollere Anwendungen.
Die Plombe kann nur mit einem Drahtschneider (separat erhältlich) entfernt werden. Diese Plomben bieten eine kostengünstige und sichere Einweg-Alternative zu herkömmlichen Vorhängeschlössern. Sie sind aus manipulationssicherem, transparentem Material hergestellt.
Niedrigprofilige Palettenfüße, die oft auch als Fußschalen für Rohrpaletten bezeichnet werden. Sie passen auf Standard-Metallgleiter und bieten zusätzliche Stabilität und Schutz.
Das glatte Material aus Baustahl schützt den Boden und reduziert den Geräuschpegel, während das Metallunterteil vollständig abgedeckt und geschützt ist.
Bei maximaler Pfostengröße sollten SHS-Rohre benutzt werden. Diese Palettenfüße sind ideal für Metallpaletten und Gitterboxen.
Stangen-Bausatz für Zwei- und Drei-Punkt-Verriegelungen von Muldenschlössern. Diese Stangen-Bausätze umfassen Führung, Halter und Stange. Aluminiumstangen haben einen Durchmesser von 0,34 Zoll. Stangen-Bausätze haben einen Überwurf von 0,75 Zoll. Führung und Halteklammern sind aus 1010 Stahl, mit schwarzen Nyloneinsätzen. Schloss ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden.
Das HVAC-Schloss ist ein Außenverriegelungssystem, das Sicherheit für unter Druck stehende Türen bietet. Dieses links- und rechtsseitige Schloss kann mit einem T-Griff oder L-Griff gewählt werden. Kunden, die dieses Produkt kaufen, interessieren sich auch für unser Dichtstreifen-Sortiment.
Das Sortiment der Drehriegel wird mit unterschiedlichen Zubehörteilen, auch Schlossgriffen, angeboten. Diese bestehen aus Polyamidmaterial. Sie sind für alle Schlösser mit einer Fixierungsöffnung von 20,2 x 22,2 mm geeignet.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.