Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
(31 Produktgruppen)
Einstellbare Hebelverschlüsse mit bündigem Auslöseknopf sind mit einer einstellbaren Greifweite von 0 bis 24 mm oder 24 bis 26 mm erhältlich. Sie sind gleichschließend (5333), verschiedenschließend oder ohne Schloss erhältlich und werden mit zwei Schlüsseln je Schloss angeboten. Sie sind für eine Plattenstärke bis maximal 2 mm geeignet und sind mit einem ästhetisch ansprechenden bündigen Auslöser gestaltet.
Seriennummer: SR5090
Drehriegel mit Knebelbetätigung sind konzipiert, um Türen, Schränke, Gehäuse und andere Zugangspunkte zu sichern. Sie werden betätigt, indem der Knebel um 90 Grad gedreht wird, was dazu führt, dass der Riegel einrastet bzw. sich löst, und sind ideal für Anwendungen mit häufigem Öffnen und Schließen. Jedes Schloss hat eine äußere Dichtung und eine Montagemutter.
Der Einbau funktioniert einfach und schnell durch Einsetzen in die Montagebohrung und Anziehen der Mutter. Das Produktsortiment umfasst unterschiedliche Materialien, Oberflächenausführungen und Greifweiten, die bei verschiedenen Anwendungen zum Einsatz kommen, zum Beispiel Schaltschränke, Möbelschränke und Geräteabdeckungen.
Drehriegel mit Knebelbetätigung sind mit einem extralangen Gehäuse erhältlich. Sie sind ideal für schalldichte oder isolierte Türen und werden mit einer Gummidichtung für zusätzliche Dichteigenschaften geliefert. Sie sind aus einer Zink-Druckgusslegierung, verchromt oder mit einer schwarzen Beschichtung, und mit unterschiedlichen Greifweiten erhältlich.
Seriennummer: SR5523
Mit Vorrichtung für ein Vorhängeschloss ausgestattet, für zusätzliche Sicherheit beim Verschließen mit einem Vorhängeschloss. Sie sind auch mit einer Gummidichtung für zusätzliche Abdichtung ausgestattet. Es sind Optionen für rechts- und linksseitigen Türanschlag und unterschiedliche Greifweiten im Angebot.
Der Drehspannverschluss ist ideal für Schränke, die unter Vibrationsbedingungen besser abgedichtet werden müssen. Das Schloss bietet eine Kompression von 5 mm, um die Geräuschisolierung zu erhöhen. Der Cut-Out für dieses Sortiment beträgt 16,5 x 13,7 mm.
Seriennummer: SR6483
Hohe Eckscharniere aus Metall eignen sich für Maschinenabdeckungen und Elektroschalttafeln. Sie sind mit unterschiedlichen Profilen und in verschiedenen Größen erhältlich und können entweder mit einem Bolzen montiert oder angeschraubt werden.
Unser Sortiment an Drehriegeln wird mit unterschiedlichen Zubehörteilen, auch Fixierringen, angeboten. Diese sind in zwei unterschiedlichen Ausführungen erhältlich: eine aus Federstahl und eine aus Zink-Druckguss. Sie sind für alle Schlösser mit einer Fixierungsöffnung von 20,2 x 22,2 mm geeignet.
Griffschlösser mit L-Griff werden bei Anwendungen wie Schaltschränken und Maschinenabdeckungen eingesetzt. Das Sortiment wird mit einer schwarzen oder einer Chromoberfläche angeboten. Sie sind gleichschließend oder verschiedenschließend, mit jeweils zwei Schlüsseln, erhältlich.
Griffschlösser mit T-Griff werden bei Anwendungen wie Schaltschränken und Maschinenabdeckungen eingesetzt. Das Sortiment wird mit einer schwarzen oder einer Chromoberfläche angeboten. Sie sind gleichschließend oder verschiedenschließend, mit jeweils zwei Schlüsseln, erhältlich.
Seriennummer: SR5518
Hebelspannverschlüsse mit Feder oder Spannverschlüsse ziehen zwei Komponenten zusammen und verriegeln sie sicher. Die Feder ermöglicht einen ausdehnbaren Zug und eine feste Verriegelung. Eine Auswahl von Materialien ermöglicht den Einsatz dieses Hebelspannverschlusses in verschiedenen Anwendungen.
Flexible Over-Centre-Hebelspannverschlüsse haben ein niedriges Profildesign und der Halter ist unter dem Riegel verborgen und fixiert, um dieses Design zu unterstützen. Der Griff besteht aus schwarzem Gummi, wodurch er Korrosion verhindert, und kann durch Standardschrauben der Größe M4 (nicht im Lieferumfang enthalten) befestigt werden.
Das Kompressionsschloss mit Knebelbetätigung wird für Schränke verwendet, die eine bessere Abdichtung unter vibrierenden Bedingungen erfordern. Der Riegel bietet eine Kompression von 6 mm, um die Geräuschisolierung zu erhöhen. Standardzungen ohne Stopper sind erforderlich und in dieser Produktreihe sind Ausführungen für zwei verschiedene Cut-Outs erhältlich.
Verstellbare Kompressionsverschlüsse mit Knebelbetätigung werden für Gehäuse eingesetzt, bei denen aufgrund von Schwingungen ein stärkerer Verschluss erforderlich ist. Das Sortiment umfasst unterschiedliche Oberflächen und verriegelnde sowie nicht verriegelnde Versionen.
Der LWL-Befestigungsclip mit Radiusführung aus PVC besteht aus zwei extrudierten Clips, die ineinander einrasten und einen Clip mit einer glatten, gebogenen Oberfläche zur Aufnahme von Glasfaserkabelbündeln bilden, was den Knickradius des Glasfaserkabels beschränkt. Schwarze Optik. UL94 V0 gelistet.
Vierteldreh-Befestigungsclips für Glasfaserkabel unterstützen Standard-Rackhalter in einem 19-Zoll-Rack, Befestigung erfolgt durch eine Vierteldrehung. Sie können zur Verlegung eines Glasfaserkabels entlang eines Racks verwendet werden. Hergestellt aus UL94 V0 gelistetem Nylon mit schwarzer Optik.
These Furniture Locks are used to secure metal cabinets; however, they were initially developed for Fire Hose Cabinets. These locks are intended to be placed flush with the application's surface, resulting in a smooth and seamless look.
It offers security to protect valuable items and are durable. The flush mount design prevents the locks from protruding from the application surface, preserving the piece's aesthetic integrity.
It is easy to install and can be adapted to existing cabinets, making it a convenient and effective way to secure doors and drawers. They are typically found in metal cabinets, medical furniture, and data cabinets that require a clean and discrete locking mechanism.
Die Over-Centre-Hebelspannverschlüsse haben eine glatte Oberfläche für ein ästhetisches Finish und funktionieren mit einem Zughaken. Sie ziehen zwei Komponenten sicher zusammen und verriegeln, indem sie den Riegel über seine Mitte schieben. Dieses Sortiment von Riegeln ist im Unterschied zu den Spannverschlüssen für geringe Belastungen ausgelegt. Sie werden auf kleinen Behältern, Metallkästen und leichten industriellen Reinigungsmaschinen eingesetzt. Eine Auswahl an Materialien steht zur Verfügung, die für verschiedene Anwendungsumgebungen geeignet sind.
Niedrigprofilige Palettenfüße, die oft auch als Fußschalen für Rohrpaletten bezeichnet werden. Sie passen auf Standard-Metallgleiter und bieten zusätzliche Stabilität und Schutz.
Das glatte Material aus Baustahl schützt den Boden und reduziert den Geräuschpegel, während das Metallunterteil vollständig abgedeckt und geschützt ist.
Bei maximaler Pfostengröße sollten SHS-Rohre benutzt werden. Diese Palettenfüße sind ideal für Metallpaletten und Gitterboxen.
Stangen-Bausatz für Zwei- und Drei-Punkt-Verriegelungen von Muldenschlössern. Diese Stangen-Bausätze umfassen Führung, Halter und Stange. Aluminiumstangen haben einen Durchmesser von 0,34 Zoll. Stangen-Bausätze haben einen Überwurf von 0,75 Zoll. Führung und Halteklammern sind aus 1010 Stahl, mit schwarzen Nyloneinsätzen. Schloss ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden.
Das HVAC-Schloss ist ein Außenverriegelungssystem, das Sicherheit für unter Druck stehende Türen bietet. Dieses links- und rechtsseitige Schloss kann mit einem T-Griff oder L-Griff gewählt werden. Kunden, die dieses Produkt kaufen, interessieren sich auch für unser Dichtstreifen-Sortiment.
Das Sortiment der Drehriegel wird mit unterschiedlichen Zubehörteilen, auch Schlossgriffen, angeboten. Diese bestehen aus Polyamidmaterial. Sie sind für alle Schlösser mit einer Fixierungsöffnung von 20,2 x 22,2 mm geeignet.
Unsere Schlüsselanhänger aus Kunststoff sind äußerst wirtschaftlich. Sie enthalten eine Einlegekarte, ein Fenster und einen Metallspaltring. Diese Schilder helfen bei der Schlüsselverwaltung und Sicherheit in Ladengeschäften des Einzelhandels.
Spannbügelverschlüsse mit Schließblech nutzen ein einfaches ergonomisches Design, das für viele Anwendungen geeignet ist, die einen unkomplizierten Riegel erfordern. Riegel und Schließblech müssen separat bestellt werden, beide sind aus Baustahl und aus Edelstahl erhältlich.
Die Spezialverschlüsse sind schnell und einfach zu installieren. Sie werden als Befestigungsmittel für Anwendungen verwendet, die eine Ausrichtung und Schwingungsdämpfung erfordern. Abhängig von der Rahmenstärke sind unterschiedliche Cut-Outs erforderlich.
Diese LWL-Spleißhalter sind aus Nylon oder Polypropylen (PP) hergestellt. Sie sind in einer Vielzahl von Schlitz- und Montagekonfigurationen erhältlich und können bis zu 24 Spleißverbindungen aufnehmen. UL94 V0 und UL94 V2 gelistete Optionen erhältlich. Die Farboptionen beinhalten Schwarz, Blau, Grün, Natur und Gelb.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.