Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
(31 Produktgruppen)
Einstellbare Hebelverschlüsse mit bündigem Auslöseknopf sind mit einer einstellbaren Greifweite von 0 bis 24 mm oder 24 bis 26 mm erhältlich. Sie sind gleichschließend (5333), verschiedenschließend oder ohne Schloss erhältlich und werden mit zwei Schlüsseln je Schloss angeboten. Sie sind für eine Plattenstärke bis maximal 2 mm geeignet und sind mit einem ästhetisch ansprechenden bündigen Auslöser gestaltet.
Drehriegel mit Knebelbetätigung sind konzipiert, um Türen, Schränke, Gehäuse und andere Zugangspunkte zu sichern. Sie werden betätigt, indem der Knebel um 90 Grad gedreht wird, was dazu führt, dass der Riegel einrastet bzw. sich löst, und sind ideal für Anwendungen mit häufigem Öffnen und Schließen. Jedes Schloss hat eine äußere Dichtung und eine Montagemutter.
Der Einbau funktioniert einfach und schnell durch Einsetzen in die Montagebohrung und Anziehen der Mutter. Das Produktsortiment umfasst unterschiedliche Materialien, Oberflächenausführungen und Greifweiten, die bei verschiedenen Anwendungen zum Einsatz kommen, zum Beispiel Schaltschränke, Möbelschränke und Geräteabdeckungen.
Drehriegel mit Knebelbetätigung sind mit einem extralangen Gehäuse erhältlich. Sie sind ideal für schalldichte oder isolierte Türen und werden mit einer Gummidichtung für zusätzliche Dichteigenschaften geliefert. Sie sind aus einer Zink-Druckgusslegierung, verchromt oder mit einer schwarzen Beschichtung, und mit unterschiedlichen Greifweiten erhältlich.
Mit Vorrichtung für ein Vorhängeschloss ausgestattet, für zusätzliche Sicherheit beim Verschließen mit einem Vorhängeschloss. Sie sind auch mit einer Gummidichtung für zusätzliche Abdichtung ausgestattet. Es sind Optionen für rechts- und linksseitigen Türanschlag und unterschiedliche Greifweiten im Angebot.
Der Drehspannverschluss ist ideal für Schränke, die unter Vibrationsbedingungen besser abgedichtet werden müssen. Das Schloss bietet eine Kompression von 5 mm, um die Geräuschisolierung zu erhöhen. Der Cut-Out für dieses Sortiment beträgt 16,5 x 13,7 mm.
Hohe Eckscharniere aus Metall eignen sich für Maschinenabdeckungen und Elektroschalttafeln. Sie sind mit unterschiedlichen Profilen und in verschiedenen Größen erhältlich und können entweder mit einem Bolzen montiert oder angeschraubt werden.
Unser Sortiment an Drehriegeln wird mit unterschiedlichen Zubehörteilen, auch Fixierringen, angeboten. Diese sind in zwei unterschiedlichen Ausführungen erhältlich: eine aus Federstahl und eine aus Zink-Druckguss. Sie sind für alle Schlösser mit einer Fixierungsöffnung von 20,2 x 22,2 mm geeignet.
Griffschlösser mit L-Griff werden bei Anwendungen wie Schaltschränken und Maschinenabdeckungen eingesetzt. Das Sortiment wird mit einer schwarzen oder einer Chromoberfläche angeboten. Sie sind gleichschließend oder verschiedenschließend, mit jeweils zwei Schlüsseln, erhältlich.
Griffschlösser mit T-Griff werden bei Anwendungen wie Schaltschränken und Maschinenabdeckungen eingesetzt. Das Sortiment wird mit einer schwarzen oder einer Chromoberfläche angeboten. Sie sind gleichschließend oder verschiedenschließend, mit jeweils zwei Schlüsseln, erhältlich.
Hebelspannverschlüsse mit Feder oder Spannverschlüsse ziehen zwei Komponenten zusammen und verriegeln sie sicher. Die Feder ermöglicht einen ausdehnbaren Zug und eine feste Verriegelung. Eine Auswahl von Materialien ermöglicht den Einsatz dieses Hebelspannverschlusses in verschiedenen Anwendungen.
Flexible Over-Centre-Hebelspannverschlüsse haben ein niedriges Profildesign und der Halter ist unter dem Riegel verborgen und fixiert, um dieses Design zu unterstützen. Der Griff besteht aus schwarzem Gummi, wodurch er Korrosion verhindert, und kann durch Standardschrauben der Größe M4 (nicht im Lieferumfang enthalten) befestigt werden.
Das Kompressionsschloss mit Knebelbetätigung wird für Schränke verwendet, die eine bessere Abdichtung unter vibrierenden Bedingungen erfordern. Der Riegel bietet eine Kompression von 6 mm, um die Geräuschisolierung zu erhöhen. Standardzungen ohne Stopper sind erforderlich und in dieser Produktreihe sind Ausführungen für zwei verschiedene Cut-Outs erhältlich.
Verstellbare Kompressionsverschlüsse mit Knebelbetätigung werden für Gehäuse eingesetzt, bei denen aufgrund von Schwingungen ein stärkerer Verschluss erforderlich ist. Das Sortiment umfasst unterschiedliche Oberflächen und verriegelnde sowie nicht verriegelnde Versionen.
Unsere Hochtemperatur-Maskierungsprodukte werden als Endlosrolle geliefert und haben einen Temperaturbereich von 80C bis 260C. Sie lassen sich sauber entfernen, sodass keine unschönen Kleberückstände zurückbleiben. Diese Klebebänder sind universell einsetzbar und eignen sich für die meisten Anwendungen im Niedrigtemperaturbereich sowie für eine Vielzahl von Hochtemperaturanwendungen, die deinen Projektanforderungen entsprechen.
Das Sortiment umfasst Polyesterbänder mit einer Höchsttemperatur von bis zu 180C. Die dünnere blaue Version wird in einer Bandstärke von 25 Mikrometer geliefert und ist ideal für gebogene Anwendungen. Die dickere grüne Version wird in einer Bandstärke von 38 Mikrometern geliefert und kann für die Pulverbeschichtung und Eloxierung verwendet werden.
Unser Hochleistungs-Polyimid-Band ist optimal für die Elektrobeschichtung (E-Beschichtung) geeignet. Das braune Rollenband hat eine Höchsttemperatur von bis zu 260C und ist chemikalien- und abriebfest.
Unser Sortiment umfasst ein Eze-Wickelband aus Silikonkautschuk mit einer maximalen Temperaturbeständigkeit von bis zu 204 C. Dieses Band ist selbstvulkanisierend und vernetzt sich selbständig, um eine homogene Masse zu bilden, die eine hervorragende Abdichtung bietet. Ideal für unregelmäßig geformte Objekte.
Probieren Sie doch einmal unser Glasfasergewebeband mit einer maximalen Temperaturbeständigkeit von bis zu 250 C. Dieses Band ist lösungsmittel- und abriebfest und das dicht gewebte Material hat eine hervorragende Reißfestigkeit. Eine ideale Wahl für Hochdruckanwendungen, wie z. B. Sandstrahlen.
Wir bieten auch eine Reihe von Papierabdeckbändern an, deren Temperaturbereich von 80 C bis 180 C reicht. Diese sind eine gute Wahl für Lackieranwendungen.
Maskierungsbänder, die hohen Temperaturen bis zu +260 C standhalten. Ideal für komplizierte Formen, die eine Kappe oder ein Stopfen eben nicht abdecken können. All unsere Maskierungsbänder lassen sich sauber und ohne Rückstände entfernen. Schnellhaftend zur zeitsparenden Anwendung.
Essentra Components bietet Maskierungsscheiben aus fünf unterschiedlichen Materialien in mehreren Durchmessern und Stärken an. Unsere Klebescheiben halten unterschiedlichen Temperaturbereichen stand und werden für viele unterschiedliche Anwendungen eingesetzt.
These Furniture Locks are used to secure metal cabinets; however, they were initially developed for Fire Hose Cabinets. These locks are intended to be placed flush with the application's surface, resulting in a smooth and seamless look.
It offers security to protect valuable items and are durable. The flush mount design prevents the locks from protruding from the application surface, preserving the piece's aesthetic integrity.
It is easy to install and can be adapted to existing cabinets, making it a convenient and effective way to secure doors and drawers. They are typically found in metal cabinets, medical furniture, and data cabinets that require a clean and discrete locking mechanism.
Die Over-Centre-Hebelspannverschlüsse haben eine glatte Oberfläche für ein ästhetisches Finish und funktionieren mit einem Zughaken. Sie ziehen zwei Komponenten sicher zusammen und verriegeln, indem sie den Riegel über seine Mitte schieben. Dieses Sortiment von Riegeln ist im Unterschied zu den Spannverschlüssen für geringe Belastungen ausgelegt. Sie werden auf kleinen Behältern, Metallkästen und leichten industriellen Reinigungsmaschinen eingesetzt. Eine Auswahl an Materialien steht zur Verfügung, die für verschiedene Anwendungsumgebungen geeignet sind.
Niedrigprofilige Palettenfüße, die oft auch als Fußschalen für Rohrpaletten bezeichnet werden. Sie passen auf Standard-Metallgleiter und bieten zusätzliche Stabilität und Schutz.
Das glatte Material aus Baustahl schützt den Boden und reduziert den Geräuschpegel, während das Metallunterteil vollständig abgedeckt und geschützt ist.
Bei maximaler Pfostengröße sollten SHS-Rohre benutzt werden. Diese Palettenfüße sind ideal für Metallpaletten und Gitterboxen.
Stangen-Bausatz für Zwei- und Drei-Punkt-Verriegelungen von Muldenschlössern. Diese Stangen-Bausätze umfassen Führung, Halter und Stange. Aluminiumstangen haben einen Durchmesser von 0,34 Zoll. Stangen-Bausätze haben einen Überwurf von 0,75 Zoll. Führung und Halteklammern sind aus 1010 Stahl, mit schwarzen Nyloneinsätzen. Schloss ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden.
Das HVAC-Schloss ist ein Außenverriegelungssystem, das Sicherheit für unter Druck stehende Türen bietet. Dieses links- und rechtsseitige Schloss kann mit einem T-Griff oder L-Griff gewählt werden. Kunden, die dieses Produkt kaufen, interessieren sich auch für unser Dichtstreifen-Sortiment.
Das Sortiment der Drehriegel wird mit unterschiedlichen Zubehörteilen, auch Schlossgriffen, angeboten. Diese bestehen aus Polyamidmaterial. Sie sind für alle Schlösser mit einer Fixierungsöffnung von 20,2 x 22,2 mm geeignet.
Unsere Schlüsselanhänger aus Kunststoff sind äußerst wirtschaftlich. Sie enthalten eine Einlegekarte, ein Fenster und einen Metallspaltring. Diese Schilder helfen bei der Schlüsselverwaltung und Sicherheit in Ladengeschäften des Einzelhandels.
Spannbügelverschlüsse mit Schließblech nutzen ein einfaches ergonomisches Design, das für viele Anwendungen geeignet ist, die einen unkomplizierten Riegel erfordern. Riegel und Schließblech müssen separat bestellt werden, beide sind aus Baustahl und aus Edelstahl erhältlich.
Die Spezialverschlüsse sind schnell und einfach zu installieren. Sie werden als Befestigungsmittel für Anwendungen verwendet, die eine Ausrichtung und Schwingungsdämpfung erfordern. Abhängig von der Rahmenstärke sind unterschiedliche Cut-Outs erforderlich.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.