Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Kunststoff Flache Unterlegscheiben Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen

 (4 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Flache Unterlegscheiben ‒ Gummi

Flache Unterlegscheiben aus Gummi dienen der Isolierung Ihrer Befestigungsbaugruppen gegen Elektrizität und Feuchtigkeit. Sie bieten eine ausgeglichene Mischung aus mechanischer Festigkeit und guter Temperatur-, Chemikalien- und Abriebbeständigkeit für den Einsatz in einer Vielzahl industrieller Anwendungen.

Sie können zur Gewährleistung sicherer und stabiler Verbindungen beitragen und helfen, das Risiko von Beschädigungen des zu befestigenden Materials oder der Befestigung selbst zu reduzieren. Diese Elemente bieten vollständige Isolierung, Dämpfung und Abstandhaltung.

  • Material: TPG, PVC, TPE
  • Farbe: Schwarz
  • Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 HB

Flache Unterlegscheiben ‒ Kunststoff

Flache Unterlegscheiben aus Metall dienen der Isolierung Ihrer Befestigungsbaugruppen gegen Elektrizität und Feuchtigkeit. Sie bieten eine ausgeglichene Mischung aus mechanischer Festigkeit und guter Temperatur-, Chemikalien- und Abriebbeständigkeit für den Einsatz in einer Vielzahl industrieller Anwendungen.

Sie können zur Gewährleistung sicherer und stabiler Verbindungen beitragen und helfen, das Risiko von Beschädigungen des zu befestigenden Materials oder der Befestigung selbst zu reduzieren. Diese Elemente bieten vollständige Isolierung, Dämpfung und Abstandhaltung.

  • Material: PA, Nylon, PVC, POM, PEEK, PP, PC, PVDF
  • Farbe: Natur, Schwarz, Braun
  • Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB


Seriennummer: SR1929

Flanschschutzstopfen mit Dichtleiste

Flanschschutzstopfen mit Dichtleiste haben ein konisches Design für einen festen Sitz im Rohr, ohne dass eine zusätzliche Befestigung erforderlich ist. Das PE-Material schützt erhöhte Flansche an Maschinen und Ventilflansche vor dem Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit bei Kugel- und Sandstrahlarbeiten.



Seriennummer: SR1372

Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen - mit Klebebefestigung

Die Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen sind selbstklebend und lassen sich einfach abziehen und aufkleben. Der Spezialkleber haftet sicher und hinterlässt unter normalen Anwendungsbedingungen keine Rückstände.

Sie sind wie eine Scheibe geformt und bieten einen vollständigen Schutz der Flanschfläche. Das Sortiment ist für DIN- und ANSI-Flansche geeignet. Sie sind mit Löchern für das Sandstrahlen von Innenbohrungen erhältlich und haben eine Standardstärke von 1,5 mm.

Die Scheiben sind ozon- und witterungsbeständig sowie resistent gegen Benzin, Öl und nicht oxidierende Säuren. Außerdem halten sie Temperaturen von -15C bis zu +70C stand.

Es sind keine Befestigungselemente erforderlich.

  • Material: Gummi
  • Farbe: Schwarz




Seriennummer: SR1361