Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
(4 Produktgruppen)
Flanschschutzstopfen mit Dichtleiste haben ein konisches Design für einen festen Sitz im Rohr, ohne dass eine zusätzliche Befestigung erforderlich ist. Das PE-Material schützt erhöhte Flansche an Maschinen und Ventilflansche vor dem Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit bei Kugel- und Sandstrahlarbeiten.
Series Code: SR1372
Die Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen sind selbstklebend und lassen sich einfach abziehen und aufkleben. Der Spezialkleber haftet sicher und hinterlässt unter normalen Anwendungsbedingungen keine Rückstände.
Sie sind wie eine Scheibe geformt und bieten einen vollständigen Schutz der Flanschfläche. Das Sortiment ist für DIN- und ANSI-Flansche geeignet. Sie sind mit Löchern für das Sandstrahlen von Innenbohrungen erhältlich und haben eine Standardstärke von 1,5 mm.
Die Scheiben sind ozon- und witterungsbeständig sowie resistent gegen Benzin, Öl und nicht oxidierende Säuren. Außerdem halten sie Temperaturen von -15C bis zu +70C stand.
Es sind keine Befestigungselemente erforderlich.
Diese LED-Abstandhalter gibt es in zwei Ausführungen für sowohl T-1 als auch T-1 3/4 LEDs. Sie halten die LED in einem Abstand von der Plattenoberfläche. Zudem minimieren sie Verschiebungen und Höhenvariation und gewährleisten so Produktuniformität und einfache Produktion.
Diese LED-Abstandhalter sind in drei verschiedenen Ausführungen für sowohl T-1 und T-1 3/4 LEDs erhältlich. Sie dienen der Höhenkontrolle, bieten Halt und Stabilität für den Zuleitungsdraht. Mit Selbsthaltefunktion für automatisches Einsetzen und Vormontage.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.