Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
(6 Produktgruppen)
Flanschschutzstopfen mit Dichtleiste haben ein konisches Design für einen festen Sitz im Rohr, ohne dass eine zusätzliche Befestigung erforderlich ist. Das PE-Material schützt erhöhte Flansche an Maschinen und Ventilflansche vor dem Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit bei Kugel- und Sandstrahlarbeiten.
Series Code: SR1372
Die Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen sind selbstklebend und lassen sich einfach abziehen und aufkleben. Der Spezialkleber haftet sicher und hinterlässt unter normalen Anwendungsbedingungen keine Rückstände.
Sie sind wie eine Scheibe geformt und bieten einen vollständigen Schutz der Flanschfläche. Das Sortiment ist für DIN- und ANSI-Flansche geeignet. Sie sind mit Löchern für das Sandstrahlen von Innenbohrungen erhältlich und haben eine Standardstärke von 1,5 mm.
Die Scheiben sind ozon- und witterungsbeständig sowie resistent gegen Benzin, Öl und nicht oxidierende Säuren. Außerdem halten sie Temperaturen von -15C bis zu +70C stand.
Es sind keine Befestigungselemente erforderlich.
Preisschildklammern werden mit anderen Point of Purchase-Komponenten verwendet, um Verkaufsmaterialien zu präsentieren. Standard-Clips, Butterfly-Clips und Visitenhalterclips eignen sich für eine Vielzahl von Größen und Anwendungen.
Sockel für Preisschildklammern werden mit anderen POP-Komponenten verwendet, um Verkaufsmaterialien zu präsentieren. Diese Sockel sind in freistehender, Klebe- oder Magnetausführung für eine Reihe von Umgebungen erhältlich.
Verbindungsstücke für Preisschildklammern werden mit anderen Point of Purchase-Komponenten verwendet, um Verkaufsmaterialien zu präsentieren. Diese Verbindungsstücke sind in flexibler oder fixer Stangenausführung in verschiedenen Größen für Ihre Anwendung erhältlich.
Vormontierte Preisschildklammern halten Point of Purchase-Materialien zur Präsentation fest. Verschiedene Clips an einem der Enden und diverse Verbindungen bedeuten, dass diese Komponenten Printmaterialien in verschiedenen Stärken in einer Vielzahl von Umgebungen halten können.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.