Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
(3 Produktgruppen)
Flanschschutzstopfen mit Dichtleiste haben ein konisches Design für einen festen Sitz im Rohr, ohne dass eine zusätzliche Befestigung erforderlich ist. Das PE-Material schützt erhöhte Flansche an Maschinen und Ventilflansche vor dem Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit bei Kugel- und Sandstrahlarbeiten.
Series Code: SR1372
Die Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen sind selbstklebend und lassen sich einfach abziehen und aufkleben. Der Spezialkleber haftet sicher und hinterlässt unter normalen Anwendungsbedingungen keine Rückstände.
Sie sind wie eine Scheibe geformt und bieten einen vollständigen Schutz der Flanschfläche. Das Sortiment ist für DIN- und ANSI-Flansche geeignet. Sie sind mit Löchern für das Sandstrahlen von Innenbohrungen erhältlich und haben eine Standardstärke von 1,5 mm.
Die Scheiben sind ozon- und witterungsbeständig sowie resistent gegen Benzin, Öl und nicht oxidierende Säuren. Außerdem halten sie Temperaturen von -15C bis zu +70C stand.
Es sind keine Befestigungselemente erforderlich.
Selbstzentrierende vulkanisierte Unterlegscheiben werden in der Regel in Umgebungen verwendet, wo hydraulische Flüssigkeiten und pneumatische Öle zum Einsatz kommen. Sie sind eine ideale Option für Wartung, Reparatur und betriebliche Anwendungen.
Vulkanisierte Unterlegscheiben werden herkömmlicherweise zusammen mit Schrauben und Bolzen verwendet. Diese Unterlegscheiben bestehen aus Stahl und einem integriertem Gummi-O-Ring, der in den Innendurchmesser der Unterlegscheibe passt. Diese Kombination aus Unterlegscheibe und Dichtung trägt dazu bei, die wasserdichte Montage Ihrer Anwendung zu gewährleisten.
Kunden können ein Set erwerben, das eine Auswahl verschiedener Größen umfasst, die für BSP- und metrische Gewinde geeignet sind. Alternativ können Kunden auch einzelne Teile mit dem erforderlichen Gewindetyp und in der gewünschten Größe kaufen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.