Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Stahl Greifer und Spanner

 (19 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Ersatzspannschrauben

Diese Ersatzspannschrauben werden verwendet, um Exzenter-Spannklemmen zu ersetzen. Ihr Design ermöglicht eine gleichmäßige Übertragung der Klemmkraft, während die Ausrichtung beibehalten wird, was eine problemlose Einstellung sicherstellt.

Ihre Kompatibilität sorgt für einen problemlosen Übergang, wenn alte oder beschädigte Klemmen ausgetauscht werden, was Ausfallzeiten reduziert und kontinuierliche Produktivität sicherstellt. Sie spannen schnell und stark und sind auf langfristige Verwendung ausgelegt. Werden bei Maschinen-, Schweiß- und Montagearbeiten verwendet.

  • Klemmkraft wird gleichmäßig übertragen, während die Ausrichtung beibehalten wird.
  • Sie bieten einen problemlosen Übergang, wenn alte oder beschädigte Klemmen ausgetauscht werden.
  • Werden bei Maschinen-, Schweiß- und Montagearbeiten verwendet.
Material: Stahl, Edelstahl, Gehärteter StahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Exzenter-Niederzugspanner

Exzenter-Niederzugspanner mit kleinformatiger, robuster und stabiler Konstruktion sind perfekt für Niederzug- und seitliche Klemmkraft in Situationen mit begrenztem Platz.

Sie kombinieren einen konischen Kegel mit einem versetzten Exzentergewinde, um Spannung über oder unter der Oberfläche einer Komponente zu bieten. Sie sind unempfindlich gegenüber dem Eindringen von Spänen und haben eine starke Zug- und seitliche Spannkraft.

Sie haben ein niedriges Profil, ein kleines Format und sind einfach zu verwenden. Ideal für das Spannen mehrerer Komponenten im Automobilbereich, im Bauwesen und in der maschinellen Bearbeitung.

  • Perfekt für eine starke Zug- und seitliche Spannkraft bei begrenztem Platz.
  • Ideal für Spannvorgänge im Automobilbereich, im Bauwesen und in der maschinellen Bearbeitung.
  • Sie kombinieren einen konischen Kegel mit einem versetzten Exzentergewinde.
Material: Gehärteter StahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Exzenter-Spannklemmen

Exzenter-Spannklemmen haben eine Exzenterwelle, um eine Feinabstimmung des Drehmoments zu ermöglichen, während ein modifizierbarer Griff für eine exakte Ausrichtung und Platzierung sorgt. Die Exzenterkonstruktion verteilt die Klemmkraft gleichmäßig, während eine präzise Ausrichtung beibehalten wird.

Sie bieten eine schnelle und starke Spannung und sind auf Robustheit und Langlebigkeit ausgelegt. Kommen in der Präzisionsbearbeitung, bei der Montage und in Niederhalteanwendungen zum Einsatz.

  • Haben eine Exzenterwelle, um eine Feinabstimmung des Drehmoments zu ermöglichen, und einen modifizierbaren Griff.
  • Sie verteilen die Klemmkraft gleichmäßig, während eine präzise Ausrichtung beibehalten wird.
  • Kommen in der Präzisionsbearbeitung, bei der Montage und in Niederhalteanwendungen zum Einsatz.
Material: Edelstahl, Stahl Series Code:

Exzenter-Spannklemmen mit Schneidkante

Exzenter-Spannklemmen mit Schneidkante bieten einen festen und präzisen Griff und erfordern dabei nur wenig Oberflächenkontakt. Diese Klemme ist gerändelt, was es ihr ermöglicht, das Werkstück mit nur wenig Kontakt zu ergreifen und präzise und sichere Spannung von Werkstücken mit unebenen Oberflächen zu bieten.

Sie sind besonders nützlich für eine sichere Spannung von empfindlichen oder zerbrechlichen Materialien, ohne dabei Schäden oder Verformungen zu verursachen. Das Werkstück sollte rechts von der Klemme positioniert werden. Kommen in Industrien wie Bauwesen, Montage und Schweißanwendungen zum Einsatz.

  • Bieten einen festen und präzisen Griff und erfordern dabei nur wenig Oberflächenkontakt.
  • Nützlich für eine sichere Spannung von empfindlichen oder zerbrechlichen Materialien, ohne Schäden zu verursachen.
  • Kommen in Industrien wie Bauwesen, Montage und Schweißanwendungen zum Einsatz.
Material: Gehärteter StahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Exzenterspanner

Exzenterspanner sind einfache und robuste Klemmen, die Werkstücke fest greifen und fixieren. Sie haben einen Exzenter-Mechanismus, der für ein schnelles Anziehen und Lösen des Spanndrucks sorgt. Durch einfaches Drehen der Nocke kann die Klemmkraft angepasst werden, um die Anforderungen der Anwendung zu erfüllen.

Sie sind vielseitig und anpassbar, können eine Vielzahl an Größen und Formen aufnehmen und eine einheitliche und gleichmäßige Verteilung der Klemmkraft liefern, um sicheren Halt ohne Beeinträchtigung der Anwendung zu bieten.

Sie können einfach mit einem Schraubenschlüssel installiert werden. Den Flanschkragen einsetzen und in den Nockenkörper schrauben. Die Feststellschraube anziehen, um die Nocke zu sichern. Werden in Metalllurgie, Elektronik und Bauwesen verwendet.

  • Sie haben einen Exzenter-Mechanismus, der für ein schnelles Anziehen und Lösen des Spanndrucks sorgt.
  • Liefern eine einheitliche und gleichmäßige Verteilung der Klemmkraft.
  • Werden in Metalllurgie, Elektronik und Bauwesen verwendet.
Material: StahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Formschluss-Spann-Exzenter

Diese Formschluss-Spann-Exzenter werden verwendet, um Werkstücke, die flach, uneben oder rund sind, bei der Maschinenbearbeitung zu spannen, was für Präzision und Wiederholbarkeit sorgt. Sie haben eine starke und konsistente Greiffähigkeit.

Exzenterschrauben und eine Bearbeitungsschraube, um die Klemme an ihrem Platz zu halten, sind im Lieferumfang enthalten, während die Spannfläche durch Fräsen mit der Kontur des zu spannenden Werkstücks versehen wird. Dies gewährleistet Präzision sowie Stabilität bei maschinellen Bearbeitungsprozessen.

Sie können einfach in Maschinenanlagen integriert werden und greifen schnell und sicher. Kommen in der Präzisionsbearbeitung, bei komplexen Werkstücken und einmaligen oder kleinvolumigen Produktionsanwendungen zum Einsatz. Bitte nehmen Sie niemals einfach an, dass die Klemme straff sitzt; überprüfen Sie die gespannte Klemme stets vor der maschinellen Bearbeitung,

  • Werden verwendet, um Werkstücke, die flach, uneben oder rund sind, bei der Maschinenbearbeitung zu spannen.
  • Exzenterschrauben und eine Bearbeitungsschraube sind im Lieferumfang enthalten.
  • Kommen in der Präzisionsbearbeitung, bei komplexen Werkstücken und einmaligen oder kleinvolumigen Produktionsanwendungen zum Einsatz.
Material: BaustahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Gezahnte Spannkrallen-Griffe

Gezahnte Spannkrallen-Griffe sind für hervorragenden Griff und Stabilität vorgesehen. Diese Spanner haben ein unverwechselbares kerbverzahntes Design, das die Greifkraft erhöht und Abrutschen reduziert.

Die erhöhte Greifkraft macht sie für eine längere Verwendungsdauer geeignet. Für Anwendungen, bei denen ein präziser Greifpunkt nicht erforderlich ist oder ein durchgehender Durchschlag notwendig ist. Werden im Maschinenbau, in der Metallbearbeitung und in der Fertigung verwendet.

  • Haben ein unverwechselbares kerbverzahntes Design, das die Greifkraft erhöht und Abrutschen reduziert.
  • Sie sind für eine längere Verwendungsdauer geeignet.
  • Werden im Maschinenbau, in der Metallbearbeitung und in der Fertigung verwendet.
Material: Stahl Series Code:

ID Xpansion-Klemmen – bearbeitbar

Diese ID Xpansion-Spanner sind dafür konstruiert, Teile auf einem Innendurchmesser für hochdichte Bearbeitung auf vertikalen oder horizontalen Fräsmaschinen zu fixieren. Der Durchmesser kann von 4,1 mm bis zu maximal 250 mm reichen. Dieses Produkt kann auch als Spreizdorn auf einer Drehbank verwendet werden.

Durch das niedrige Profil ist es für die Zweitbearbeitung von Drehteilen geeignet. Ein Werkstück-Hub oder eine Befestigungsplatte kann mehere Spanner aufnehmen, die mithilfe einer Drehbank oder Fräsmaschine einfach auf Maß gefertigt werden.

Ein Sechskant-Schlüssel oder hydraulischer Zugzylinder können zur Installierung und zum Anziehen verwendet werden. Sie sind aus Baustahl gefertigt und werden für Bearbeitung, medizinische Geräte, Elektronikfertigung und Automobilanwendungen verwendet.

  • Konzipiert für hochdichte maschinelle Bearbeitung auf vertikalen oder horizontalen Fräsen.
  • Sie haben ein niedrige Profil, das ideal für Nachbearbeitungsvorgänge an Drehbank-Werkstücken ist.
  • Werden für maschinelle Bearbeitbarkeit, medizinische Geräte, Elektronikfertigung und Automobilanwendungen verwendet.
Material: Baustahl Series Code:

Kompakte Keilspanner

Diese Kompakten Keilspanner können großen Lasten und hohem Druck standhalten, ohne dabei an Leistung zu verlieren. Aufgrund ihrer kompakten Größe sind diese Klemmen geeignet für Arbeiten bei begrenztem Platz oder mit kleineren Werkstücken.

Die Keilkonstruktion bietet eine starke und zuverlässige Fixierung, was sicherstellt, dass Ihr Werkstück beim Schneiden, Bohren oder bei der Montage sicher positioniert ist. Sie bieten zudem eine kraftvolle Spannung und fixieren zwei Werkstücke mit gleicher Klemmkraft.

Sie bieten sowohl abwärts gerichtete als auch seitliche Spannkraft. Sie werden mit einem Inbusschlüssel installiert. Kommen in verschiedenen Anwendungen zum Einsatz, darunter in der maschinellen Bearbeitung, Elektronikmontage und medizinischen Fertigung.

  • Sie bieten eine starke Fixierung, was sicherstellt, dass das Werkstück beim Schneiden, Bohren oder bei der Montage sicher positioniert ist.
  • Sie bieten sowohl abwärts gerichtete als auch seitliche Spannkraft.
  • Kommen zum Einsatz in der maschinellen Bearbeitung, Elektronikmontage und medizinischen Fertigung.
Material: StahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Modulare Pitbull-Spannklemmen

Modulare Pitbull-Spannklemmen haben ein niedriges Profil und eine starke abwärts gerichtete Kraft. Sie sind für die Verwendung in Befestigungen oder Würfeln vorgesehen.

Die geschlitzte Version hat einen Klemmschritt, um das Werkstück beim Fräsen oder Bohren von dem Maschinentisch anzuheben. Während die kleine Version für das Klemmen von Werkstücken in Folge geeignet ist, wird die rückwärtige Oberfläche dazu verwendet, das nächste Werkstück zu finden.

Die Rückseite der Klemmen verläuft quadratisch nach unten, um die Bauteile korrekt zu platzieren. Sie sind stark und einsatzbereit, nachdem sie in die Anwendung installiert wurden. Sie werden in Kraftübertragungssystemen, bei Maschinen, im Bauwesen und in Anschlagsystemen verwendet.

  • Sie haben ein niedriges Profil und eine starke abwärts gerichtete Kraft.
  • Die geschlitzte Version hat einen Klemmschritt, um das Werkstück beim Bohren von dem Maschinentisch anzuheben.
  • Werden in Kraftübertragungssystemen, bei Maschinen, im Bauwesen und in Anschlagsystemen verwendet.
Material: Gehärteter StahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Pitbull-Spannklemmen

Diese Pitbull-Spannklemmen werden verwendet, um Werkstücke sicher festzuhalten. Sie verwenden eine Spanntechnologie, bei der die Greifkraft der Klemme mit der Anpassungsfähigkeit und Flexibilität eines Schraubstocks kombiniert wird.

Sie haben eine niedrige Griffhöhe und kraftschlüssige, abwärts gerichtete Kraft. Die stumpfe Werkzeugstahlkante hinterlässt weniger Spuren auf Bauteilen, während die Schneidrand-Version für aggressivere maschinelle Bearbeitung in das Material schneidet.

Sie ermöglichen eine schnelle und einfache Spannung ohne zusätzliche Werkzeuge oder übermäßige Kraft. Temperaturbeständig von -30 C bis +80 C. Geeignet für Metallbau, Holzbearbeitung oder Fertigungsanwendungen.

  • Sie haben eine niedrige Griffhöhe und kraftschlüssige, abwärts gerichtete Kraft.
  • Temperaturbeständig von -30 C bis +80 C.
  • Geeignet für Metallbau, Holzbearbeitung oder Fertigungsanwendungen.
Material: Stahl, Messing Series Code:

Spannbacken-Sets

Dieses Spannbacken-Set für Talongrip-Spannklemmen bietet ein einfaches Anschraubsystem, das es Ihnen erlaubt, aggressive maschinelle Bearbeitungen durchzuführen und dabei nur 1,5 mm zu klemmen. Die Funktionsweise konventioneller Schraubstöcke wird verbessert. Es soll in die Klemmbacken eines Schraubstocks passen, um eine individuelle Greifoberfläche für bestimmte Zwecke zu bieten.

Ideal für sehr kleine Losgrößen, anspruchsvolle Anwendungen oder Prototyparbeiten, wenn die Erstellung einer Spannvorrichtung teuer wäre. Sie kommen in Anwendungen mit hohen Belastungen wie Metallarbeiten, Verbundstoffen und präzisen Spanntechniken zum Einsatz und werden mit einem Backenanschlag geliefert.

  • Ermöglicht die Durchführung aggressiver maschineller Bearbeitungen, während nur 1,5 mm geklemmt werden.
  • Soll in die Klemmbacken eines Schraubstocks passen.
  • Werden in Anwendungen mit hohen Belastungen wie Metallarbeiten oder Verbundstoffen verwendet.
Material: StahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Spiral-Exzenterschrauben

Spiral-Exzenterschrauben werden verwendet, wenn ein Bauteil mit einer selbstsichernden Klemme gespannt oder befestigt werden soll. Der Spiral-Exzenter-Mechanismus sorgt für ein schnelles Anziehen und Lösen des Spanndrucks. Benutzer können die Klemmkraft durch ein einfaches Drehen der Nocke entsprechend den individuellen Anforderungen der Anwendung modifizieren.

Eine Welle in der Mitte wird für den mechanischen, pneumatischen oder hydraulischen Betrieb verwendet. Sie sind äußerst kompakt und haben ein niedriges Profil, was sie hervorragend geeignet für die Befestigung mehrerer Komponenten macht.

Der selbstsichernde Mechanismus bleibt auch bei Druckverlust aktiviert, was zu erheblich besserer Betriebssicherheit bei pneumatischen und hydraulischen Spannvorgängen führt. Kommen bei Automobil-, Bau-, Fertigungs- und allgemeinen Maschinenbauanwendungen zum Einsatz.

  • Der Spiral-Exzenter-Mechanismus sorgt für ein schnelles Anziehen und Lösen des Spanndrucks.
  • Sie sind äußerst kompakt und haben ein niedriges Profil, was sie hervorragend geeignet für die Befestigung mehrerer Komponenten macht.
  • Kommen bei Automobil-, Bau-, Fertigungs- und allgemeinen Maschinenbauanwendungen zum Einsatz.
Material: StahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Spiral-Exzenterschrauben – Spannhebel

Spiral-Exzenterschrauben mit Spannhebel werden verwendet, wenn ein Bauteil mit einer selbstsichernden Klemme gespannt oder befestigt werden soll. Der Spiral-Exzenter-Mechanismus sorgt für ein schnelles Anziehen und Lösen des Spanndrucks. Benutzer können die Klemmkraft durch ein einfaches Drehen der Nocke entsprechend den individuellen Anforderungen der Anwendung modifizieren.

Der Spannhebel ist leicht zu greifen und ermöglicht eine gleichmäßige, mühelose Betätigung. Durch einfaches Drehen des Griffs kann die Klemmkraft angepasst werden, um die präzisen Anforderungen der Anwendung zu erfüllen. Sie sind äußerst kompakt und haben ein niedriges Profil, was sie hervorragend geeignet für die Befestigung mehrerer Komponenten macht.

Der selbstsichernde Mechanismus bleibt auch bei Druckverlust aktiviert, was zu erheblich besserer Betriebssicherheit bei pneumatischen und hydraulischen Spannvorgängen führt. Kommen bei Automobil-, Bau-, Fertigungs- und allgemeinen Maschinenbauanwendungen zum Einsatz.

  • Der Spiral-Exzenter-Mechanismus sorgt für ein schnelles Anziehen und Lösen des Spanndrucks.
  • Der Spannhebel ist leicht zu greifen und ermöglicht eine gleichmäßige, mühelose Betätigung.
  • Kommen bei Automobil-, Bau-, Fertigungs- und allgemeinen Maschinenbauanwendungen zum Einsatz.
Material: StahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Talongrip-Spannklemmen

Diese Talongrip-Spannklemmen sind dazu konzipiert, um zusammen mit Pitbull- oder Dynaforce-Spannklemmen verwendet zu werden. Es handelt sich um eine Schraubvorrichtung, die für aggressive maschinelle Bearbeitung vorgesehen ist, während nur 1,5 mm geklemmt werden.

Sie haben eine kraftschlüssige Klemmkraft für hohe Schnittgeschwindigkeiten. Die Krallenform bietet eine moderate Pulldown-Wirkung, um Komponenten festzuhalten.

Sie sind ideal für kleine Losgrößen, komplexe Anwendungen oder Prototypen, wo die Erstellung einer Spannvorrichtung unpraktisch wäre, zum Beispiel im Bauwesen, in der Fertigung, bei der Wartung und bei Reparaturen.

  • Konzipiert, um zusammen mit Pitbull- oder Dynaforce-Spannklemmen verwendet zu werden.
  • Kraftschlüssige Klemmkraft für hohe Schnittgeschwindigkeiten.
  • Sie sind ideal für Bau-, Fertigungs-, Wartungs- und Reparaturanwendungen.
Material: Gehärteter StahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Uniforce-Spannklemmen – lange Länge

Diese Uniforce-Spannklemmen können zwei Komponenten mit der gleichen Klemmwirkung wie eine Einzelklemme spannen, was in Situationen mit größeren Längen und hoher Kraft nützlich ist. Sie sind äußerst stark, langlebig und vielseitig. Sie können schweren Lasten und enormem Druck standhalten, ohne dabei ihre Funktionalität zu verlieren.

Sie sind besonders effektiv beim Spannen einer großen Anzahl an Werkstücken. Die präzisen und kontrollierten Spannvorgänge durch die gleichmäßige Gleitbewegung und den robusten Schließmechanismus sorgen für hervorragende Stabilität und Genauigkeit. Werden in Industrien verwendet wie Bauwesen, Metallbearbeitung und Präzisionsbearbeitung.

  • Nützlich in Situationen mit größeren Längen und hoher Kraft.
  • Sie können schweren Lasten und enormem Druck standhalten, ohne dabei ihre Funktionalität zu verlieren.
  • Werden in Industrien verwendet wie Bauwesen, Metallbearbeitung und Präzisionsbearbeitung.
Material: Stahl, AluminiumFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Variable Sechskant-Klemmen

Diese Spann-Exzenterschrauben mit Sechskant sind für das feste Halten und Greifen von Werkstücken mit begrenztem vertikalem Platz konzipiert. Sie liefern starken und zuverlässigen Halt und haben ein niedriges Profil, was sie für Anwendungen mit begrenztem Platz geeignet macht.

Das Sechskantdesign der Klemmoberfläche bietet mehrere Griffbereiche und damit ein gutes Halten des Werkstücks. Die Ausgaben für Spannvorrichtungen können zudem reduziert werden.

Die Installierung erfolgt mit einem Inbusschlüssel und sie sind mit glatter oder gerippter Oberfläche erhältlich. Eine Exzenterschraube (inbegriffen) wird verwendet, um die Vorrichtung zu betreiben. Das kleine Format macht sie ideal für Elektronikfertigung, Bearbeitungszentren und medizinische Ausrüstung.

  • Sie liefern starken und zuverlässigen Halt und haben ein niedriges Profil.
  • Die Ausgaben für Spannvorrichtungen können damit reduziert werden.
  • Ideal für Elektronikfertigung, Bearbeitungszentren und medizinische Ausrüstung.
Material: Gehärteter StahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Versagrip-Greifer und -Spanner

Die Versagrip-Greifer und -Spanner haben einen verstärkten Griff mit durchstoßenden Zähnen, die sich in das Werkstück eindrücken, um laterale und horizontale Bewegungen zu begrenzen. Sie können sogar Brennschneidteile und negative Formschrägen ergreifen.

Diese Greifer und Klemmen bieten einen sicheren und verstellbaren Griff an unregelmäßig geformten Objekten, kreisförmigen Rohren oder flachen Oberflächen. Die Klemmkraft kann angepasst werden, um die individuellen Anforderungen der Anwendung zu erfüllen, was hervorragende Stabilität und eine ordnungsgemäße Verteilung der Kraft sowie die Minimierung der Gefahr eines Abrutschens oder von Bewegungen im laufenden Betrieb sicherstellt.

Sie können einfach in die Anwendung installiert werden und kommen häufig in den Bereichen Sanitär, Elektroarbeiten, Maschinenbau und Automobil zum Einsatz.

  • Haben einen verstärkten Griff mit durchstoßenden Zähnen, die sich in das Werkstück eindrücken.
  • Sie bieten einen sicheren und verstellbaren Griff an unregelmäßig geformten Teilen.
  • Kommen im Sanitärbereich, bei Elektroarbeiten, bei Maschinenbearbeitung und Automobilanwendungen zum Einsatz.
Material: Stahl, Gehärteter StahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

XYZ Xpansion-Stifte mit Presspassung

Diese XYZ Xpansion-Stifte, auch bekannt als Einpresspins, verfügen über ein einzigartiges Design, das exakte Positionierung und Wiederholbarkeit ermöglicht, während starker Haltedruck geboten wird, um Bauteile auf einem Innendurchmesser zu befestigen.

Die Spitze des Stifts ist leicht konisch, um den Linienkontakt im Montageloch zu optimieren, während geeigneter Spielraum beim Einlegen und Entfernen des Werkstücks geboten wird. Das Press-Fit-Design hält zudem die Stifte an ihrem Platz, sogar dann, wenn sie Vibrationen oder dynamischen Belastungen ausgesetzt sind.

Einfach zu installieren, indem sie in eine Präzisionsbohrung eingedrückt werden, mit einem Gewindeloch in der Mitte für eine konische Schraube; sobald sie eingesetzt sind, expandieren sie, um eine straffe und sichere Befestigung zu liefern. Sie bieten eine kostengünstige Lösung für Grabsteine, Wasserstrahlanwendungen, Gitter- und Vorrichtungsplatten und andere Anwendungen in der Elektronikfertigung, bei Industriemaschinen und medizinischen Geräten.

  • Die Spitze des Stifts ist leicht konisch, um den Linienkontakt im Montageloch zu optimieren.
  • Das Press-Fit-Design hält die Stifte an ihrem Platz, sogar bei Vibrationen oder dynamischen Belastungen.
  • Kommen zur Anwendung in der Elektronikfertigung, bei Industriemaschinen und medizinischen Geräten.
Material: Stahl, EdelstahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse: