Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Federclips Kabelclips Sicherungsflansche

 (6 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Federclips

Diese Federclips ermöglichen eine sichere Befestigung von Drähten auf einer Platte. Sie sind als Ausführungen mit Schraubbefestigung oder zum Einrasten erhältlich.

Seriennummer: SR2173

Kabelclips mit offenem Halter

Flexible Kabelclips mit einem Halter zum einfachen Festklemmen von Kabeln, die bei Bedarf dennoch zugänglich sind. Erhältlich mit oder ohne Vinylbeschichtung.

Kabelclips zur Schraubbefestigung

Kabelclips zur Schraubbefestigung, um Kabel an ihrem Platz zu halten. In zwei unterschiedlichen Ausführungen erhältlich.

Selbstklebende Kabelclips

Selbstklebende Kabelclips für 1 mm Kabel, lieferbar als feststehende Ausführungen oder mit Scharnier. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

Sicherungsflansch für unverlierbare Schrauben

Der Sicherungsflansch für unverlierbare Schrauben ist eine Alternative zum Bohren von Gewindelöchern oder zur Verwendung von Haltescheiben. Der Sicherungsflansch wird durch Verpressen des Kopfes in eine Senkbohrung an der Platte fixiert.

Dann wird die unverlierbare Schraube einfach durch den Flansch geschraubt und sicher in der Platte gehalten.

Die Flansche bestehen entweder aus Edelstahl, der gute Korrosionsbeständigkeit bietet, oder aus Aluminium, das eine gute Wärmeleitfähigkeit aufweist.

  • Der Sicherungsflansch für unverlierbare Schrauben ist eine Alternative zum Bohren von Gewindelöchern oder zur Verwendung von Haltescheiben.
  • Bietet eine gute Wärmeleitfähigkeit.
  • Eine Alternative zum Bohren von Gewindelöchern oder zur Verwendung von Haltescheiben.
  • Wird durch den Flansch geschraubt und in der Platte gehalten.
Material: Edelstahl 303, Aluminium Series Code:

Verstellbare Kabelclips

Erhältlich in 2 Ausführungen. Kabel werden mit dem Gurtband fixiert und mittels Schnellmontagemechanismus an einer 3-mm-Platte befestigt. Typ 1 hat eine Anti-Rotationsbefestigung, um den Gurt an seinem Platz zu halten und Bewegungen zu verhindern.