Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Nylon Kabelclips Lösbare Nieten

 (17 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

DIN Schienen-Kabelclips

Schienenbefestigungsclips werden für alle herkömmlichen DIN-Schienenprofile verwendet. Sie sind leicht und benötigen kein Montagewerkzeug. Eine langfristige Kabelmanagement-Lösung, auch zum Nachrüsten bei vorhandenen Installationen geeignet.

Federclips

Diese Federclips ermöglichen eine sichere Befestigung von Drähten auf einer Platte. Sie sind als Ausführungen mit Schraubbefestigung oder zum Einrasten erhältlich.

Seriennummer: SR2173

Geteilter Kabelführungsclip

Kabelschelle für bis zu 7,5 mm Kabeldurchmesser zur Installation in Bohrungen mit einem Durchmesser von 6,2 mm. Dank des geteilten Designs ist auch eine nachträglich Anbringung möglich.

Kabelclips zur Schraubbefestigung

Kabelclips zur Schraubbefestigung, um Kabel an ihrem Platz zu halten. In zwei unterschiedlichen Ausführungen erhältlich.

Kabelhalter - zum Eindrücken/Nylon

Diese geteilte Kabelschelle zum Eindrücken sichert die Kabel an einer Platte und verriegelt sie, sobald sie eingerastet sind.

Kabelschellen ‒ Schraubbefestigung, U-Ausführung

Kabelschellen mit Schraubbefestigung eignen sich ideal, um Ihre gebundenen Kabel zu befestigen, und die U-Ausführung ermöglicht schnelle Montage und Demontage Ihrer Kabel.

Kunststoff-Schraubnieten

Kunststoff-Schraubnieten sind Schnellverschlüsse, die sich für Sicherheitsplatten und Komponenten eignen, die schnell ersetzt werden müssen. Sie lassen sich mit einem Kreuzschlitzschraubendreher leicht anbringen, festziehen, lösen und entfernen.

Unser Sortiment umfasst mehrere Materialoptionen, darunter Nieten aus Nylon 6 und Nylon 6/6, die einen Kreuzschlitz für eine einfache Montage oder Demontage haben. Sie sind aufgrund ihrer guten elektrischen Isoliereigenschaften ideal für den Einsatz in elektrischen und elektronischen Baugruppen. Zum Nylon-Sortiment gehören auch hochfeste Optionen aus schlagzäh modifiziertem Nylon, die mit einer Auswahl an Stiftmaterialien angeboten werden. Der Acetal-Stift ist ideal für feste oder hohle Materialien wie Holz, Beton, Metall, Kunststoff, Fliesen oder Mörtel. Die Option aus verzinktem Stahl bietet eine hervorragende thermische und elektrische Isolierung sowie eine hohe Auszugskraft. Ebenfalls erhältlich sind Optionen aus Polyamid PA6, die für größere Lochdurchmesser geeignet sind und eine hohe Haltekraft bieten.

  • Schnelle und einfache Installation
  • Hohe Festigkeit und Vielseitigkeit
  • Farben: Weiß, Schwarz und Natur
  • Kopfstile: Rund, Flachrund und Flachrundkopf
  • Gekreuzte und geschlitzte Betätigungstypen


Seriennummer: SR1962

Schnappverschlussnieten

Schnappverschlussnieten bestehen aus einem Kolben aus Nylon 6 und einer Tülle aus Polycarbonat (PC). Zusammen bilden sie eine Schnappverschluss-Baugruppe für die Verbindung und Sicherung von Platten.

Zum Installieren; Drücken Sie einfach die Tülle in die abnehmbare Platte und dann den gewünschten Kolben in die Tülle. Wenn die Platte und der Kolben in die feste Platte geschoben werden, werden sie miteinander verriegelt. Ziehen Sie an dem Kolben, um die nicht befestigte Platte leicht zu entfernen.

Diese praktischen Plattenbefestigungen sind ideal für Anwendungen, die regelmäßige Wartungsarbeiten erfordern. Sie werden in den Ausführungen „easy-grip“ oder „mini-grip“ angeboten und eignen sich für eine Vielzahl von Plattenlöchern und -dicken.

Schnappverschlussnieten sind ideal für Anwendungen wie z. B. elektrische Geräte, Metallgehäuse, Telekommunikationsgeräte, Geräte und mehr.

  • TülleundKolbensind separat erhältlich.
  • Farben: Schwarz und Weiß


Seriennummer: SR2318

Selbstklebende Kabelclips

Selbstklebende Kabelclips für 1 mm Kabel, lieferbar als feststehende Ausführungen oder mit Scharnier. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

Spreiznieten - Nieten mit Spreizbefestigung

Spreiznieten sind eine Art von Nieten, die eine schnelle, wirtschaftliche und dauerhafte Befestigungslösung bieten. Spreiznieten werden installiert, indem man den Nietkörper in ein Plattenloch setzt und den vormontierten Stößel nach unten in die Baugruppe drückt. Der Niet dehnt sich in der Anwendung aus und sorgt für einen sicheren und festen Sitz. Diese Nieten sorgen für solide Verbindungen durch eine seitliche Blindbefestigung.

Unser Sortiment bietet eine Auswahl an Materialoptionen, darunter Nylon 6, Nylon 6/6, Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE). Diese Nietreihe bietet eine gute elektrische Isolierung und ist außerdem korrosionsbeständig.

Separat erhältlich ist ein Nietwerkzeug, das eine schnellere Befestigung dieser Spreiznieten ermöglicht und die empfohlene Anwendungsmethode ist.

  • Farben: Schwarz, Grau, Natur und Weiß
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V0, UL94 V1 und UL94 V2


Seriennummer: SR1963

Spreiznieten ‒ Kunststoff, zum Einschieben, runde/Viereck-Bohrung

Diese Spreiznieten verfügen über einen Stift für eine einfache Installation per Fingerdruck. Es handelt sich um eine vielseitige Niete, die in runde, quadratische oder rechteckige Löcher montiert werden kann. Die Montage in quadratischen Löchern wird für Anwendungen mit Verdrehsicherung verwendet.

Die Niete besteht aus einem Stift und einer Tülle. Sie wird entweder zusammengebaut oder vormontiert geliefert. Diese Nieten können auch nach der Installation entfernt werden, was besonders praktisch ist.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farben: Schwarz und Natur
  • Material der Entflammbarkeitsklasse UL94 V0 und UL94 V2


Seriennummer: SR2306

Spreiznieten ‒ abgeschrägter Kopf

Die Spreiznieten haben einen abgeschrägten Kopf. Die schräge Form erleichtert die effiziente Montage und Demontage.

Die Niete wird durch schnelles und einfaches Einsetzen in das Werkstück angebracht. Drücken Sie auf den Stift, der in die H-förmige Tülle einrastet. Sobald der Stift in die Tülle eingeführt ist, dehnen sich die Tüllenschenkel aus und verriegeln die Niete fest in ihrer Position. Nach der Installation der Nietbaugruppe ragt der Kopf des Stifts aus der Oberfläche der Platte heraus, sorgt aber dennoch für ein schönes, sauberes und fertiges Aussehen.

  • Material: Nylon 6
  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2
  • Farben: Schwarz und Weiß
  • Werkzeugfreie Installation
  • Kann nach der Installation entfernt werden

Spreiznieten ‒ lösbarer Kopf

Diese Spreizniete ist eine Art von Plattenbefestigung, die für eine optimale Montage und Demontage bei einer Reihe von Anwendungen entwickelt wurde, insbesondere bei solchen, die eine regelmäßige Wartung sowie eine schnelle Montage und Demontage erfordern.

Diese T-Niete hat einen knopfförmigen Nietkopf, der leicht zu greifen ist und den Bedienungskomfort erhöht. Der Niet hat ein einfaches Push-Push-Design und benötigt kein Installationswerkzeug. Dank dieser einfachen und effektiven Push-Pull-Konstruktion kann der Niet bis zu 25 Mal in die Anwendung ein- und ausrasten - das macht ihn zu einer äußerst wirtschaftlichen und wiederverwendbaren Lösung. Dies beschleunigt auch die Installation und Demontage erheblich.

  • Material: Nylon 6
  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2
  • Farben: Schwarz und Weiß


Seriennummer: SR1994

Spreiznieten ‒ robust

Robuste Spreiznieten haben ein schnelles und einfaches Push-Fit-Design. Sie haben ein einteiliges Design mit einem vorgetriebenen Stift, der es ermöglicht, die Niete schnell von Hand oder mit automatischen Geräten anzubringen. Sie können leicht entfernt werden, indem der Stift aus der Tülle gezogen wird.

Unser Sortiment an robusten Spreiznieten eignet sich für Anwendungen, die einen von vorne eindrückbaren (Befestigung auf der Blindseite) Befestiger erfordern, der entfernt und wiederverwendet werden kann. Die Nieten bieten das und mehr! Sie sind außerdem sehr vibrationsbeständig und eine gute Wahl für leichte Anwendungen.

Die Niete hat ein robustes Design, das in seiner Struktur widerstandsfähig bleibt, aber dennoch einen sauberen und ordentlichen Abschluss bietet. Diese Nieten sind robust, zuverlässig und eine äußerst wirtschaftliche Wahl.

  • Material: Nylon 6/6
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 HB und UL94 V2
  • Farbe: Schwarz


Seriennummer: SR1912

Spreiznieten ‒ zum Einrasten

Schnappnieten sind eine schnelle und einfache Befestigungslösung, die ohne Werkzeug montiert werden kann! Sie sind schnell und kostengünstig und verfügen über speziell Spreizschäfte, die sich ausdehnen und die Einzelteile fest an ihrem Platz halten.

Unser Sortiment umfasst ein große Auswahl von Nylon-Optionen, einschließlich: Nylon 6, Nylon 4/6 und Nylon 6/6. Schnappmontage mit einfachem Druck und einer sauberen und glatten Oberfläche. Diese Nieten werden mit einer Flammenwidrigkeitsklasse hergestellt, einschließlich UL94 V1 und UL94 V2 und sind bis zu 130 C (266 F) temperaturbeständig.

Schnappnieten aus Polyethylen mit geringer Dichte zum Eindrücken oder Einclipsen sind ebenfalls erhältlich. Eindrückbefestigungen sind ideal für den schnellen Aufbau von Displayeinheiten im Einzelhandel oder Point of Sale-Anwendungen. Die Schnappbefestigungen sind zweiteilig und bieten eine sichere Möglichkeit, zwei Platten miteinander zu verbinden.

Wir bieten außerdem eine Reihe von Hochtemperatur-Schnappnieten an, die aus dem Hochleistungs-Thermoplast Polysulfon (PSU) hergestellt werden. Diese sind nach Flammwidrigkeitsklasse UL94 V1 gelistet und können Temperaturen von bis zu 155 C (311 F) standhalten. Unser umfangreiches Angebot an Schnappnieten umfasst außerdem Schnappnieten-Optionen aus Kunstharz und Polypropylen (PP).

  • Ideal für die Befestigung von Platten und Serverschrank-Anwendungen
  • Farben: Schwarz, Weiß, Transparent, Hellbraun und Naturfarben
  • Keine Werkzeuge erforderlich


Seriennummer: SR2316

Verstellbare Kabelclips

Erhältlich in 2 Ausführungen. Kabel werden mit dem Gurtband fixiert und mittels Schnellmontagemechanismus an einer 3-mm-Platte befestigt. Typ 1 hat eine Anti-Rotationsbefestigung, um den Gurt an seinem Platz zu halten und Bewegungen zu verhindern.

Vierteldrehbefestigungen

Vierteldrehbefestigungen greifen in die Steckhülsen und werden durch eine Drehung des Bolzens um 90 Grad befestigt - ein Vorgang, der als Vierteldrehung bekannt ist. Die Befestigung bietet eine vorhersehbare Haltekraft und verfügt in der verriegelten Position über eine Arretierung, die ein versehentliches Öffnen verhindert. Eine Lösung, die schnell, aber sicher in der Montage ist. Sie ermöglichen eine schnelle und dauerhafte Befestigung. Eine ideale Wahl für Sicherheitstafeln und Komponenten, die schnell ausgetauscht werden müssen.

Zum Installieren und Entfernen: Verwenden Sie einen Schlitzschraubendreher oder eine Münze und drehen Sie den Verschluss eine Vierteldrehung. Dadurch wird die untere Platte gelöst, während der Verschluss in der abnehmbaren Platte verbleibt. Alternativ können Sie den Kolben auch mit einem Hammer in die Tülle treiben, die die beiden Platten zusammenhält.

Unser Sortiment an Vierteldrehverschlüssen ist in einer Reihe von Materialien erhältlich, darunter Acetal Co-Polymer, Acetal RMS-14, Polyoxymethylen (POM), Nylon 6/6 und Polyamid.

  • Gekreuzte und geschlitzte Betätigungstypen
  • Geeignet für eine breite Palette von Plattentiefen und Einbaulochgrößen
  • Schnellspanner und schnelle Montage
  • Verriegelt und entriegelt mit einer einfachen Vierteldrehung
  • Materialien: Acetal, Acetal Co-Polymer, POM, Nylon und PA
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 HB und UL94 V2
  • Farben: Schwarz, Natur und Weiß


Seriennummer: SR2309