Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Nylon Kabeldurchführungen

 (6 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Durchführungen zum Einrasten

Geschlossene Durchführungen sind für den Schutz von Drähten, Kabeln und Schläuchen vor den scharfen Kanten von Bohrungen und Zuglöchern in Blechen geeignet.

Das wirtschaftliche und dennoch haltbare Material schafft eine glatte Öffnung. Robuste und hitzestabilisierte Optionen sind in unserem Sortiment enthalten.

Das Design der geschlossenen Durchführungen verfügt über mehrere Verriegelungen, wodurch das Produkt in üblichen Plattenstärken einfach eingedrückt werden kann, was für eine mühelose Installation sorgt. Die Druckmontage mit dem Finger bedeutet, dass keine Werkzeuge erforderlich sind.

Für eine große Auswahl an Größen mit unterschiedlichen Innendurchmessern geeignet.

  • Materialien: Nylon 6/6 und Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
  • Farben: Schwarz und Weiß
  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2


Seriennummer: SR1706

Durchführungen zur Schnappbefestigung

Die Durchführungen zur Schnappbefestigung öffnen sich für Kabel, Drähte und Schläuche und schließen dann eng nach der Installation in der Bohrung.

Das langlebige Material bietet Isolation und eine leichte Zugentlastung, während die Drähte und Kabel vor unbearbeiteten Kanten geschützt werden.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farbe: Schwarz
  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2

Offene Durchführungen zum Einrasten

Offene Standard-Durchführungen mit einfach einzudrückendem Design, das einen sicheren Sitz in üblichen Plattenstärken ermöglicht. Dank des geteilten Designs ist auch eine nachträgliche Anbringung in Plattenlöchern möglich, die bereits ein Kabelbündel enthalten.

Konzipiert für den Schutz von Drähten, Kabeln und Schläuchen vor unbehandelten und scharfen Kanten von Bohrungen in Blechen. Es sind keine Werkzeuge für die Installation erforderlich – einfach mit dem Finger eindrücken.

  • Materialien: Hitzestabilisiertes Nylon 6/6 und Nylon 6/6
  • Farbe: Schwarz
  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2

Offene/geschlossene Universal-Kabeldurchführungen

Offene Durchführungen, die universell einsetzbar sind und über ein einfaches Push-in-Design verfügen. Dadurch lassen sie sich einfach in gängige Plattenstärken einrasten. Das geteilte Design ermöglicht die seitliche Einführung von vormontierten Schnüren, Kabeln oder Schläuchen, deren Segmente größer sind als der Innendurchmesser der Durchführungen, wie z. B. Stecker.

Sie bieten einen idealen Schutz für Drähte, Kabel und Schläuche vor scharfen, unbehandelten Kanten. Das offene Design ermöglicht das Installieren der Durchführungen in Bohrungen, die bereits Kabelbündel enthalten. Sie können an verschiedene Durchmesser und Formen angepasst werden. Sie werden mühelos durch Fingerdruck installiert. Dadurch sind keine Werkzeuge für die Installation erforderlich.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farbe: Schwarz
  • UL94 V0 Flammbeständigkeit

Universal-Kabeldurchführungen

Universal-Kabeldurchführungen sind zum Schutz von Drähten, Kabeln, Schläuchen und anderen unregelmäßig geformten Objekten vor scharfen, unbehandelten Kanten bestimmt.

Die Kabeldurchführung hilft, Stöße und Schwingungen zu absorbieren. Das netzartige Design oder die Stege auf dem Durchführungsdurchmesser sorgen für eine gute Passform bei verschiedenen Größen sowie eine saubere, ordentliche Optik.

Die Installation ist einfach und schnell – die Durchführung wird einfach mit einem Finger in Position gedrückt. Keine Werkzeuge erforderlich.

  • Materialien: Hitzestabilisiertes Nylon 6/6 oder Nylon 6/6
  • Farben: Schwarz und Weiß
  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2

Zugentlastungsbuchsen

Zugentlastungsbuchsen helfen, elektronische Produkte zu schützen, indem sie die Zug-, Druck- und Verdrehungskräfte, die auf ein flexibles Netzkabel einwirken können, absorbieren. Die Durchführung schützt Drähte und Kabel sicher an der Eintrittsstelle.

Diese Durchführungen dienen auch als sichere Verankerung und helfen bei der Isolierung des Kabelsystems. Sie eignen sich für flache und runde Kabel und für die Montage in runden und verdrehsicheren Bohrungen.

Schnelle und einfache Montage. Positionieren Sie die Durchführung einfach auf dem Kabel und drücken Sie die Enden der Buchse mit einem Installationswerkzeug (separat erhältlich) zusammen, um sie dann in das Loch zu schieben.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farben: Schwarz und Weiß
  • Entflammbarkeitsklasse: UL94-V2


Seriennummer: SR1730