Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

NEMA Schlüssellos Kompressionsschlösser & -riegel

 (5 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Drehspannverschluss

Der Drehspannverschluss ist ideal für Schränke, die unter Vibrationsbedingungen besser abgedichtet werden müssen. Das Schloss bietet eine Kompression von 5 mm, um die Geräuschisolierung zu erhöhen. Der Cut-Out für dieses Sortiment beträgt 16,5 x 13,7 mm.

Seriennummer: SR6483

Kompressionsriegel - T-Griff

Dieser Kompressionsriegel mit T-Griff wird für Schränke verwendet, die unter Vibrationsbedingungen besser abgedichtet werden müssen. Der Riegel bietet eine Kompression von 6 mm, um die Geräuschisolierung zu erhöhen. Standardzungen ohne Stopper sind erforderlich und in dieser Produktreihe sind Ausführungen für zwei verschiedene Cut-Outs erhältlich.

Kompressionsriegel - mit Knebelbetätigung

Das Kompressionsschloss mit Knebelbetätigung wird für Schränke verwendet, die eine bessere Abdichtung unter vibrierenden Bedingungen erfordern. Der Riegel bietet eine Kompression von 6 mm, um die Geräuschisolierung zu erhöhen. Standardzungen ohne Stopper sind erforderlich und in dieser Produktreihe sind Ausführungen für zwei verschiedene Cut-Outs erhältlich.

Kompressionsverschlüsse - Verstellbar

Die verstellbaren Kompressionsverschlüsse sind nach IP65 klassifiziert und bestehen aus Chrom oder Zink-Druckguss mit einer schwarzen Pulverbeschichtung. Sie bieten eine Kompression von 6 mm und es sind drei Zungenausführungen erhältlich; flach, Offset oder tief. Die Zunge kann nach oben oder unten eingesetzt werden, und der Riegel bietet gute Kompression und Geräuschisolierung. Die beiden erhältlichen Einbaumaße sind 20,2 x 22,2 mm und 19,2 x 22,2 mm.

Seriennummer: SR5547

Verstellbarer Kompressionsverschluss mit T-Griff

Feste und verstellbare T-Griff-Druckverschlüsse, die mit einer voreingestellten Druckkraft von bis zu 6 mm versehen sind. Ideal für Schränke, die bei Vibrationen besser abdichten müssen.

Die Schlösser werden von Hand bedient und sind sowohl verriegelnd (CH 751 Edelstahlverschluss) als auch nicht verriegelnd (ohne Zylinder). Zu jedem Schloss werden zwei Schlüssel mitgeliefert. Die Schlösser werden außerdem mit einer Gummidichtung geliefert. Die Drehriegel sind separat erhältlich.

Die verstellbaren Riegel haben eine Vierteldrehung und eine große Greifweite mit einer verstellbaren Mutter.

  • Material: Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberflächen-Optionen: Verchromt und schwarz pulverbeschichtet