Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

M5

 (77 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Binderschrauben - Set

Schrauben Sie den Gewindeteil und das Gegenstück innerhalb von Sekunden zusammen, um eine schnelle, einfache und sichere Verbindung zu erhalten. Als Set mit Schraube und Gegenstück erhältlich. Hergestellt aus HDPE.

Buchschrauben – Kunststoff

Schrauben Sie den Gewindeteil und das Gegenstück innerhalb von Sekunden zusammen, um eine schnelle, einfache und sichere Verbindung zu erhalten. Dies ist das Mutter- oder Gegenstück. Die Dornstücke mit Gewinde werden separat angeboten.

Edelstahl-Unterlegscheiben zur Entlüftung

Unterlegscheiben zur Entlüftung werden in Kombination mit Schrauben mit durchgehender Bohrung verwendet, um das rasche Ablassen von Gasen aus Gewindesacklöchern zu unterstützen. Die Unterlegscheiben werden häufig in Hochvakuum-(HV) und Ultrahochvakuum-(UHV)-Systemen eingesetzt, da ihre Schlitzlüftungsfunktion virtuelle Leckagen in Hochvakuumsystemen reduziert.

Dieses Sortiment an Edelstahlunterlegscheiben zur Entlüftung wird zusammen mit Schrauben mit durchgehender Bohrung verwendet, um Geschwindigkeit und Leistung der Vakuumerzeugung in Vakuumkammern zu verbessern. Diese Unterlegscheiben zur Entlüftung kommen häufig für Industriemaschinen und Automobilkomponenten zum Einsatz.These vented washers are commonly used for industrial machinery or automotive components.

  • Eine häufig verwendete Option bei Hochvakuum-(HV) und Ultrahochvakuum-(UHV)-Systemen, da die zentrale Belüftungsfunktion virtuelle Leckagen in Hochvakuumsystemen reduziert.
  • Verwendung in Kombination mit Bolzen, Schrauben oder anderen Befestigungen, um Leistung und Widerstandsfähigkeit von Baugruppen zu verbessern.
  • Wird für Industriemaschinen oder Automobilkomponenten verwendet.
Material: Edelstahl 303 Series Code:

Federkolben – Bolzen – Innensechskant

Diese Federkolben mit Bolzenende und Innensechskant werden für Positionierung, Druckausübung und Hebevorgänge verwendet. Sie bestehen aus drei Komponenten: einem Körper mit Gewinde, einem Bolzenende und einem Federmechanismus sowie Innensechskant. Die Feder an dem Kolbens übt die notwendige Kraft aus, um den Kolben in entweder gestreckter oder zurückgezogener Stellung zu halten.

Das Design mit Schlitz ermöglicht eine einfache Anpassung und präzise Ausrichtung, was eine genaue Abstimmung der Verlängerung oder Verkürzung des Kolbens für individuelle Bedürfnisse bietet. Der Raststift kann mit manueller Kraft und Druckausübung schnell gestreckt oder zurückgezogen werden, was schnelle Anpassungen oder Positionsänderungen ermöglicht.

Der Innensechskant macht den Antrieb des Federkolbens mit einem Sechskantschlüssel einfach. Der Körper mit Gewinde macht eine Integration in bestehende Systeme oder Baugruppen einfach. Wenn der Bolzen aus Thermoplastik gefertigt ist, kann er Temperaturen von -30 C bis +50 C widerstehen. Wenn der Bolzen jedoch aus Edelstahl ist, kann die Temperaturbeständigkeit bis zu 250 C betragen. Diese Federkolben kommen aufgrund ihrer Widerstandsfähigkeit und Vielseitigkeit häufig bei verschiedenen Industriesektoren wie medizinische Geräte, optische Geräte, Orthopädie, Maschinen- und Halterungsdesign, Beleuchtungsausstattung und elektronische Komponenten zum Einsatz.

  • Sie bestehen aus drei Komponenten: einem Körper mit Gewinde, einem Bolzenende und einem Federmechanismus sowie Innensechskant.
  • Temperaturbeständig von -30 C bis +50 C; wenn der Bolzen jedoch aus Edelstahl ist, kann die Temperaturbeständigkeit bis zu 250 C betragen.
  • Das Design mit Schlitz ermöglicht eine einfache Anpassung und präzise Ausrichtung, was eine genaue Abstimmung der Verlängerung oder Verkürzung des Kolbens bietet.
Material: Edelstahl, Stahl, Stahl, schwarzFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Federkolben – Bolzen – mit Schlitz

Federnde Druckstücke mit Bolzen und Schlitz werden für Positionierung, Indexierung, Druckausübung, Hebevorgänge und Arretierung verwendet. Sie bestehen aus drei Teilen: einem Körper mit Gewinde, einem Raststift und einem Federmechanismus. Die Feder des Kolbens übt Kraft aus, um den Kolben in entweder gestreckter oder zurückgezogener Stellung zu halten.

Sie werden häufig für präzise Ausrichtung und sichere Positionierung bei Komponenten verwendet. Das Strecken oder Zurückziehen des Raststifts kann eine Komponente sperren oder freigeben, was eine präzise Ausrichtung sicherstellt und versehentliche Bewegungen verhindert. Wenn der Raststift gestreckt ist, rastet er ein und verhindert, dass sich die Komponente versehentlich bewegt oder löst.

Sie sind einfach zu installieren und zu verwenden und sind entsprechend konzipiert, um hohen Belastungen und Druck standzuhalten. Der Körper mit Gewinde macht eine Integration in bestehende Systeme oder Baugruppen einfach. Der Raststift kann mit manueller Kraft und Druckausübung einfach gestreckt oder zurückgezogen werden, was schnelle Anpassungen oder Positionsänderungen ermöglicht. Temperaturbeständig bis zu 250 ºC und sie werden häufig in Industriesektoren wie Maschinen- und Halterungsdesign, Elektronik, medizinische Geräte und Beleuchtungsausstattungen verwendet.

  • Das Strecken oder Zurückziehen des Raststifts kann eine Komponente sperren oder freigeben, was eine präzise Ausrichtung sicherstellt und versehentliche Bewegungen verhindert.
  • Sie sind einfach zu installieren und zu verwenden und sind entsprechend konzipiert, um hohen Belastungen und Druck standzuhalten.
  • Temperaturbeständig bis zu 250 C.
Material: Edelstahl, Stahl, schwarzFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Federkolben – Keramikkugel – mit Schlitz

Diese Federkolben mit Keramikkugel und Schlitz werden für Positionierung, Druckausübung und Hebevorgänge verwendet. Sie bestehen aus drei Komponenten: einem Körper mit Gewinde, einer Keramikkugel und einem Federmechanismus. Die Feder an dem Kolbens übt die notwendige Kraft aus, um den Kolben in entweder gestreckter oder zurückgezogener Stellung zu halten.

Das Design mit Schlitz ermöglicht eine einfache Anpassung und exakte Positionierung, was eine genaue Abstimmung der Verlängerung oder Verkürzung des Kolbens für individuelle Bedürfnisse bietet. Während die Keramikkugel über einen hohen Härtegrad sowie Abnutzungs- und Korrosionsbeständigkeit verfügt, reduziert sie die Möglichkeit des Festfressens oder der Beschädigung der Oberflächen des Gegenstücks.

Sie sind einfach zu installieren und zu verwenden und sind entsprechend konzipiert, um hohen Belastungen und Druck standzuhalten. Der Körper mit Gewinde macht eine Integration in bestehende Systeme oder Baugruppen einfach. Temperaturbeständig bis zu 250 C. Diese Federkolben kommen aufgrund ihrer Widerstandsfähigkeit und Vielseitigkeit häufig bei verschiedenen Industriesektoren wie medizinische Geräte, optische Geräte, Orthopädie, Maschinen- und Halterungsdesign, Beleuchtungsausstattung und elektronische Komponenten zum Einsatz.

  • Das Design mit Schlitz ermöglicht eine einfache Anpassung und exakte Positionierung, was eine genaue Abstimmung der Verlängerung oder Verkürzung des Kolbens bietet.
  • Die Keramikkugel verfügt über einen hohen Härtegrad sowie Abnutzungs- und Korrosionsbeständigkeit und reduziert die Möglichkeit des Festfressens oder der Beschädigung der Oberflächen des Gegenstücks.
  • Temperaturbeständig bis zu 250 C.
Material: EdelstahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Federkolben – Kugel – mit Schlitz

Diese Federkolben mit Kugel und Schlitz werden für Positionierung, Druckausübung und Hebevorgänge verwendet. Sie bestehen aus drei Komponenten: einem Körper mit Gewinde, einer Edelstahlkugel und einem Federmechanismus. Die Feder an dem Kolbens übt die notwendige Kraft aus, um den Kolben in entweder gestreckter oder zurückgezogener Stellung zu halten.

Das Design mit Schlitz ermöglicht eine einfache Anpassung und exakte Positionierung, was eine genaue Abstimmung der Verlängerung oder Verkürzung des Kolbens für individuelle Bedürfnisse bietet. Die Edelstahlkugel wurde aufgrund ihrer hervorragenden Korrosionsbeständigkeit ausgewählt und sorgt selbst in rauen Umgebungen für die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit des Kolbens. Zudem ermöglicht die Edelstahl-Kugel einen gleichmäßigen Betrieb und eliminiert Reibung und Abnutzung.

Sie sind einfach zu installieren und zu verwenden und sind entsprechend konzipiert, um hohen Belastungen und Druck standzuhalten. Der Körper mit Gewinde macht eine Integration in bestehende Systeme oder Baugruppen einfach. Temperaturbeständig bis zu 250 C. Diese Federkolben kommen aufgrund ihrer Widerstandsfähigkeit und Vielseitigkeit häufig bei verschiedenen Industriesektoren wie medizinische Geräte, optische Geräte, Orthopädie, Maschinen- und Halterungsdesign, Beleuchtungsausstattung und elektronische Komponenten zum Einsatz.

  • Das Design mit Schlitz ermöglicht eine einfache Anpassung und exakte Positionierung, was eine genaue Abstimmung der Verlängerung oder Verkürzung des Kolbens für individuelle Bedürfnisse bietet.
  • Die Edelstahl-Kugel ermöglicht einen gleichmäßigen Betrieb und eliminiert Reibung und Abnutzung.
  • Temperaturbeständig bis zu 250 C.
Material: Edelstahl, Stahl, schwarzFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Feststellschrauben ‒ Metall, Gewindestifte mit Innensechskant und Druckzapfen

Stahlschrauben werden aus einer wärmebehandelten Stahllegierung gefertigt. Edelstahlschrauben sind nicht wärmebehandelt.

Flachkopfschrauben mit integriertem O-Ring

Dieses Sortiment an Schrauben mit integriertem O-Ring hat einen Flachkopf mit drei Antriebsoptionen: Torx, Kreuzschlitz oder Schlitz. Schrauben mit Torx-Antrieb bieten ein formschlüssiges, schnelles Einrasten und eine Übertragung des Drehmoments mit weniger Abwärtsdruck. Schrauben mit Kreuzschlitz können hohen Drehmomenten widerstehen, was sie zu einer guten Wahl für Anwendungen mit enger Passform macht und das Entfernen der Schraube vereinfacht, auch wenn sie fest angezogen wurde. Zu guter Letzt haben Schrauben mit Schlitz eine niedrigere Drehmomentkapazität als andere Antriebstypen wie Kreuzschlitz oder Torx. Diese Schrauben verfügen über einen O-Ring, der komprimiert und zwischen dem Schraubenkopf und der Kontaktoberfläche zusammengedrückt wird, um eine zuverlässigere Dichtungsfunktion herzustellen. Sie sind aus Edelstahl gefertigt, der gute Korrosionsbeständigkeit bietet und leicht magnetisch ist.

Diese Schrauben mit integriertem O-Ring verfügen über einen Flachkopf. Der O-Ring sorgt für einen sicheren bidirektionalen Schutz gegen Verunreinigungen wie Gase und Flüssigkeiten in verschiedenen Anwendungen und minimiert das Risiko von Schäden an empfindlichen Geräten. Diese Schrauben verhindern das Eindringen von Wasser, Staub oder anderen Verunreinigungen und sorgen so für eine sichere, zuverlässige Verbindung.

Schrauben mit integriertem O-Ring kommen in Bohrlöchern mit und ohne Gewinde bei Anwendungen wie Schaltschränken sowie im Automobil- und Elektrosektor zum Einsatz.

  • Bieten eine sichere und wasserdichte Verbindung für verschiedene Anwendungen und minimieren das Risiko der Lockerung aufgrund von Vibrationen oder Bewegungen.
  • Sie kommen in Bohrlöchern mit und ohne Gewinde bei Anwendungen wie Schaltschränken sowie im Automobil- und Elektrosektor zum Einsatz.
  • Verfügen über einen O-Ring, der komprimiert und zwischen dem Schraubenkopf und der Kontaktoberfläche zusammengedrückt wird, um eine zuverlässigere Dichtungsfunktion herzustellen.
Material: Edelstahl 303 Series Code:

Flügelschrauben ‒ Kunststoff

Diese Schrauben haben einen Kopf auf Nylonkunststoff in Flügelform für zusätzlichen Halt beim Festziehen.

Gabelgelenke mit Bolzen

Diese Gabelgelenke mit Bolzen sind eine Verbindung, bei der die beiden Teile zwischen die Gabeln passen und mithilfe von Gabelkopfbolzen an ihrem Platz gehalten werden. Sie dienen als U-förmige Verbindung zwischen zwei Stangen oder Wellen, um lineare Schub- oder Zugbewegungen zu ermöglichen.

Der Gabelkopfbolzen wird mit einem Splint und einer Unterlegscheibe festgehalten, um zu verhindern, dass er sich löst. Dies stellt die Stabilität und Integrität des Gelenks sicher, sogar bei schweren Lasten und hohen Belastungen. Falls notwendig, kann das Gelenk zur Wartung abmontiert werden, indem der Splint abgezogen wird. Dies ermöglicht Vorgänge wie Bauteilprüfung, Schmierung oder Austausch, um die kontinuierliche Leistung und Langlebigkeit des Gelenks sicherzustellen.

Sie sind mit einem Standardgewinde einfach zu installieren und anzupassen. Sie kommen am häufigsten als Verbindung am Ende von Luftzylindern oder an beiden Enden eines Spannschlosses oder Drahtseiles als Spanneinrichtung zur Anwendung. Sie kommen jedoch auch in verschiedenen anderen Sektoren und Anwendungen zum Einsatz, wie im Automobilsektor, im Bauwesen und in der Fertigung.

  • U-förmige Verbindung zwischen zwei Stangen oder Wellen, um lineare Schub- oder Zugbewegungen zu ermöglichen.
  • Wird mit einem Splint und einer Unterlegscheibe festgehalten, um zu verhindern, dass er sich löst.
  • Sie kommen als Verbindung am Ende von Luftzylindern oder an beiden Enden eines Spannschlosses oder Drahtseiles als Spannvorrichtung zur Anwendung.
Material: Edelstahl 303, Stahl Series Code:

Gabelgelenke mit Sicherungsclips

Diese Gabelgelenke mit Sicherungsclip aus Stahl sind eine Art von Verbindung, bei der die beiden Teile zwischen die Gabeln passen und durch Sicherungsclips an ihrem Platz gehalten werden. Sie bilden eine U-förmige Verbindung zwischen zwei Stangen oder Wellen, um lineare Schub- oder Zugbewegungen zu ermöglichen.

Der Sicherungsclip ist ein Clip, der um die Basis des Gabelkopfes angebracht wird und fest sitzt, um eine versehentliche Trennung zu verhindern. Das Ergebnis ist ein ordentlicher, kompakter Bausatz. Das Stahlmaterial sorgt für Langlebigkeit und kann hohen Kräften widerstehen, außerdem ist es beständig gegen Abnutzung und Korrosion. Falls notwendig kann das Gelenk zur Wartung abmontiert werden, indem der Sicherungsclip abgenommen wird Dies ermöglicht Vorgänge wie Bauteilprüfung, Schmierung oder Austausch.

Sie sind mit einem Standardgewinde einfach zu installieren und anzupassen. Sie kommen am häufigsten als Verbindung am Ende von Luftzylindern oder an beiden Enden eines Spannschlosses oder Drahtseiles als Spannvorrichtung zur Anwendung, sowie in Industrien wie im Bauwesen, im Automobilsektor und in der Fertigung.

  • U-förmige Verbindung zwischen zwei Stangen oder Wellen, um lineare Schub- oder Zugbewegungen zu ermöglichen.
  • Das Stahlmaterial sorgt für Langlebigkeit und kann hohen Kräften widerstehen, außerdem ist es beständig gegen Abnutzung und Korrosion.
  • Das Gelenk kann zur Wartung abmontiert werden, indem der Sicherungsclip abgenommen wird, was Vorgänge wie Bauteilprüfung, Schmierung oder Austausch ermöglicht.
Material: Stahl Series Code:

Geflanschte Führungswagen (Schlitten) aus Aluminium

Diese Geflanschten Führungswagen aus Aluminium sind eine Art von Linearlager und bei schweren Lasten besonders nützlich. Sie kommen bei einer Reihe von Anwendungen zum Einsatz, die Linearbewegungen steuern und unterstützen. Ihre Schienen sind aus konturiertem Aluminium mit zwei gehärteten Edelstahl-Wellen, die zusammengepresst werden, um als Laufbahnen für die Führungswagen-Kugellager zu dienen.

Das geflanschte Design bietet sowohl einen größeren Oberflächenbereich zur Anbringung der sich bewegenden Komponente als auch die Möglichkeit der Befestigung an dem beweglichen Teil entweder von oberhalb oder unterhalb des Führungswagens.

Sie funktionieren ausgezeichnet in rauen Umgebungen oder bei gewichtskritischen Anwendungen, da sie leichter und korrosionsbeständiger sind als Stahlversionen. Sie können bei verschiedenen Anwendungen zum Einsatz kommen, darunter Maschinen, Luft- und Raumfahrt, Handhabungstechnik, Maschinengehäuse, Medizin, Lebensmittel usw.

  • Nützlich bei schweren Lasten in einer Reihe von Anwendungen, die Linearbewegungen steuern und unterstützen.
  • Das geflanschte Design bietet sowohl einen größeren Oberflächenbereich zur Anbringung der sich bewegenden Komponente als auch die Möglichkeit der Befestigung an dem beweglichen Teil.
  • Sie funktionieren ausgezeichnet in rauen Umgebungen, da sie leicht und korrosionsbeständig sind.
Material: Aluminium;Edelstahl Series Code:

Geflanschte Lineargleitführungen

Diese Geflanschten Führungswagen mit Linearkugellager werden in Linearantriebssystemen eingesetzt, um sich bewegende Komponenten zu steuern und zu unterstützen. Sie bestehen aus einem Linearkugellager aus Stahl in einem geflanschten Aluminiumgehäuse, das eine hervorragende Montageoberfläche bietet.

Das Aluminiumgehäuse sorgt für ein niedriges Gewicht, während die gehärteten Stahlkugeln im Inneren des Kugellagers die Lasten tragen und die Bewegung ermöglichen. Sollten nur auf gehärteten Linearwellen zum Einsatz kommen.

Die Führungswagen mit offenem Kugellager sind nur zur Verwendung mit Wellenstützschienen vorgesehen. Temperaturbeständig von 20 C bis +80 C. Kugelkäfige aus Stahl können jedoch für Anwendungen mit höheren Temperaturen bis zu +120 C ohne Endabdichtungen bereitgestellt werden. Kommen häufig in Anwendungen wie Lebensmittelverpackungsmaschinen, Druckmaschinen, Computern oder Werkzeugschleifmaschinen zum Einsatz.

  • Sie bestehen aus einem Linearkugellager aus Stahl in einem geflanschten Aluminiumgehäuse, das eine hervorragende Montageoberfläche bietet.
  • Temperaturbeständig von 20 C bis +80 C.
  • Sie halten das Gewicht niedrig, sind tragfähig und ermöglichen die Bewegung.
Material: Farbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Gewindestifte ‒ Kunststoff mit Innensechskant

Der Sechskant-Gewindestift kann mit einem Werkzeug mit Sechskantkopf festgezogen oder gelöst werden.

Gewindestifte ‒ Kunststoff mit Schlitz

Madenschrauben werden verwendet, um Objekte zu sichern, indem sie Druck oder Reibung mit oder gegen ein anderes Objekt ausüben, z. B. eine Riemenscheibe oder ein Zahnrad an einer Welle befestigen.

Unser Sortiment wird aus naturfarbenem Nylon 6/6 hergestellt und ist in einer breiten Palette von Gewindegrößen, Gewindelängen und Schlitzgrößen erhältlich. Madenschrauben sind ideal, wenn der Schraubenkopf bei der Anwendung über das Werkstück hinausragen soll.

  • Korrosionsfrei und beständig gegen die meisten Chemikalien
  • Die Norm DIN 551 dient nur zur Orientierung
  • Erfüllt die Maßtoleranz nach NFE 25-125, DIN 912
  • Flammwidrigkeitsklasse: UL94 V2. ‌


Seriennummer: SR1957

Hochleistungsgelenkköpfe ‒ mit Innengewinde

Diese Hochleistungsgelenkköpfe mit Innengewinde verbinden zwei Stangen, Kabel oder andere Komponenten miteinander und haben ein integriertes Radial-Gelenklager am Ende. Sie bestehen aus einem Gehäuse mit Innengewinde und einem integrierten Radial-Gelenklager. Das Radial-Gelenklager unterstützt sowohl Radial- als auch Axialbelastungen. Sie korrigieren Winkelversatz und sind ideal für Anwendungen, die Flexibilität und Tragfähigkeit erfordern.

Das Kugelgelenk wird von einer Kunststoff-Lagerschale unterstützt, die aus einem glasfaserverstärkten Nylon/Teflon-Verbundmaterial gefertigt ist. Dieses Design sorgt dafür, dass das Kugelgelenk wartungsfrei ist. Gelenkköpfe mit Gelenklager verfügen über minimale anfängliche Gleitreibung und so gut wie keine Zwischenräume. Ein weiterer Vorteil des Kunststoffmaterials besteht darin, dass es viele Fremdpartikel absorbieren kann und dadurch Verletzungen verhindert.

Die Oberfläche ist langlebig und beständig gegen Korrosion und Verschleiß. Das Gehäuse mit Innengewinde macht eine Verbindung mit dem entsprechenden Gegenstück einfach. Sie können zudem Temperaturen von -30 C bis +60 C widerstehen und gleichzeitig ihre Tragfähigkeit beibehalten. Höhere Temperaturen verringern die Tragfähigkeit. Sie kommen in Steuerungssystemen, Aufhängungssystemen und Verbindungen für Automobil-, Bau- und industrielle Automatisierungsanwendungen zum Einsatz.

  • Das Gehäuse mit Innengewinde macht eine Verbindung mit dem entsprechenden Gegenstück einfach.
  • Die Oberfläche ist langlebig und beständig gegen Korrosion und Verschleiß.
  • Sie können Temperaturen von -30 C bis +60 C widerstehen und gleichzeitig ihre Tragfähigkeit beibehalten.
Material: Edelstahl, Stahl Series Code:

Hochleistungsgelenkköpfe – mit Außengewinde

Diese Hochleistungsgelenkköpfe mit Außengewinde mit einem integrierten Radial-Gelenklager werden dazu verwendet, zwei Stangen, Kabel oder andere Komponenten miteinander zu verbinden. Sie bestehen aus einem Anschlussbolzen mit Außengewinde an einem Ende und einem integrierten Radial-Gelenklager am anderen Ende. Das Radial-Gelenklager korrigiert Winkelversatz und kann Radial- und Axialbelastungen aufnehmen, was es ideal für Anwendungen macht, die Flexibilität und Tragfähigkeit erfordern.

Das Kugelgelenk bewegt sich auf einer Kunststoff-Lagerschale, die aus einem glasfaserverstärkten Nylon/Teflon-Verbundmaterial gefertigt ist. Dieses Design sorgt dafür, dass das Kugelgelenk wartungsfrei ist. Gelenkköpfe mit Radial-Gelenklager für hohe Beanspruchung verfügen über weniger anfängliche Gleitreibung und so gut wie keine Zwischenräume. Ein weiterer Vorteil des Kunststoffmaterials besteht darin, dass es zahlreiche Fremdpartikel absorbieren kann und Beschädigungen verhindert.

Sie werden in das Gegenstück eingeschraubt. Sie können zudem Temperaturen von -30 C bis +60 C widerstehen und gleichzeitig ihre Tragfähigkeit beibehalten. Höhere Temperaturen verringern die Tragfähigkeit. Sie kommen in Steuerungssystemen, Aufhängungssystemen und Verbindungen für Automobil-, Bau- und industrielle Automatisierungsanwendungen zum Einsatz.

  • Sie sind ideal für Anwendungen, die Flexibilität und Tragfähigkeit erfordern.
  • Gelenkköpfe mit Radial-Gelenklager für hohe Beanspruchung verfügen über weniger anfängliche Gleitreibung und so gut wie keine Zwischenräume.
  • Sie können Temperaturen von -30 C bis +60 C widerstehen und gleichzeitig ihre Tragfähigkeit beibehalten.
Material: Stahl Series Code:

Hohlschrauben - Zylinderkopfform

Dieses Sortiment an Schrauben mit durchgehender Bohrung verfügt über eine Zylinderkopfform mit Innensechskant. Schrauben mit Innensechskant eignen sich optimal für eine präzise Montage und sind ideal bei engen Platzverhältnissen.

Der hohle Kern der Schrauben agiert als ein Entlüftungssystem. Das Sortiment entspricht DIN 912 (mit zentraler Entlüftungsbohrung). Sie sind aus ultraschallgereinigtem, austenitischem Edelstahl gefertigt, der sehr gute Korrosionsbeständigkeit sowie gute Festigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bietet.

Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.

  • Der hohle Kern bietet ein integriertes Entlüftungssystem.
  • Gefertigt aus aus ultraschallgereinigtem, austenitischem Edelstahl, der gute Korrosionsbeständigkeit bietet.
  • Entspricht DIN 912.
Material: 316 Edelstahl, Edelstahl 304 Series Code:

Hutmuttern - Nylon

Hutmuttern sind ideal zum Abdecken und Schützen von Bolzen und Schrauben, die aus der Anwendung hervorstehen.

Seriennummer: SR1955

Hutmuttern mit integriertem O-Ring

Muttern mit integriertem O-Ring sind Befestigungselemente mit integrierter Dichtungsfunktion, die in einem einzigen Element die Funktionalität einer Mutter mit der einer Dichtungskomponente vereinen. Diese Muttern bieten zuverlässigen Schutz, vereinfachen den Montageprozess und machen zusätzliche Dichtungskomponenten überflüssig. Sie verhindern das Eindringen von Wasser, Staub oder anderen Verunreinigungen und bieten eine bidirektionale Abdichtung.

Dieses Sortiment an Hutmuttern mit integriertem O-Ring umfasst einen O-Ring, der zwischen Mutter und Gegenstück komprimiert und festgedrückt wird.

Geeignet für Temperaturen von -100 C bis +260 C und wiederverwendbar. Muttern mit integriertem O-Ring kommen bei Anwendungen wie Schaltschränken sowie in der Automobil-, Maschinen- und Elektrobranche zum Einsatz.

  • Integrierte Abdichtfunktion, vereint in einem einzigen Element die Funktionalität einer Mutter mit der einer Dichtungskomponente.
  • Zuverlässige und wasserdichte Verbindungen, die den Montageprozess vereinfachen und zusätzliche Dichtungskomponenten überflüssig machen.
  • Geeignet für Temperaturen von -100 C bis +260 C und wiederverwendbar.
Material: 316 Edelstahl, Edelstahl 303Farbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Kugelgelenke

Diese Kugelgelenke können dazu verwendet werden, zwei Komponenten auf vielfältige Weise miteinander zu verbinden. Sie sind stark und langlebig und garantieren eine zuverlässige Leistung, selbst bei enormen Belastungen. Sie ermöglichen eine effiziente und präzise Bewegung und sorgen für einen problemlosen Betrieb und reduzierte Reibung.

Sie haben ein kugelförmiges Ende und ein Kugelpfannengehäuse, was für Bewegungsfreiheit und Flexibilität sorgt. Die Konstruktion ermöglicht Rotation und Winkelbewegungen, was ideal ist für multidirektionale Anwendungen.

Sie werden ohne Sechskantmutter geliefert. Da sie einfach zu installieren sind und eine sichere Verbindung bieten, werden sie häufig in Automatisierungssystemen, medizinischer Ausrüstung und im Bauwesen verwendet.

  • Ermöglichen eine effiziente und präzise Bewegung und sorgen für einen problemlosen Betrieb und reduzierte Reibung.
  • Sie haben ein kugelförmiges Ende und ein Kugelpfannengehäuse, was für viel Mobilität und Flexibilität sorgt.
  • Kommen in Automatisierungssystemen, bei medizinischen Geräten und Bauausrüstungen zum Einsatz.
Material: Edelstahl 303, Stahl Series Code:

Kugelgelenke mit Dichtkappe

Diese Kugelgelenke mit Dichtungskappen werden dazu verwendet, zwei Komponenten auf vielfältige Weise miteinander zu verbinden. Es kommt zu wenig Reibung und Verschleiß, was für eine lang andauernde Leistung und einen problemlosen Betrieb sorgt.

Sie bestehen aus einer Gelenkkugel und einer passenden Gelenkpfanne, was für Bewegungsfreiheit der zwei Abschnitte relativ zueinander sorgt. Bei den meisten Kugelgelenken wird die Kugel auf einer Spindel positioniert, die sich innerhalb eines Gehäuses dreht. Das Gehäuse ist typischerweise an beide Komponenten angebracht, die miteinander verbunden werden sollen. Eine Dichtkappe ist mit dem Gehäuse verbunden, um das Eindringen von Staub, Schmutz und anderen Partikeln in das Gelenk und damit Schäden zu verhindern.

Sie werden ohne Sechskantmutter geliefert. Da sie einfach zu installieren sind und eine sichere Verbindung bieten, werden sie häufig in Automatisierungssystemen, medizinischer Ausrüstung und im Bauwesen verwendet.

  • Es kommt zu wenig Reibung und Verschleiß, was für eine lang andauernde Leistung sorgt.
  • Eine Dichtkappe ist mit dem Gehäuse verbunden, um das Eindringen von Staub, Schmutz und anderen Partikeln in das Gelenk zu verhindern.
  • Kommen in Automatisierungssystemen, bei medizinischen Geräten und Bauausrüstungen zum Einsatz.
Material: Edelstahl, StahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Kugelgelenke mit Schlüsselflächen

Diese Kugelgelenke mit Schlüsselflächen werden dazu verwendet, zwei Teile miteinander zu verbinden. Dieses Kugelgelenksystem ermöglicht eine gleichmäßige und flexible Bewegung in mehrere Richtungen. Die Schlüsselflächen am Gehäuse unterstützen die Installation, da das Teil von einem Schraubenschlüssel erfasst werden kann.

Die Kugelgelenke bieten langlebige Leistung und gleichmäßigen Betrieb, indem Reibung und Verschleiß bei miteinander verbundenen Komponenten durch Flexibilität bei Versätzen reduziert werden.

Sie werden ohne Sechskantmutter geliefert. Da sie einfach zu installieren sind und eine sichere Verbindung bieten, werden sie häufig in Automatisierungssystemen, medizinischer Ausrüstung und im Bauwesen verwendet.

  • Die Kugelgelenke bieten lang andauernde Leistung und einen problemlosen Betrieb, indem Reibung und Verschleiß reduziert werden.
  • Die Schlüsselflächen am Gehäuse unterstützen die Installation, da das Teil von einem Schraubenschlüssel erfasst werden kann.
  • Kommen in Automatisierungssystemen, bei medizinischen Geräten und Bauausrüstungen zum Einsatz.
Material: Edelstahl 303, StahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Linearführungsschienen aus Aluminium

Diese Linearführungsschienen aus Aluminium sind eine Art Linearführungslager, das präzise und genaue Linearbewegungen ermöglicht. Sie bestehen normalerweise aus einer Basisschiene, einem Führungswagen und Lagerkugeln. Die Basisschiene ist gehärtet und auf ihr gleitet der Führungswagen, in welchem sich die Lagerkugeln befinden.

Diese Schienen werden in Anwendungen verwendet, die hohe Genauigkeit, wenig Reibung und gleichmäßige Bewegungen erfordern. Sie können dynamische Lasten tragen und gleichzeitig Stöße, Vibrationen und Materialermüdung abwehren.

Im Allgemeinen werden die Führungswagen einzeln auf die Schienen aufgesetzt. Um den Führungswagen auf die Schiene zu befördern, setzen Sie ihn bitte an der Schiene an und schieben Sie ihn dann darauf. Sie kommt häufig bei Schwerlast- und Hochpräzisionsanwendungen in der Industrie zum Einsatz, z. B. bei medizinischen Geräten, bei Halbleiterproduktionsanlagen und bei industrieller Automatisierungsausrüstung.

  • Ermöglichen eine präzise und genaue Linearbewegung.
  • Bestehen aus einer Basisschiene, einem Schiebeblock und rollenden Komponenten.
  • Sie kann dynamische Lasten tragen und gleichzeitig Stöße, Vibrationen und Materialermüdung abwehren.
Material: AluminiumFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

  • von 4