Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
(27 Produktgruppen)
Dieses Sortiment an Schrauben mit integriertem O-Ring verfügt über einen Zylinderkopf mit Torx-Betätigung, unter dem eine Nut mit einem O-Ring eingearbeitet ist. Beim Anziehen der Schraube wird der O-Ring komprimiert und zwischen dem Kopf und der Kontaktoberfläche zusammengedrückt, um die Dichtungsfunktion herzustellen. Diese Dichtschrauben sind aus Edelstahl gefertigt, der gute Korrosionsbeständigkeit bietet und leicht magnetisch ist.
Schrauben mit integriertem O-Ring sind Befestigungselemente, die mit einem O-Ring versehen sind, um einen sicheren bidirektionalen Schutz gegen Verunreinigungen wie Gase und Flüssigkeiten in verschiedenen Anwendungen zu bieten und das Risiko von Schäden an empfindlichen Geräten zu minimieren. Sie verhindern das Eindringen von Wasser, Staub oder anderen Verunreinigungen und sorgen so für eine sichere, zuverlässige Verbindung.
Schrauben mit integriertem O-Ring kommen in Bohrlöchern mit und ohne Gewinde bei Anwendungen wie Schaltschränken sowie im Automobil- und Elektrosektor zum Einsatz.
Bitte beachten Sie: Unsere Dichtschrauben sind konzipiert, um bei Anwendungen zum Einsatz zu kommen, bei denen Dichtungseigenschaften erforderlich sind. Sie sollten nicht mit Standardbefestigungen verwechselt werden, die keine Dichtungseigenschaften erfordern, und mit einem separatem O-Ring erzielen Sie nicht die gleichen Dichtungseigenschaften, die Sie bei der Verwendung von Schrauben mit integriertem O-Ring erhalten. Außerdem könnte der O-Ring beschädigt werden.
Dieses Sortiment an Zylinderschrauben verfügt über die Betätigungsoptionen Innensechskant oder Torx. Die Innensechskant-Ausführungen sind ideal für die Präzisionsmontage und werden insbesondere bei Platzeinschränkungen verwendet. Torx-Antriebe bieten ein formschlüssiges Einrasten und schnelle Lokalisierung für die Übertragung des Drehmoments, wobei weniger Abwärtsdruck erforderlich ist. Diese Zylinderschrauben sind in zwei Kopfausführungen erhältlich: extrem niedriger Kopf und besonders niedriger Kopf.
Die erste dieser Optionen trägt dazu bei, die insgesamte Kopfhöhe der Schraube zu reduzieren, was bedeutet, dass im Gegensatz zu Flachkopfschrauben kein Versenken der Schraube notwendig ist. Die zweite Option hat ein besonders niedriges Profil und erfordert keine versenkte Aufnahmebohrung. Diese Schrauben sind geeignet für Maschinen- und Ausrüstungsanwendungen mit minimalem Freiraum.
Zylinderschrauben kommen häufig zusammen mit Unverlierbarkeitsscheiben mit Gewinde zum Einsatz (separat erhältlich). Diese Schrauben sind aus austenitischem Edelstahl gefertigt, der gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bietet. Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.