Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
(3 Produktgruppen)
Griffmulden zum Aufschrauben können mithilfe von Befestigungsschrauben bündig an einer Tür oder Platte montiert werden. Die bündige Montage eignet sich ideal in Bereichen, wo ein vorstehender Griff die Funktionalität beeinträchtigen würde bzw. in Bereichen mit beschränktem Platz.
Unser Sortiment an Griffmulden lässt sich leicht in die Montageöffnung einrasten. Das versenkte Profil bietet Sicherheit mit einer bündigen Position zum Türrahmen, ohne einen weniger wirksamen Handgriff zu bieten. Eine Auswahl an Materialien, Oberflächen und Größen machen dieses Sortiment zu einer perfekten Wahl für kleine und große Schränke oder Maschinenabdeckungen.
Seriennummer: SR5466
Vierkanteinsätze und Gleiter sorgen für ein ordentliches Aussehen und bieten Schutz für die Enden von viereckigen Rohren, Stangen und Pfosten. Es sind zwei Ausführungen erhältlich: gerippt für maximalen Halt, die für mehrere Rohrstärken verwendet werden können, oder mit einem glatten Schaft, der speziell für eine Rohrstärke geeignet ist und Ihnen einen Vorsprung für eine einfache Installation bietet.
Entwickelt, um eine festsitzende Verbindung an einer Vielzahl von rohrförmigen Produkten herzustellen. Einige dieser Produkte schützen vor Beschädigungen von Böden oder anderen Oberflächen und bieten Schutz vor äußeren Einflüssen.
Sie sind in einer Vielzahl von Optionen und Ausführungen erhältlich: gerippte Standard-Viereckeinsätze, leichte viereckige Einsätze und viereckige Metalleinsätze. Sie werden in der Regel in Möbeln und Industrieanlagen eingesetzt. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben dieser Einsätze bietet eine Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu maximieren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.