Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Acetal Mit Gewinde Spreiznieten

 (2 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Spreiznieten - Nieten mit Spreizbefestigung

Spreiznieten sind eine Art von Nieten, die eine schnelle, wirtschaftliche und dauerhafte Befestigungslösung bieten. Spreiznieten werden installiert, indem man den Nietkörper in ein Plattenloch setzt und den vormontierten Stößel nach unten in die Baugruppe drückt. Der Niet dehnt sich in der Anwendung aus und sorgt für einen sicheren und festen Sitz. Diese Nieten sorgen für solide Verbindungen durch eine seitliche Blindbefestigung.

Unser Sortiment bietet eine Auswahl an Materialoptionen, darunter Nylon 6, Nylon 6/6, Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE). Diese Nietreihe bietet eine gute elektrische Isolierung und ist außerdem korrosionsbeständig.

Separat erhältlich ist ein Nietwerkzeug, das eine schnellere Befestigung dieser Spreiznieten ermöglicht und die empfohlene Anwendungsmethode ist.

  • Farben: Schwarz, Grau, Natur und Weiß
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V0, UL94 V1 und UL94 V2


Seriennummer: SR1963

Spreiznieten ‒ Treibstifte

Treibstifte verfügen über einen Hohlkörper, der die Flexibilität während des Einsetzens und Entfernens erhöht, wodurch sie leicht zu installieren und zu entfernen sind. Die Tülle dehnt sich beim Einsetzen des Stifts aus und sorgt für einen passgenauen Sitz.

Unser Sortiment umfasst Materialoptionen von naturfarbenem Acetal mit einer UL94-HB-Flammbeständigkeitsklasse über Polyoxymethylen (POM), das in Schwarz und Natur erhältlich ist bis hin zu Nylon 6/6 in Schwarz und Natur mit einer UL94-V0-Flammbeständigkeitsklasse.
Treibstifte sind Mehrzwecknieten, die sich ideal für Anwendungen eignen, bei denen ein frontal montierter Niet erforderlich ist. Dank dieser Nieten ist das Verbinden, Montieren und Befestigen ohne Montagewerkzeug möglich. Sie können als effektiver, dekorativer Stopfen für Löcher verwendet werden.

Seriennummer: SR2319