Oops!

The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.

If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi

Menü Suche Oops!

Oops!

The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.

If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Aluminium Mit Gewinde LWL-Staubschutzkappe

 (2 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Rechteckige Gewindeeinsätze und Gleiter

Unser Sortiment an Gewindeeinsätzen und Gleitern ist in einer Vielzahl von Optionen erhältlich. Einsätze werden in den Hohlraum am Ende von Rohren und Schläuchen eingesetzt, um ein sauberes und ordentliches Aussehen zu gewährleisten. Einsätze bieten außerdem einen Oberflächenschutz und verhindern das Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen.

Diese Einsätze können in einer Reihe von Standard- und Schwerlastanwendungen eingesetzt werden, sind aber ideal für Stellfüße, Kippgleiter und Rollen geeignet.

Erhältlich sind Ganzmetalleinsätze und Kunststoffeinsätze mit einer Metallmutter. Die Metallmutter sorgt für einen sicheren Sitz und ermöglicht eine reibungslose, wiederholbare Einstellung des Einsatzes. Die Kunststoffeinsätze sind entweder einteilig oder als zweiteiliges Formteil erhältlich. Die zweiteiligen Formteile lassen sich sauber zusammenfügen und passen in Rohre.

  • Materialien: Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE), Polyamid (PA) und Aluminium.
  • Farben: Schwarz, Grau und Natur




Seriennummer: SR1571, SR1570, SR1567

Runde Gewindeeinsätze

Runde Gewindeeinsätze sind als Einsätze zur Schnellmontage an Rohrenden und zur Rohrverbindung erhältlich. Sie sind mit einem Gewinde versehen, um eine sichere Schraubbefestigung zu gewährleisten. Diese Gewindeeinsätze bieten stabile und sichere Montagepunkte für eine Reihe verschiedener Möbel- und Ausrüstungskomponenten.

Sie werden häufig in der Fertigungs-, Verpackungs- und Baubranche eingesetzt.

  • Material: HDPE, Nylon, PA, Stahl, PP, LDPE, Aluminium, PE
  • Farbe: Schwarz, Natur, Grau




Seriennummer: SR1570, SR1430, SR1567

Oops!

Oops!

The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.

If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi