Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Viereckig Mit Gewinde Unterlegscheiben zur Entlüftung

 (2 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Selbstklebende Anti-Rutsch-Pads

Selbstklebende Puffer bieten Dämpfung und Schutz für eine Reihe von Oberflächen in vielen Anwendungen.

Das Sortiment umfasst schwarze Klebescheiben mit einseitigem Schaumstoff, der rutschfeste Eigenschaften hat. Erhältlich in Viererpackungen, die sich entweder auf einer Rolle oder auf einem Pad befinden, sind diese vielseitigen Scheiben so konzipiert, dass sie auf vielen Oberflächen eine feste Haftung gewährleisten, darunter: Wellpappe, Spanplatten, Holz, Kunststoffe mit geringer Oberflächenenergie und Pulverbeschichtungen.

Ebenfalls enthalten sind Anti-Rutsch-Pads, die aus PE-Schaumklebeband bestehen und eine silikonbeschichtete Papierabdeckung haben. Sie eignen sich für Anwendungen bei Temperaturen von -29 C bis 66 C.

  • Gummikleber
  • Dauerhafte Lösung
  • Schwarze Oberfläche.


Seriennummer: SR5808

Stopfen für Vierkantrohre

Vierkanteinsätze und Gleiter sorgen für ein ordentliches Aussehen und bieten Schutz für die Enden von viereckigen Rohren, Stangen und Pfosten. Es sind zwei Ausführungen erhältlich: gerippt für maximalen Halt, die für mehrere Rohrstärken verwendet werden können, oder mit einem glatten Schaft, der speziell für eine Rohrstärke geeignet ist und Ihnen einen Vorsprung für eine einfache Installation bietet.

Entwickelt, um eine festsitzende Verbindung an einer Vielzahl von rohrförmigen Produkten herzustellen. Einige dieser Produkte schützen vor Beschädigungen von Böden oder anderen Oberflächen und bieten Schutz vor äußeren Einflüssen.

Sie sind in einer Vielzahl von Optionen und Ausführungen erhältlich: gerippte Standard-Viereckeinsätze, leichte viereckige Einsätze und viereckige Metalleinsätze. Sie werden in der Regel in Möbeln und Industrieanlagen eingesetzt. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben dieser Einsätze bietet eine Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu maximieren.

  • Veredelungsprodukt für viereckige, rohrförmige Produkte.
  • Ideal für die Verwendung an Möbeln und in Industrieanlagen.
  • Verhindern Schäden an Böden und schützen Rohre vor äußeren Einflüssen.
Material: ABS, LDPE, PE, TPG Farbe: Silbern, Schwarz, Weiß, Mittelgrau, Blau, Rot, Gelb, Braun, Grün, Dunkelgrau, Grau Seriennummer: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542