Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Mit Zuglasche Verriegelnd Spreiznieten

 (26 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Canoe Clips

Canoe Clips sind ein kostengünstiges Befestigungsmittel, das wie eine Niete oder eine Schraube funktioniert. Das Design dieser Clips bedeutet, dass sie leichter zu entfernen sind als andere Nieten. Das Sortiment umfasst eine Vielzahl von Modellen, darunter solche mit einem vollständig hohlen Anker oder solche mit einem teilweise hohlen Anker.

Diese kostengünstigen Clips eignen sich für die Montage an der Vorderseite. Sie lassen sich leicht in runde Löcher einrasten und decken eine kleinere Fläche ab. Sie sind ideal, um eine Vielzahl von Materialien sicher zu befestigen, darunter sowohl Metalle als auch Kunststoffe. Für die Montage ist kein Werkzeug erforderlich - drücken Sie einfach mit dem Daumen auf den flachen, runden Kopf.

Unser Sortiment bietet eine gute elektrische Isolierung sowie Vibrations-, Abrieb- und Korrosionsbeständigkeit. Sie können für Elektronik-, Automobil- oder Maschinenanwendungen verwendet werden. Canoe Clips lassen sich problemlos in die Löcher der Schalttafeln einsetzen und sind ideal für langfristige Schilder und Displays. Sie können gelegentlich entfernt und wiederverwendet werden. Dank ihres besonders festen Halts eignen sie sich jedoch besser für Anwendungen, die sich nicht so häufig ändern.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farben: Schwarz und Natur
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V0 und UL94 V2

Feststellriegel für Muldenschloss

Dieses Schließblech ist in Verbindung mit dem abschließbaren Muldenschloss, das durch Zuschlagen betätigt wird, erforderlich. Es besteht aus Stahl und ist verzinkt.

Flexible Vinyl-Kappen mit Zuglasche – Standard

Flexible Kappen eignen sich für Anwendungen mit und ohne Gewinde und das einzigartige Design sorgt dafür, dass sie auf unterschiedliche Durchmesser passen.

Die zentrale Zuglasche in Verbindung mit dem einzigartigen sternförmigen Design macht die Montage und Demontage schnell und einfach. Sie sind für metrische, UNF- und BSP-Gewindegrößen geeignet.

  • Material: Flexibles Polyvinylchlorid (PVC)
  • Farbe: Schwarz


Series Code: SR1072

Handwerkzeuge für Nieten

Machen Sie das Anbringen von Nieten schnell und einfach mit unserem Sortiment an Niethandwerkzeugen, die ideal für das Anbringen von Nieten sind.

Unser Sortiment umfasst ein Handwerkzeug aus kunststoffbeschichtetem, schwarzem Metall. Dieses handliche und einfach zu bedienende Werkzeug sorgt für eine sichere Befestigung von Spreiznieten. Installation:; das Nietwerkzeug einfach auf den Nietschaft positionieren und nach unten drücken.

Ebenfalls erhältlich sind Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)-Installationswerkzeuge, erhältlich in Grün. Dieses Werkzeug ist für Treibnieten geeignet und bietet eine schnellere Montage und eine höhere Präzision beim Setzen der Nieten. ABS verfügt über eine gute Beständigkeit gegen Hitze, Stöße, Chemikalien und Abrieb. Außerdem verfügt es über eine hohe Stabilität, Zugfestigkeit, Oberflächenhärte, Steifigkeit und elektrische Eigenschaften und verträgt sogar niedrige Temperaturen. Der große Kolbenkopf und der leicht zu greifende Griff tragen dazu bei, dass der Bediener nicht so schnell ermüdet. Installation:; legen Sie eine Niete in das Werkzeug ein und setzen Sie sie in das Anwendungsloch ein. Ein Druck auf den Kolben löst den Stift und dehnt die Niete in der Baugruppe aus.

  • Leicht und robust
  • Die Nieten müssen nicht vorgetrieben werden.
  • Ideal zur Verwendung mitSpreiznietenundSpreiznieten zur Lüfterbefestigung

Hohlschrauben-Kappen

Eine Schutzkappe und eine Unterlegscheibe in einer einzigen Einheit. Diese Hohlschrauben-Kappen halten bei der Montage, der Lagerung und dem Versand alles zusammen.

Eine äußerst vielseitige Kappe, die deine Anwendung vor Schäden und dem Eindringen von Schmutz schützt. Das Produkt wird auch mit überbrückten Halteschlaufen geliefert. Die Kappen lassen sich auch mit Handschuhen gut greifen und sind in verschiedenen Größen erhältlich, um Ihren individuellen Projektanforderungen gerecht zu werden.

  • Material: Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE)
  • Farbe: Schwarz




Seriennummer: SR1083

Kabelhalter mit Scharniersperre

Kabelhalter mit Scharnier bieten eine schnelle und einfache Lösung, um Kabel und Drähte zu bündeln, zu führen und ordentlich anzuordnen.

Die obere Scharniersperre sorgt dafür, dass die Kabel zurückgehalten und von empfindlichen Komponenten ferngehalten werden. Die Kabel können bei Bedarf leicht entfernt werden. Der Kabelhalter lässt sich leicht mit einem Fingerdruck anbringen und entfernen.

Das Material, aus dem diese Kabelhalter gefertigt sind, bietet eine gute Temperaturstabilität sowie eine hohe Festigkeit und mechanische Beständigkeit.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA oder Nylon 6/6)
  • Farbe: Natur
  • UL94 V0 und UL94 V2 gelistete Optionen erhältlich
  • ‌Temperaturbereich: -40 C bis 85 C

Kabelhalter mit Verriegelung

Kabelhalter mit Verriegelung bieten eine schnelle und einfache Lösung für das Bündeln, Führen und Festhalten von Kabeln.

Das Einführungssystem mit Verriegelung an der Oberseite sorgt dafür, dass die Kabel an ihrem Platz bleiben, und hält sie fern von sensiblen Komponenten. Die Kabel können bei Bedarf einfach entfernt werden. Der Kabelhalter kann per Fingerdruck mühelos angebracht und abgenommen werden.

Das Material, aus dem diese Kabelhalter hergestellt sind, bietet gute Temperaturstabilität sowie Stärke und mechanischen Widerstand.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA oder Nylon 6/6)
  • Farbe: Natur
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V0 und UL94 V2
  • Temperaturbereich: -40 C bis 85 MC

Kabelschelle - Klebebefestigung D-Ausführung, mit Verriegelung

Schnelle und einfache Montage durch Klebebasis. Das Oberteil der Schellen wird unter die seitliche Klappe gedrückt, um die Kabel an ihrem Platz zu halten. In zwei unterschiedlichen Größen für zahlreiche Bündeldurchmesser. Aus grauem PVC mit UL94 V-0-Listung und einem Kleber auf Acrylbasis. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

Kabelschelle mit Klebebefestigung und Verriegelung

Einfache Montage durch einen Kleber. Keine Durchgangsbohrung erforderlich. Der Verschlussmechanismus hält die Kabel an ihrem Platz und kann wieder geöffnet werden. Unterschiedliche Ausführungen, Farben und Materialien erhältlich. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

Kabelschellen - Druckbefestigung

Können zum Hinzufügen oder Entnehmen von Kabeln viele Male geöffnet und geschlossen werden. Mit großem konturiertem Sockel, der eine stabile Montage sicherstellt. Nylon 6/6

Kabelschellen ‒ Scharniersperre

Diese Kabelschellen verfügen über eine Scharniersperre. Das bzw. die Kabel wird/werden zunächst in der Mitte der Schelle platziert, dann wird die Scharniersperre über die Kabel gelegt. Die Stützbeine der Schellen werden in zwei Löcher eingesetzt. Die Scharniersperre wird gesichert und hält das Kabel mit Hilfe von zwei Schrauben. Wenn die Schrauben befestigt sind, werden die Beine erweitert, sodass die Schelle ohne die Notwendigkeit einer Mutter an ihrem Platz gehalten wird. Das bedeutet, dass kein Zugang zur Unterseite der Platte erforderlich ist.

Kabelschellen ‒ Tannenbaumbefestigung, Scharniersperre an der Oberseite

Sicherer Halt für Well- und Spiralschläuche/-rohre oder andere Bündel. Eine Innenrippe über den gesamten Durchmesser der Schelle sorgt für einen festen Sitz. Wiederverschließbare Lasche für bequeme Wartung. Der Tannenbaumclip ist für unterschiedliche Plattenstärken geeignet.

Kabelschellen ‒ zum Einstecken, verstellbar

Die Ratschenklemme sorgt für sicheren Halt des Bündels. Verstellbar für die unterschiedlichsten Bündeldurchmesser. Die Klemme schließt das Bündel ein, kann aber bei Änderungen der Kabelführung wieder geöffnet werden. Gut für Anwendungen mit starker Schwingung. Wenn die Klemme geschlossen ist, kann sie erst nach Lösung der Arretierlasche wieder geöffnet werden. Verfügbar in Material UL94 V-2 oder UL94 V-0.

Mini-Kabelhalter

Mini-Kabelhalter werden in erster Linie zur Kabelbündelung und -führung bei elektronischen Anwendungen verwendet. Der Kabelhalter sorgt für ein ordentliches und organisiertes Erscheinungsbild. Zudem bieten Kabelhalter einfachen Zugang zu Kabeln für weitere Montage oder Reparatur.

Unser Sortiment verfügt über Kabelhalter mit und ohne Verriegelung an der Oberseite, Optionen mit einer Klebebasis sowie seitlicher Öffnung, und Sackloch- sowie Abstandhalter-Versionen. Zu den Montageoptionen gehören Kabelhalter zum Eindrücken und Anschrauben.

Die kleinere Größe dieser Kabelhalter macht sie nützlich für Anwendungen mit begrenztem Platz.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA)
  • Farbe: Natur
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V0 und UL94 V2


Seriennummer: SR2104

Muldenschloss - abschließbar

Diese Muldenschlösser sind hochbelastbare Druckschlösser, die sich am besten für große Schränke eignen. Die Schlösser können von innen durch Bewegen der Zunge geöffnet werden. Für den Zuschlagmechanismus ist eine Verriegelungsvorrichtung erforderlich, die unter der Artikelnummer 016A71E zu bestellen ist. Eine Auswahl an Materialien, gleichschließende und verschiedenschließende Optionen, sowie die Schutzart IP54 bieten eine Lösung für die jeweilige Anwendungsumgebung und zusätzliche Sicherheit.

Seriennummer: SR5538

Schlüssellochstifte aus Nylon

Schlüsselloch-Clips haben ein hohles Unterteil, das wie ein Schlüsselloch geformt ist. Durch dieses Design lässt sich der Clip für eine einfache Montage per Fingerdruck stärker zusammendrücken. Die konisch zulaufende, kugelförmige Spitze des Nietclips hilft bei der Führung in einer Platte.

Diese Clips bieten eine gute elektrische Isolierung. Sie sind außerdem vibrations-, abrieb- und korrosionsbeständig und bieten daher eine langlebige und kostengünstige Befestigungslösung. Für unterschiedliche Lochdurchmeser und Plattenstärken erhältlich.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farben: Schwarz und Natur
  • Entflammbarkeitsklasse: UL94-V2


Seriennummer: SR1970

Schutzkappen für Ringstutzen

Eine Reihe von Schutzkappen, die für Ringstutzen-Verbindungen entwickelt wurden. Sie bieten eine externe Montageabdeckung während der Lagerung und des Transports, um die Verbindung vor dem Eindringen von Schmutz zu schützen. Unser Sortiment ist in zwei Materialoptionen erhältlich: flexibles Polyvinylchlorid (PVC) und Polyethylen mit hoher Dichte.

Die Optionen aus flexiblem PVC bieten einen wirklich passgenauen Sitz, der optimalen Schutz bietet. Das flexible Material ermöglicht ein schnelles Anbringen und Entfernen, was durch eine praktische Fingerlasche unterstützt wird.

Das härtere Material unserer HDPE-Optionen ermöglicht ein schnelles Anbringen, indem die Kappe einfach eingeklickt wird, um einen sicheren Sitz zu gewährleisten. Geeignet für einen Temperaturbereich von einer Tiefsttemperatur von -30 bis zu einer Höchsttemerparatur von +80 Grad Celsius.

  • Materialien: Flexibles PVC und HDPE
  • Farben: Rot und Gelb
  • Passend für hydraulische Ringstutzen-Verbindungen nach DIN 7642 B/E



Seriennummer: SR1071, SRF0005

Selbstklebende Kabelschelle

Verstellbare Kabelschellen haben eine Ratschenfunktion für einen sicheren Halt und Arretierung von Kabelbündeln. Diese Schellen können bei Änderung des Kabelverlaufs geöffnet werden.

Unser Sortiment ist aus Nylon 6/6 und beinhaltet Optionen, die bereits mit einem selbstklebenden Streifen ausgestattet sind, um Kabelbündel praktisch und einfach zu sichern. Bei den Schellen, die nicht über einen Klebestreifen verfügen, muss dieser separat gekauft werden – bitte sehen Sie sich unser Sortiment an Klebebändern an, um eine geeignete Wahl zu treffen.

  • Farbe: Natur
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V0 und UL94 V2

Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

Seriennummer: SR2068

Spreiznieten - Nieten mit Spreizbefestigung

Spreiznieten sind eine Art von Nieten, die eine schnelle, wirtschaftliche und dauerhafte Befestigungslösung bieten. Spreiznieten werden installiert, indem man den Nietkörper in ein Plattenloch setzt und den vormontierten Stößel nach unten in die Baugruppe drückt. Der Niet dehnt sich in der Anwendung aus und sorgt für einen sicheren und festen Sitz. Diese Nieten sorgen für solide Verbindungen durch eine seitliche Blindbefestigung.

Unser Sortiment bietet eine Auswahl an Materialoptionen, darunter Nylon 6, Nylon 6/6, Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE). Diese Nietreihe bietet eine gute elektrische Isolierung und ist außerdem korrosionsbeständig.

Separat erhältlich ist ein Nietwerkzeug, das eine schnellere Befestigung dieser Spreiznieten ermöglicht und die empfohlene Anwendungsmethode ist.

  • Farben: Schwarz, Grau, Natur und Weiß
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V0, UL94 V1 und UL94 V2


Seriennummer: SR1963

Spreiznieten ‒ Druckstifte

Druckstifte sind eine einfach zu handhabende und schnelle Befestigungslösung, die ideal ist, um zwei Teile sauber und sicher miteinander zu verbinden. Unser Sortiment besteht aus naturfarbenem Nylon 6/6 und Polypropylen (PP).

Nylon ist ein robustes, zähes und strapazierfähiges Material, das häufig für Verbindungselemente und andere technische Komponenten verwendet wird. Sie bieten eine kostengünstige, schnelle und bequeme Methode, um Kunststoff, leichte Bleche, Isoliermaterialien, Leiterplatten oder andere dünne, leichte Materialien zu verbinden. Druckstifte haben speziell entwickelte Schenkel, die für Druck und Dehnung sorgen und dabei helfen, das Verbindungselement in vorgestanzten Löchern zu fixieren. Außerdem haben sie große Köpfe, was die Montage erleichtert, und können wiederverwendet werden - das macht sie zu einer wirtschaftlichen Wahl für Ihre Anwendung.

Dieses Sortiment lässt sich in vorgestanzte Platten einrasten. Das effektive Design sowie die zur Herstellung verwendeten Materialien bieten Vibrations-, Abrieb- und Korrosionsbeständigkeit.

Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2

Seriennummer: SR1968

Spreiznieten ‒ Einraststifte

Einraststifte schaffen eine effektive Schnellverbindung, die schnell und einfach zu montieren ist; besonders hilfreich bei Anwendungen, die keine Schrauben und Muttern zulassen.

Einraststifte sind eine ideale Option für die Befestigung von Steckern auf Leiterplatten (PCB) vor dem Löten. Außerdem können sie auch als Standard-Panelbefestigung verwendet werden. Sie sind einfach zu handhaben: Stecken Sie sie einfach in das Loch der Platte und drücken Sie sie nach unten. Sie sorgen für einen sauberen und ordentlichen Abschluss.

Diese Serie umfasst Einraststifte mit Pfeilspitze, die einen sicheren Halt und einen großen Klemmbereich bieten.

Einraststifte lassen sich leicht in vorgestanzte Löcher einklipsen und verriegeln. Sie haben eine ausgezeichnete Vibrations-, Abrieb- und Korrosionsbeständigkeit.

  • Material: Nylon 6/6
  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2
  • Farbe: Natur

Spreiznieten ‒ Kunststoff, zum Einschieben, runde/Viereck-Bohrung

Diese Spreiznieten verfügen über einen Stift für eine einfache Installation per Fingerdruck. Es handelt sich um eine vielseitige Niete, die in runde, quadratische oder rechteckige Löcher montiert werden kann. Die Montage in quadratischen Löchern wird für Anwendungen mit Verdrehsicherung verwendet.

Die Niete besteht aus einem Stift und einer Tülle. Sie wird entweder zusammengebaut oder vormontiert geliefert. Diese Nieten können auch nach der Installation entfernt werden, was besonders praktisch ist.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farben: Schwarz und Natur
  • Material der Entflammbarkeitsklasse UL94 V0 und UL94 V2


Seriennummer: SR2306

Spreiznieten ‒ Kühlkörper

Kühlkörpernieten sind federgelagert. Sie werden zur Befestigung eines Kühlkörpers an einem Prozessorchip auf einer Leiterplatte verwendet. Die Metallfeder übt einen kontinuierlichen Druck auf den Kühlkörper aus, bis der Wärmekleber aushärtet.

Unser Angebot umfasst zwei Optionen. Die eine hat eine verchromte Stahlfeder und die andere eine Feder aus Edelstahl. Die Edelstahlvariante kann auch mit einem Kreuzschlitzschraubendreher montiert werden.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farbe: Natur
  • Material der Entflammbarkeitsklasse UL94 V2

Spreiznieten ‒ Montageknopf

Die Druckknopfnieten für die Montage schaffen eine feste Verbindung zwischen zwei Objekten. Sie sind ideal für Anwendungen, bei denen keine Metallverschlüsse verwendet werden können, wie z. B. bei Elektro- und PCB-Anwendungen.

Die Spannflügel helfen dabei, die Niete sicher zu fixieren und decken eine größere Fläche ab. Die Niete kann nur von der Unterseite der Platte entfernt werden.

Die Spannflügel helfen dabei, die Niete sicher zu fixieren und decken eine größere Fläche ab. Die Niete kann nur von der Unterseite der Platte entfernt werden.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farbe: Natur
  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2


Seriennummer: SR2321

Spreiznieten ‒ Treibstifte

Treibstifte verfügen über einen Hohlkörper, der die Flexibilität während des Einsetzens und Entfernens erhöht, wodurch sie leicht zu installieren und zu entfernen sind. Die Tülle dehnt sich beim Einsetzen des Stifts aus und sorgt für einen passgenauen Sitz.

Unser Sortiment umfasst Materialoptionen von naturfarbenem Acetal mit einer UL94-HB-Flammbeständigkeitsklasse über Polyoxymethylen (POM), das in Schwarz und Natur erhältlich ist bis hin zu Nylon 6/6 in Schwarz und Natur mit einer UL94-V0-Flammbeständigkeitsklasse.
Treibstifte sind Mehrzwecknieten, die sich ideal für Anwendungen eignen, bei denen ein frontal montierter Niet erforderlich ist. Dank dieser Nieten ist das Verbinden, Montieren und Befestigen ohne Montagewerkzeug möglich. Sie können als effektiver, dekorativer Stopfen für Löcher verwendet werden.

Seriennummer: SR2319

  • von 2