Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Zylindrisch Kabelclips Muttern für Leitspindeln und Kugelgewindetriebe

 (2 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Zylindrische Bronzemuttern

Zylindrische Bronzemuttern werden mit unseren Leitspindeln verwendet, um Drehbewegungen in lineare Bewegungsabläufe umzuwandeln. Die Mutter wird auf die Spindel geschraubt und bewegt sich bei Drehung entlang der Länge der Spindel, was einen leichtgängigen und präzisen linearen Bewegungsablauf ermöglicht.

Ideal für manuelle oder motorisierte Anwendungen mit niedriger bis mittlerer Rotation. Ihre Innengewinde sind passgenau auf die Spindel abgestimmt, was außergewöhnliche Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß aufgrund des Materials sicherstellt. Hergestellt aus Bronze, die über bessere Korrosionsbeständigkeit verfügt als Stahl, aber weniger fest oder hitzebeständig ist.

Sie kommen im Automobilsektor, in der Luft- und Raumfahrt und im Bauwesen zum Einsatz, um Leitspindeln an ihrem Platz zu sichern. Zylindrische Bronzemuttern sind standardmäßig mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde.

  • Zylindrische Bronzemuttern sind standardmäßig mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde.
  • Ideal für manuelle oder motorisierte Anwendungen mit niedriger bis mittlerer Rotation.
  • Ihre Innengewinde sind passgenau auf die Spindel abgestimmt, was außergewöhnliche Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß aufgrund des Materials sicherstellt.
Material: BronzeFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Zylindrische Stahlmuttern

Zylindrische Stahlmuttern sind Befestigungen, die häufig zusammen mit Leitspindeln oder Kugelgewindetrieben zum Einsatz kommen, um eine Drehbewegung in einen linearen Bewegungsablauf umzuwandeln. Die Mutter wird auf die Spindel geschraubt und bewegt sich bei Drehung entlang der Länge der Spindel, was einen leichtgängigen und präzisen linearen Bewegungsablauf ermöglicht.

Sie werden für niedrige Rotationsgeschwindigkeiten, manuelle Steuerung und Klemmfunktionen verwendet. Ihre Innengewinde sind passgenau auf die Spindel abgestimmt, was außergewöhnliche Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß aufgrund des Materials sicherstellt.

Sie kommen im Automobilsektor, in der Luft- und Raumfahrt und im Bauwesen zum Einsatz, um Leitspindeln an ihrem Platz zu sichern. Zylindrische Stahlmuttern sind standardmäßig mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde.

  • Die Mutter wird auf die Spindel geschraubt und bewegt sich bei Drehung entlang der Länge der Spindel.
  • Kommen im Automobilsektor, in der Luftfahrt und im Bauwesen zum Einsatz
  • Zylindrische Stahlmuttern sind standardmäßig mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde.
Material: Stahl Series Code: