Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
(19 Produktgruppen)
Diese Abstandhalter bündeln und halten die Kabel im gewünschten Abstand von der Platine und stellen sicher, dass sie nicht mit empfindlichen Komponenten interferieren.
Seriennummer: SR2120
Flachbandkabelhalter zum Einrasten, mit Sperre sind aufgrund ihrer Druckfunktion einfach zu montieren. Diese Kabelschellen sind oben verschließbar.
Flachkabelclips können einfach eingeklickt werden und verfügen über eine Zuglasche zum schnellen und einfachen Lösen.
Leiterplattenführungen werden eingesetzt, um Leiterplatten an engen Stellen zu montieren, z. B. auf einem Leiterplatten-Rack. Horizontale Leiterplattenführungen eignen sich für die horizontale Befestigung von Leiterplatten in Ihrer Anwendung. Erhältlich in verschiedenen Befestigungsmethoden und Haltealternativen.
Seriennummer: SRRN
Kabelclips mit Abstandhalter stellen eine sichere und dennoch einfache Befestigung dar und sind eine ideale Kabelmanagementlösung für unterschiedlichste Anwendungen. Die Einsteckbasis erleichtert die Montage und der Verschlussclip sorgt für mehr Sicherheit.
Können zum Hinzufügen oder Entnehmen von Kabeln viele Male geöffnet und geschlossen werden. Mit großem konturiertem Sockel, der eine stabile Montage sicherstellt. Nylon 6/6
Selbstsicherndes einteiliges Design. Sie sind schnell per Hand zu montieren. Es sind viele Größen für zahlreiche Bündeldurchmesser in unterschiedlichen Farben/Materialien erhältlich.
Abstandhalter-Kabelschellen mit seitlicher Öffnung halten Kabel sicher an ihrem Platz. Sie verfügen über eine gewölbte Basis, die Stabilität bietet und das Loch vollständig abdeckt.
Die Kabel werden bei Anwendungen mit begrenztem Platz seitlich in die Schelle eingelegt. Die unterschiedlichen Abstandhalterhöhen heben die Kabel weg von anderen Komponenten.
Niedriges Profil für den Einsatz auf dicht gepackten Leiterplatten oder in anderen Anwendungen mit wenig Platz. Hilfreich zum Leiten von zwei parallelen Kabelbündeln. Rastet schnell in ein Loch von 0,125 Zoll einer Platte von 1/16 Zoll ein. UL-Klassifizierung #E71558. Verfügbar in drei verschiedenen Größen zur Aufnahme von Bündeln von 1/8 Zoll, 3/16 Zoll und 1/4 Zoll. UL94 V-2 Nylon 6/6, natur
Duale Kabel- und Schlauchhalter bieten den Vorteil, dass ein Schlauch/Rohr/Kabel von 25,0 mm sowie zwei kleinere Bündel von 6,0 mm getrennt voneinander geführt werden können.
Sie werden zur Befestigung von Kabeln/Rohren/Schläuchen auf einer Platte4 mit einer Buchse mit Widerhaken verwendet.
Ineinandergreifende Zentrierungsclips verfügen über einen Schnappverschluss oder eine Klebebefestigung und die beiden Seiten des Clips schließen sich zusammen, um das Kabel an seinem Platz zu halten. Erhältlich in schwarz und natur. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.
Kabelschellen mit niedrigem Profil für den Einsatz auf dicht gepackten Leiterplatten oder in anderen Anwendungen mit wenig Platz. Gut zum Montieren von Bündeln in Ecken oder an Kanten.
These Cable Clamps have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables, wires, and cords. It is adjustable so that it can accept a wide range of cable diameters.
The strap is designed to hold the cables in place securely. It contains perforations throughout its length for cable management flexibility. The buckle was used to secure the fastener.
It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included). It is utilised in various applications such as the workplace, garage, lighting fixtures, power equipment, charging cords, and other automobile parts.
The adhesive base of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.
Diese Kabelschelle hat eine Tannenbaumbefestigung und wird einfach mithilfe eines auf dem Befestigungskopf gesetzten 6-mm-Sechskant-Steckschlüssels in der Montagebohrung angebracht. Die Schelle ist lösbar und wiederverwendbar, um eine Fehlerbehebung zu erleichtern.
Sicherer Halt für Well- und Spiralschläuche/-rohre oder andere Bündel. Eine Innenrippe über den gesamten Durchmesser der Schelle sorgt für einen festen Sitz. Wiederverschließbare Lasche für bequeme Wartung. Der Tannenbaumclip ist für unterschiedliche Plattenstärken geeignet.
Die Ratschenklemme sorgt für sicheren Halt des Bündels. Verstellbar für die unterschiedlichsten Bündeldurchmesser. Die Klemme schließt das Bündel ein, kann aber bei Änderungen der Kabelführung wieder geöffnet werden. Gut für Anwendungen mit starker Schwingung. Wenn die Klemme geschlossen ist, kann sie erst nach Lösung der Arretierlasche wieder geöffnet werden. Verfügbar in Material UL94 V-2 oder UL94 V-0.
Flachbandkabelhalter zum Einrasten, mit Sperre, sind aufgrund ihrer Druckfunktion einfach zu montieren. Sie eignen sich ideal für leichtere Kabel und sind oben versperrbar.
Verstellbare Kabelschellen haben eine Ratschenfunktion für einen sicheren Halt und Arretierung von Kabelbündeln. Diese Schellen können bei Änderung des Kabelverlaufs geöffnet werden.
Unser Sortiment ist aus Nylon 6/6 und beinhaltet Optionen, die bereits mit einem selbstklebenden Streifen ausgestattet sind, um Kabelbündel praktisch und einfach zu sichern. Bei den Schellen, die nicht über einen Klebestreifen verfügen, muss dieser separat gekauft werden – bitte sehen Sie sich unser Sortiment an Klebebändern an, um eine geeignete Wahl zu treffen.
Kabelschellen mit niedrigem Profil für den Einsatz auf dicht gepackten Leiterplatten oder in anderen Anwendungen mit wenig Platz. Gut zum Montieren von Bündeln in Ecken oder an Kanten.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.