Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Polyamid Rohrenden Ansatzscheiben

 (4 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Ansatzscheiben

Unerlegscheiben mit Bund, die auch als Isolierhülsen oder Bundbuchsen bekannt sind, sind konzipiert, um Isolierung gegen Elektrizität und Hitze für Baugruppen zu bieten, bei denen dies eine grundlegende Anforderung ist. Sie gehören zu den Distanzscheiben, sind in einer Reihe unterschiedlicher Materialien und Farben erhältlich und darüber hinaus selbstschmierend sowie korrosions- und abriebfest.

Das Sortiment an Distanzscheiben umfasst Bundbuchsen aus Nylon 6/6. Diese Nylon-Bundbuchsen sind selbstschmierend und eignen sich hervorragend für alle Anwendungen, die Dreh- und Schwenkbewegungen umfassen. Sie weisen einen niedrigen Reibungskoeffizienten auf und sind beständig gegen Feuchtigkeit, Schmutz und die meisten Chemikalien. Wir führen auch Isolierhülsen mit Senkkopf, die häufig in elektrotechnischen Anwendungen zum Einsatz kommen und in manchen Ländern gesetzlich vorgeschrieben sind. Diese verhindern elektrische Korrosion beim Kontakt mit Senkkopfschrauben.

Vielleicht ist unsere große Auswahl an Isolierhülsen für Ihr Projekt besser geeignet? Diese Hülsen, hergestellt wahlweise aus natürlichem Nylon 6 oder schwarzem, glasfaserverstärktem Nylon, verhindern den Kontakt zwischen leitfähigen Materialien, verhindern, dass Teile sich durch Vibration lösen und sorgen für die exakte Positionierung und Abstandhaltung von Baugruppen.

Unser Sortiment an Nylon-Unterlegscheiben mit Bund wird erweitert und ergänzt durch eine Auswahl an Sicherungs- und Dichtungsscheiben. Sicherungs- und Dichtungsscheiben werden separat verkauft. Isolierhülsen für Schrauben sind in einer Reihe unterschiedlicher Größen sowie in Ausführungen für hohe Temperaturen erhältlich. Die Hochtemperatur-Isolierhülsen umfassen Optionen aus Polyphenylensulfid (PPS). Oder Sie machen es sich leicht und blättern einfach durch unser umfassendes Sortiment an Unterlegscheiben mit Bund und Isolierscheiben aus Materialien mit Entflammbarkeitsklasse UL94 V2.

Seriennummer: SR1948

Einsteckgleiter

Einsteckgleiter, oder Rohreinsätze, werden häufig an der Basis von röhrenförmigen Produkten wie Stuhlbeinen verwendet. Die Schiebevorrichtung bietet nicht nur Schutz während der Montage, sondern vor allem auch für den Untergrund. Idealer Schutz für Holzböden, Teppichböden und andere Bodenbeläge.

Unser Sortiment an Einsteckgleitern bietet eine große Auswahl an Materialien, darunter Polyamid (PA), Polyethylen (PE), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Filz und auch Stahl sowie verschiedene Oberflächen und Farben.

nser Angebot umfasst zahlreiche Modelle, darunter: gewölbt, abgeschrägt, mit Metallzacken, gerippt, mit Gewinde, leicht und hochbelastbar. Außerdem gibt es eine Vielzahl von Formen, passend für Ihre Anforderungen, darunter: rund, oval, rechteckig und quadratisch.

  • Das attraktive Finish sorgt für ein verbessertes ästhetisches Erscheinungsbild.
  • Einfach anzubringen
  • Sichere Montage
  • Stabil und langlebig.

Runde Abschlusskappen - Standard

Runde Standard-Abschlusskappen, manchmal auch als Endabdeckkappen bezeichnet, bieten Schutz für Rohre, Stangen und gelegentlich Gewinde. Die Abschlusskappen bieten Schutz für den Schaft oder das Rohr, um sicherzustellen, dass es beim Auftreffen auf harte Oberflächen nicht zu Rissen kommt, und sie bieten Bodenschutz und Halt für Gehhilfen. Erhältlich in PVC oder LDPE mit unterschiedlicher Weichheit des Produkts für verschiedene Anwendungen. Die Abschlusskappen sind auch in Rot, Schwarz, Weiß oder naturfarben erhältlich, um der Ästhetik ihrer Anwendung gerecht zu werden.



Seriennummer: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0069

Runde Abschlusskappen ‒ konisch

Konische runde Abschlusskappen, manchmal auch als Endabdeckkappen bezeichnet, bieten Schutz für Rohre, Stangen und gelegentlich Gewinde. Die Abschlusskappen bieten Schutz für den Schaft oder das Rohr, um sicherzustellen, dass es beim Auftreffen auf harte Oberflächen nicht zu Rissen kommt, und sie bieten Bodenschutz und Halt für Gehhilfen. Das konisch zulaufende Profil ist in PVC erhältlich und ermöglicht eine größere Stabilität in der Anwendung. Die Abschlusskappen sind auch in Schwarz, Weiß oder naturfarben erhältlich, um der Ästhetik ihrer Anwendung gerecht zu werden.



Seriennummer: SR1520, SRF0071, SRF0069