Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Plakathalter Schwenkhebel

 (3 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Mini Swing Handle Locks

Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.

Our range of Mini Swing Handle Locks are ideal for small cabinets and enclosures, providing a single locking point. They are a great space-saving options due to their smaller handle size. The handles are available in a choice of stylish finishes, and come in a choice of oval or rectangular handle shape.

A Mini Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.

  • Handle and Body Material: Die Cast Zinc Alloy, Zamak & Nylon
  • Handle Finish options: Black Powder Coated, Chrome Plated & Black Polyamide

Plakathalter ‒ fest

Kabel-Display-Taschen halten Schaufensterdisplays an ihrem Platz. Bedruckte Display-Materialien werden in die Acryltasche gesteckt, um sie in einem Schaufenster aufzuhängen. Die Taschen müssen in Kombination mit Kabeln und Klammern (separat erhältlich) verwendet werden. Sie eignen sich ideal für Schaufenster im Einzelhandel, am Point of Sale und im Immobilienhandel.

Sie sind sowohl im Hoch- als auch im Querformat erhältlich und werden in verschiedenen Druckformaten geliefert, darunter A2, A3, A4 und A5.

  • Material: Acryl
  • Farbe: Klar (Transparent)

Swing Handle Locks

Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.

Our range of Swing Handle Locks are ideal for standard size cabinets and enclosures, and can implement multiple locking points.

A Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.

  • Key Locking and Padlocking options
  • Material: Zinc Alloy and Polyamide (PA)
  • Handle Finish options: Matt, E-Coat, Sand Blasting Chrome Plated, Bright Chrome and Powder Coating
  • Colours: Chrome, Black and Natural


Series Code :SR5537

Seriennummer: SR5537