Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Schwenkhebel Textil-Schläuche

 (4 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Mini Swing Handle Locks

Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.

Our range of Mini Swing Handle Locks are ideal for small cabinets and enclosures, providing a single locking point. They are a great space-saving options due to their smaller handle size. The handles are available in a choice of stylish finishes, and come in a choice of oval or rectangular handle shape.

A Mini Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.

  • Handle and Body Material: Die Cast Zinc Alloy, Zamak & Nylon
  • Handle Finish options: Black Powder Coated, Chrome Plated & Black Polyamide

Schlauchschutz

Schnellschutz für Schläuche verhindert die Kontamination der Hydraulikleitungen während des Schlauchwechsels. Sie sind hitze-, ozon- und abriebbeständig und ermöglichen eine einfache Montage und Demontage von Bündeln.



Seriennummer: , SR1108, SR1080

Schlauchschutz ‒ Sicherheitsfreigabe für den Bergbau

Diese Schutzschläuche mit Sicherheitsfreigabe für den Bergbau sind dicht, aber nicht sperrig und bieten optimalen UV- und Abriebschutz. Die Schläuche verringern effektiv Austritte aus kleinsten undichten Stellen und bieten ein hohes Maß an Berstfestigkeit und Leckage-Einschluss. Genehmigungen und Zertifizierungen: MSHA-Genehmigung MSHA IC0234/0; Erfüllt FED0STD0191 Prüfmethode 5309 bezüglich Abriebfestigkeit; Erfüllt ASTM D6770 bezüglich Abriebfestigkeit von Textilgeweben.



Seriennummer: , SR1082

Swing Handle Locks

Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.

Our range of Swing Handle Locks are ideal for standard size cabinets and enclosures, and can implement multiple locking points.

A Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.

  • Key Locking and Padlocking options
  • Material: Zinc Alloy and Polyamide (PA)
  • Handle Finish options: Matt, E-Coat, Sand Blasting Chrome Plated, Bright Chrome and Powder Coating
  • Colours: Chrome, Black and Natural


Series Code :SR5537

Seriennummer: SR5537