Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Schwere Ausführung Anschlagdämpfer Geringe Belastung

 (45 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Aufklebescheiben

Dies aus schwarzem Gummi hergestellten Aufklebescheiben sind selbstklebend und eignen sich für glatte und trockene Oberflächen. Sie sind rutschfest und hinterlassen beim Entfernen keine Abriebspuren.

  • Erhältlich in verschiedenen Durchmessergrößen
  • Entfernbar.


Seriennummer: SR1577

Catering-Rollen

Diese Rollen sind die ideale Wahl für das Lebensmittel- und Gastgewerbe und werden deshalb an Geräten wie Servierwagen, Öfen und anderen mobilen Kochgeräten, Abfalleimern, Kücheneinheiten, Lagerregalen und mehr verwendet. Unser Sortiment umfasst Reifen aus verschiedenen Materialien, darunter Polyurethan, Edelstahl und Nylon. Eine Reihe von Tragfähigkeiten und Größenoptionen ist verfügbar, um Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.

Seriennummer: SR5621

Drehmomentscharniere - zweiachsig

Diese zweiachsigen Drehmomentscharniere sind aus Edelstahl gefertigt und eignen sich ideal für den Einsatz als schwenkbare Monitorhalterungen. Der feste Drehmomentwert ermöglicht es dem Scharnier, sanft und kontrolliert in beide Richtungen zu schwenken.

Einsätze und Puffer - mit Gewinde

Einsätze und Puffer mit Gewinde können als Nivellierfuß oder als Puffer für kleine Ausrüstungsgegenstände eingesetzt werden. Das nicht-korrosive Material von Bolzen und Fuß ist langlebig und auch in rauen Umgebungen beständig.

Seriennummer: SR5804

Federscharniere - Öffnungs- und Schließmechanismus

Federscharniere verfügen über einen mittigen Stift mit einer daran befestigten Feder. Dadurch wird sichergestellt, dass das Scharnier immer wieder auf die Anfangsposition zurückgesetzt wird. Ideal zur Nutzung an Türen und Platten, die beim Öffnen oder Schließen einen Sicherheitsmechanismus erfordern, damit sie in die Anfangsposition zurückgesetzt werden. Das Sortiment bietet eine Auswahl an Materialien und Oberflächen, Federausführungen, Drehmomenten der Öffnungs- und Schließfeder.

Flächenbündige HVAC-Scharniere

HVAC-Scharniere sind hochbelastbare, frei schwingende Scharniere, die sich ideal für große, bündig abschließende Türen eignen. Sie eignen sich für Klimaanlagen, Schaltschränke und Maschinentafeln. Dieses Sortiment bietet eine Auswahl an Designs und Materialien, zur Erzielung des gewünschten ästhetischen Erscheinungsbilds, und passend für die jeweilige Umgebung und Anwendungsanforderungen. Kunden, die dieses Produkt kaufen, könnten sich auch für unser Sortiment an Dichtstreifen interessieren.

Gleiter - neigungsverstellbar

Verstellbare Gelenkgleiter aus schwarzem Polypropylen (PP) mit einem Kugelgelenk und Bolzen aus glanzverzinktem Stahl. Diese Neigungsgleiter sind ideal für schräge Anwendungen und können für die Verwendung auf unebenen Böden eingestellt werden.

Geeignet für die Verwendung mit Gewindeeinsätzen.

  • Gewindegrößen: M6, M8 und M10.

Hochleistungsklebebänder als Stücke

Duraco High Bond® Klebebänder sind Hochleistungsklebebänder mit Innenteil aus Acrylschaum, dass die meisten Anwendungsanforderungen erfüllt. Hochleistungsklebebänder sind manipulationssicher, sie sind hervorragend zum Verbinden ungleicher Metalle geeignet und bieten hervorragende Beständigkeit bei Temperaturzyklen. In drei Farben erhältlich: Transparent, Weiß, Grau. Transparent ist ideal für transparente Acryl- und Glasanwendungen. Durch die vorgeschnittenen Stücke wird die Anwendung einfach – nur abziehen und anbringen. Spezifikationen: Kleber: Acryl-Schaumkern mit dauerhaftem Kleber. Betriebstemperaturbereich: Transparent: -29C bis 148C, Weiß: -29C bis 115C, Grau: -29C bis 115C; Anwendungen: Geräte - Ersatz von mechanischen Befestigungen bei privaten und gewerblichen Geräten. Design - nahtlose Verbindung von Dekorationen, Elektronik - LCD-Displays, mobile elektronische Montage, Datengehäuse, Event-Promotion - nahtlose Banner-Montage und Schilderbefestigung, HVAC - ersetzen mechanische Befestigungen, Schweißen - bei der Heizungs- und Klimanalagen-Montage.

Hochleistungsklebebänder auf Rollen

Duraco High Bond® Klebebänder sind Hochleistungsklebebänder mit Innenteil aus Acrylschaum, dass die meisten Anwendungsanforderungen erfüllt. Hochleistungsklebebänder sind manipulationssicher, sie sind hervorragend zum Verbinden ungleicher Metalle geeignet und bieten hervorragende Beständigkeit bei Temperaturzyklen. In vier Farben erhältlich: Transparent, Weiß, Grau und Schwarz. Transparent ist ideal für transparente Acryl- und Glasanwendungen. Spezifikationen: Kleber: Acryl-Schaumkern mit dauerhaftem Kleber. Betriebstemperaturbereich: -29C bis 148C. Anwendungen: Geräte - ersetzen mechanische Befestigungen in privaten und gewerblichen Anwendungen; Design - nahtlose Verbindung von Dekorationen; Elektronik - LCD-Displays, mobile elektronische Montage, Datengehäuse; Event-Promotion - nahtlose Banner-Montage und Schilderbefestigung; HVAC - ersetzen mechanische Befestigungen; Schweißen - bei der Heizungs- und Klimanalagen-Montage.

Hochtemperaturrollen

Hochtemperaturrollen sind ideal für Geräte wie Backofenräder sowie für Anwendungen, bei denen hohe Temperaturen zu erwarten sind, wie z. B. Industrieofenanlagen und Autoklaven. Und andere Anwendungen, die eine hohe Temperaturbeständigkeit erfordern. Unser Angebot umfasst Rollen mit Bolzenaufnahme, festestehender Platte und drehbarer Platte. Diese sind in verschiedenen Materialien und Farben erhältlich, darunter Thermoplast, Edelstahl und Gummi. Es sind verschiedene Tragfähigkeiten und Größen erhältlich.

Industrierollen

Industrierollen sind ideal für Schwerlastanwendungen oder Branchen wie z. B. die Automobilindustrie, den Maschinenbau, die Fertigung und andere. Diese Rollen sind dafür ausgelegt, schwere Lasten zu tragen, und werden deshalb an Gegenständen wie Rollwagen, Lagerregalen, Schleppsystemen, Wartungsgeräten, Plattformwagen und anderen verwendet. Unser Angebot umfasst Rollen mit Bolzenloch, Gewindebolzen, fester Platte oder drehbarer Platte, die in einer Vielzahl von Farben und Materialien wie Gummi, Nylon, Gusseisen und Polyurethan hergestellt werden. Eine Auswahl von Tragfähigkeiten und Größenoptionen ist verfügbar, um Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.

Seriennummer: SR5616

Justierbare Drehmomentscharniere ‒ mit Stiftschraube

Diese Scharniere mit einstellbarem Drehmoment halten Türen oder Platten in Position, sodass eine Gasdruckfeder oder Deckelstütze überflüssig wird. Der Drehmomentwert kann durch Drehen der eingebauten Schraube eingestellt werden, und das Sortiment ist in verschiedenen Materialien, Ausführungen und Befestigungsarten erhältlich.

Kugelrollen ‒ Eurokugeln

Typische Anwendungen dieser Euro-Kugelrollen für mittlere Belastung sind z. B. Fracht- und Gepäckabfertigung, Fließbänder, Maschinenbeladung, Schiebetürsysteme und Maschinentische. Die Euro-Kugelrollen verfügen über eine besonders verstärkte Lagerschale mit einem Schmutzaustrittsloch und einer Dichtung aus Wollfilz. Zu befestigen mit den Befestigungsclips von Essentra.

Seriennummer: SR6422

Kugelrollen ‒ federbelastet

Schneidmaschinen, Pressen und Formmaschinen sind nur ein paar der Anwendungen, bei denen federbelastete Kugelrollen verwendet werden können. Die Walze einer Presse kann beispielsweise über federbelastete Kugelrollen verfügen. Wenn die Presse in Betrieb ist, wird die Feder zusammengedrückt, die Kugelrolleneinheit sinkt unter die Oberfläche und das Werkstück bleibt auf einer stabilen Fläche liegen. Im Falle der Druckentlastung heben sich die Kugelrolleneinheiten, die Kugelrollen können sich wieder bewegen und das Werkstück kann einfach entfernt werden.

Kugelrollen ‒ mini

Mini-Kugelrollen sind geeignet für Anwendungen wie Messgeräte, Führungen für kurze lineare Bewegungen (z. B. Fotokopierer-Schlitten), Transport von Material in Reinräumen und Miniaturmechanismen. Sie sind durch eine Edelstahlschraube befestigt und können mit gerader oder schräger Abdeckung geliefert werden.

Seriennummer: SR6421

Kugelrollen – Hevi-Load

Hevi-Load-Kugelrollen sind nach präzisen Standards gestaltet und gefertigt. Das Sortiment umfasst eine Auswahl an Kugelgrößen mit einer Tragfähigkeit von 35 kg bis 1000 kg. Alle Hevi-Load-Kugelrollen sind gegen Korrosion geschützt und schwarz beschichtet.

Kugelrollen – Niederprofil

Das Essentra-Sortiment an Kugelrollen mit Niederprofil verfügt über eine Flanschbefestigung und ein Schmutzaustrittsloch. Geschmiert, also kein weiterer Wartungsbedarf. Mit Kugellagern aus Carbonstahl, Nylon und Edelstahl erhältlich.

Kugelrollen – mittlere Belastung

Kugelrollen für mittlere Belastung sind korrosionsbeständig und mit einer Schmutzaustrittsöffnung ausgestattet; Wollfilzdichtung für maximale Effizienz. Sie verfügen über eine große tragende Kugel, die auf vielen kleinen Kugeln aufliegt, welche in einer Halbkugel eingefasst sind.

Sie haben eine große Auflagefläche, die für mehr Stabilität sorgt, und können in der Fracht- und Gepäckabfertigung, an Fließbändern und bei der Maschinenbeladung sowie bei Schiebetürsystemen und Maschinentischen eingesetzt werden. Werden häufig in der Schwerindustrie eingesetzt, z. B. in der Fertigung, der Automobilindustrie und der Schifffahrt.

  • Material: Zink, Stahl, Edelstahl
  • Farbe: Natur

Kugelrollen – starke Belastung

Kugelrollen in der schweren Ausführung sind geeignet für hohe Belastungen und bieten eine längere Betriebsdauer. Sie verfügen über eine Dichtung und ein Schmutzaustrittsloch für maximale Effizienz und reibungsloses Funktionieren.

Seriennummer: SR6454

Maschinenfüße - Standard

Unser Sortiment an Standard-Maschinenfüßen aus verzinktem Stahl und einem Polyamid-Sockel (PA) eignet sich zur Unterstützung von Maschinen, Schaltschränken und Förderbandanwendungen. Die Füße haben maximal 20 Grad Beweglichkeit und können in Varianten mit oder ohne Bolzenlöcher erworben werden. Zusätzliche rutschfeste Pads können separat erworben werden, wenn zusätzliche Reibung erforderlich ist.

Seriennummer: SR1545

Maschinenfüße - für hohe Beanspruchung

Unser Sortiment an Premium-Maschinenfüßen ist für Anwendungen vorgesehen, bei denen ein qualitativ hochwertiger Montagefuß erforderlich ist, einschließlich Maschinen und Elektronikschränke. Sie sind entweder mit einem Edelstahl- oder Baustahlbolzen erhältlich, der entweder an einem Polyamid- oder Edelstahlsockel befestigt ist. Das Sortiment kann auch mit oder ohne Anschraublöcher geliefert werden.

Möbel- und Bürorollen

Diese ästhetisch ansprechenden Rollen sind eine gute Option für Geräte, die typischerweise in Büros und anderen Geschäftsräumen zu finden sind. Unser Sortiment an Möbel- und Bürorollen kann für Schreibtischstühle, Rollcontainer, Lagertrolleys, Konferenztische und vieles mehr verwendet werden. Zu den angebotenen Materialien gehören Gummi, Nylon, verzinkter Stahl und mehr. Es gibt eine Vielzahl von Typen, die Ihren Anforderungen entsprechen: Kugelförmige Rollen, Doppellaufrollen, Rollen mit Bolzenloch, mit Speichenrad, mit Rändelbolzen und andere. Unser Sortiment ist in verschiedenen Tragfähigkeits- und Größenoptionen erhältlich.

Seriennummer: SR5769

Nietfüße

Nietfüße sind ideal, um das Manövrieren von Möbeln zu erleichtern und bieten einen hohen Oberflächenschutz. Das einfache Design unserer Nietenbefestigungsfüße macht sie zu einer schnellen und einfachen, werkzeuglosen Lösung.

Unser Sortiment an Nietfüßen umfasst UL94 HB gelistete Schnellmontagefüße aus schwarzem TPE mit einer grauen Acetal-Niete, die sich ideal für Holzschränke, Gerätegehäuse und freistehende elektrische und elektronische Geräte eignen. In diesem Sortiment sind auch Gehäusefüße mit Spreiznietenbefestigung mit einer Materialhärte von 86 Shore erhältlich. Sie bestehen ebenfalls aus schwarzem TPE und haben einen Polypropylenstift. Ebenfalls erhältlich sind Schnappnietenfüße aus Polyamid 6/6, UL94 V2 gelistet, die ein TPE-Unterteil haben. Diese schützen Böden und Rohrenden, wenn sie mit einer Niete an der Baugruppe befestigt werden.

Die Nietfüße lassen sich durch einfaches Einstecken installieren. Sie können als Gleiter, Puffer, Abschlusselemente, Schieber und als Anschläge in einer Vielzahl von Anwendungen und Baugruppen verwendet werden. Die eingearbeiteten Spreiznieten werden in vorgebohrte Löcher gesteckt. Der Fuß ist vollständig entfernbar.

Seriennummer: SR5796

Nivellierfüße - Bolzenbefestigung/bewegliches Unterteil/Kunststoff

Nivellierfüße mit Bolzenbefestigung und beweglichem Unterteil aus Kunststoff passen sich unebenen Oberflächen an und führen zu einem Ausgleich für Werkzeugmaschinen, Schaltschränke und ähnliche Anwendungen. Das Drehgelenk und die Pads mit einem großen Durchmesser bieten soliden Ausgleich und Unterstützung.

Seriennummer: SR1569

Nivellierfüße - Verschraubbar/niedriges Profil

Nivellierfüße mit Bolzen und Drehfuß aus Metall sind eine langlebige Lösung für den Aufbau von Maschinen und Förderbändern. Diese Füße verfügen über ein Drehgelenk und einen Bolzen und wurden im Hinblick auf die Präzision und die Stärke des Gewindes gefertigt.

  • von 2