Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Rechteckig Senkkopf Self Tapping

 (34 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Blindstopfen

Blindstopfen werden in der Blechbearbeitung als Schutz gegen scharfe Kanten verwendet und eignen sich ideal zum Verschließen von Löchern in Platten. Sie bieten einen sauberen Abschluss und eine schnelle Lösung. Sie werden für eine Vielzahl von Lochdurchmessern und Plattenstärken angeboten.



Seriennummer: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Chrombeschichtete Rechteckeinsätze

Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.

Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.

  • Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications.
  • Provides neat and tidy appearance.
Material: ABS, PE Farbe: Silbern, Schwarz Series Code: SR5721, SR1553

Distanzstücke

Diese Serie von Distanzstücken ist dank ihrer Schraubkonstruktion einfach zu installieren. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren, ermöglichen das Stapeln von Abstandhaltern und erfordern keine Unterlegscheibe. Sie sind auch in selbstschneidenden Ausführungen für die Verbindung mit gewindelosen Armaturen erhältlich. Sie sind in verschiedenen Materialien und Längen erhältlich.

Seriennummer: SR2702

Einsteckgleiter

Einsteckgleiter, oder Rohreinsätze, werden häufig an der Basis von röhrenförmigen Produkten wie Stuhlbeinen verwendet. Die Schiebevorrichtung bietet nicht nur Schutz während der Montage, sondern vor allem auch für den Untergrund. Idealer Schutz für Holzböden, Teppichböden und andere Bodenbeläge.

Unser Sortiment an Einsteckgleitern bietet eine große Auswahl an Materialien, darunter Polyamid (PA), Polyethylen (PE), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Filz und auch Stahl sowie verschiedene Oberflächen und Farben.

nser Angebot umfasst zahlreiche Modelle, darunter: gewölbt, abgeschrägt, mit Metallzacken, gerippt, mit Gewinde, leicht und hochbelastbar. Außerdem gibt es eine Vielzahl von Formen, passend für Ihre Anforderungen, darunter: rund, oval, rechteckig und quadratisch.

  • Das attraktive Finish sorgt für ein verbessertes ästhetisches Erscheinungsbild.
  • Einfach anzubringen
  • Sichere Montage
  • Stabil und langlebig.

Flächenbündige HVAC-Scharniere

HVAC-Scharniere sind hochbelastbare, frei schwingende Scharniere, die sich ideal für große, bündig abschließende Türen eignen. Sie eignen sich für Klimaanlagen, Schaltschränke und Maschinentafeln. Dieses Sortiment bietet eine Auswahl an Designs und Materialien, zur Erzielung des gewünschten ästhetischen Erscheinungsbilds, und passend für die jeweilige Umgebung und Anwendungsanforderungen. Kunden, die dieses Produkt kaufen, könnten sich auch für unser Sortiment an Dichtstreifen interessieren.

Flächenbündige Scharniere - Schraub- & Bolzenbefestigung

Diese flächenbündigen Scharniere werden mit einem Gewindebolzen auf einer Seite und Senkschrauben auf der gegenüberliegenden Seite montiert. Das Sortiment an oberflächenmontierten Scharnieren, die auch als Abstandsscharniere bezeichnet werden, ist in verschiedenen Materialien erhältlich, um eine Lösung für die meisten Anwendungen zu bieten.

Seriennummer: SR5507

Flächenbündige Scharniere ‒ Befestigung mit Senkschrauben

Flächenbündige Scharniere zur Befestigung mit Senkschrauben sind flache Scharniere, die in verschiedenen Anwendungen weit verbreitet sind. Sie eignen sich am besten für bündig montierte Türen. Das Sortiment, das auch als oberflächenmontierte Scharniere bezeichnet wird, bietet verschiedene Formate von Senkbohrungen, abhängig von der Belastungsstärke, die für die Anwendung erforderlich ist. Verschiedene Materialien stehen zur Auswahl, die den Umweltanforderungen der Anwendung in Innenräumen oder im Freien entsprechen. Verschiedene Drehwinkel sind ebenfalls verfügbar.

Seriennummer: SR5506

Füße zur Schnellmontage

Füße zur Schnellmontage, auch bekannt als Tüllenfüße, sind die ideale Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen. Sie haben eine Reihe nützlicher Eigenschaften, die Oberflächenschutz, Vibrationsdämpfung, Festigkeit und Rutschfestigkeit bieten können.

Unser Sortiment an Steckfüßen ist so konzipiert, dass sie einfach in gestanzte oder gebohrte Löcher, in Rohrenden oder in den Sockel von Möbeln gesteckt werden können - so sind sie schnell und einfach zu installieren. Sie bieten Stabilität und Halt in verschiedenen Anwendungen und Branchen, z. B. im Büro und im Einzelhandel, bei der Herstellung von Klein- und Großgeräten, Möbeln und Schränken, Gehäusen und Kisten, Glasregalen und Tischplatten, zum Stapeln, in elektrischen und elektronischen Geräten - und in vielen anderen Bereichen.

  • Erhältlich in verschiedenen Materialien wie Nylon 6/6, Silikonkautschuk, Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE) und Thermoplastisches Elastomer (TPE).
  • Formen: Rechteckig, rechtwinklig, rund und quadratisch
  • Farben: Schwarz, Braun, Grau, Natur und Transparent
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 HB.


Seriennummer: SR1573

Gewindeeinsätze – Metrisch

Gewindeeinsätze ersetzen ausgerissene oder beschädigte Gewinde durch stärkere Gewinde und gewährleisten so eine stabile Verbindung. Sie haben ein inneres Gewinde, so dass ein Bolzen oder eine Schraube hindurchgeführt und fest angebracht werden können.

Sie sind einfach zu montieren und zu entfernen und können dabei helfen, ausgerissene oder verformte Gewinde zu verhindern, die entstehen, wenn Schrauben oder Bolzen wiederholt eingesetzt und entfernt werden. Sobald er in der gewünschten Position ist, bietet der Einsatz eine sichere Befestigung, die sich nicht bewegt.

Sie sind weit verbreitet und kommen in einer Vielzahl von Industrieanwendungen zum Einsatz, darunter im Automobilsektor, in der Luftfahrt und bei medizinischer Ausrüstung.

  • Gewindeeinsätze ersetzen ausgerissene oder beschädigte Gewinde durch stärkere Gewinde.
  • Sie können dabei helfen, ausgerissene oder verformte Gewinde zu verhindern, die entstehen, wenn eine Schraube oder ein Bolzen wiederholt eingesetzt und entfernt werden.
  • Sobald er in der gewünschten Position ist, bietet der Einsatz eine sichere Befestigung, die sich nicht bewegt.
Material: Carbonstahl, Edelstahl 303 Series Code: , SR22012, SR22002

Gewindeeinsätze – Zoll

Gewindeeinsätze mit einer Gewindewand ersetzen ausgerissene oder beschädigte Gewinde durch stärkere Gewinde und gewährleisten so eine stabile Verbindung. Sie haben ein inneres Gewinde, so dass ein Bolzen oder eine Schraube hindurchgeführt und fest angebracht werden können.

Sie sind einfach zu montieren und zu entfernen und können dabei helfen, ausgerissene oder verformte Gewinde zu verhindern, die entstehen, wenn eine Schraube oder ein Bolzen wiederholt eingesetzt und entfernt werden. Sobald er in der gewünschten Position ist, bietet der Einsatz eine sichere Befestigung, die sich nicht bewegt.

Sie sind weit verbreitet und kommen in einer Vielzahl von Industrieanwendungen zum Einsatz, darunter im Automobilsektor, in der Luftfahrt und bei medizinischer Ausrüstung. Gewindeeinsätze sind in entweder im metrischen Maß oder im Zollmaß oder einer Kombination von beiden erhältlich.Gewindeeinsätze mit einer Gewindewand ersetzen ausgerissene oder beschädigte Gewinde durch stärkere Gewinde und gewährleisten so eine stabile Verbindung. Sie haben ein inneres Gewinde, so dass ein Bolzen oder eine Schraube hindurchgeführt und fest angebracht werden können.

  • Gewindeeinsätze mit einer Gewindewand ersetzen ausgerissene oder beschädigte Gewinde durch stärkere Gewinde.
  • Sie können dabei helfen, ausgerissene oder verformte Gewinde zu verhindern, die entstehen, wenn eine Schraube oder ein Bolzen wiederholt eingesetzt und entfernt werden.
  • Sobald er in der gewünschten Position ist, bietet der Einsatz eine sichere Befestigung, die sich nicht bewegt.
Material: Carbonstahl, Edelstahl 303 Series Code: , SR22022

Gewölbte Blindstopfen

Diese gewölbten Blindstopfen eignen sich zum Verschließen von Bohrungen in Metallplatten. Sie sind für die Abdichtung von Öffnungen oder Löchern in Geräten oder Maschinen im Bereich der Blechbearbeitung als Schutz vor scharfen Kanten vorgesehen. Sie dienen auch als sichere Barriere, die das Eindringen von Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen verhindert.

Die gewölbte Form bietet eine schöne und saubere Oberfläche und trägt dazu bei, Stöße abzuwehren, wodurch die Gefahr einer Beschädigung des Stopfens oder der Geräte, in die er eingesteckt wird, verringert wird. Sie sind korrosionsbeständig und bieten elektrische Isolierung.

Sie sind einfach zu montieren und passen genau in die abzudichtende Öffnung, so dass ein fester und sicherer Sitz gewährleistet ist. Sie sind in einem großen Angebot erhältlich, das für viele Lochdurchmesser und Plattenstärken geeignet ist, und können in Branchen wie der Fertigung, dem Bauwesen und der Elektronik eingesetzt werden.

  • Bieten Korrosionsbeständigkeit und elektrische Isolierung.
  • Wirken wie eine Barriere, die das Eindringen von Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen verhindert.
  • Passen fest in die abzudichtende Öffnung und gewährleisten einen sicheren Sitz.
Material: HDPE, Nylon, PA, Copolyester Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Natur, Transparent Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2Series Code: SRTFLA, SR1086, SR1740, SRF0001

Gummi-Anschlagpuffer

Diese Gummi-Anschlagpuffer gibt es in rechteckiger Ausführung mit doppelter Buchse oder doppeltem Stecker. Sie sind aus schwarz verzinktem Stahl und Gummi gefertigt.

Horizontale Einsätze für rechteckige Rohre

Rohreinsätze sind mit unterschiedlichen Eigenschaften erhältlich. Sie werden in das Ende der Rohre eingesetzt und sind ideal für die Befestigung von Nivellierfüßen oder Rollen.

Diese horizontalen Einsätze sind zum Einsetzen in rechteckige Rohre gedacht und sorgen für einen sauberen und ordentlichen Abschluss der Anwendung.

Kunden können aus vier Optionen wählen, die eine Vielzahl von Verbindungskonfigurationen ermöglichen. Dazu gehören;

Typ 1 hat 1 Stufe und 2 Richtungen
Typ 2 hat 1 Stufe, 2 Richtungen und ein Gewinde oben
Typ 3 hat 1 Stufe, 2 Richtungen und ein Gewinde unten
Typ 4 hat 1 Stufe, 2 Richtungen und zwei Gewinde

  • Material: Nylon
  • Farbe: Schwarz




Seriennummer: SR1421

Klemmschalengleiter

Klemmschalengleiter sind ideal für die Verwendung mit Stühlen und Möbeln. Durch die Anbringung wird Ihre Anwendung auf die gewünschte Höhe gebracht. Darüber hinaus bieten sie zusätzlichen Halt und Stabilität, sorgen für mehr Grip und schützen die Oberflächen vor Schäden, die durch Bewegung entstehen.

Unser Sortiment an Klemmschalengleitern umfasst Möbelschalengleiter, Klemmschalenunterteile, die als Füße fungieren, wenn sie am Boden von Rohren angebracht werden, Klemmschalengleiter, die als Möbelpuffer verwendet werden können, Doppelklemm-Schalengleiter, die zum Verbinden nebeneinander liegender Rohre verwendet werden können, und andere Modelle, die sich für eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen eignen.

  • Materialien: Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE) und Nylon
  • Farben: Schwarz und Weiß
  • Formen: Rechteckig und Rund
  • Optionen mit mittigem Stift.


Seriennummer: SR1503

LED-ABstandhalter

Diese LED-Abstandhalter gibt es in zwei Ausführungen für sowohl T-1 als auch T-1 3/4 LEDs. Sie halten die LED in einem Abstand von der Plattenoberfläche. Zudem minimieren sie Verschiebungen und Höhenvariation und gewährleisten so Produktuniformität und einfache Produktion.

Seriennummer: SRLEDS1E

Maschinenschrauben ‒ Senkkopf

Senkkopfschrauben sind ideal für Anwendungen, bei denen der Schraubenkopf nicht vorstehen darf.

Seriennummer: SR1967

Neodym-Magnete

Neodym-Magnete sind mit einer vernickelten Beschichtung erhältlich, die das spröde Magnetmaterial schützt und hilft, Korrosion bei Miniaturanwendungen zu vermeiden. Die vernickelten Ausführungen gibt es in verschiedenen Formen und Größen. Dieses Sortiment umfasst auch schwarze pulverbeschichtete runde Stabmagnete, die für ihre geringe Größe eine überragende Magnetkraft haben.

Puffer- und Gummifüße zum Einschieben ‒ Pufferfüße

Puffer zum Einschieben können als Gleiter, Puffer, Abschlusselemente, Schieber und Stopper in zahlreichen Anwendungen verwendet werden. Der Einpressschaft hält den Puffer sicher an seinem Platz und schützt damit Oberflächen vor Kontakt.

Seriennummer: SR5795

Rastscharnier - mit 30 Grad-Rasteinstellung

Rastscharniere sind Drehmomentscharniere, bei denen alle 30 Grad Rasteinstellungen vorgenommen werden können, sodass Platten ohne Hilfskomponenten positioniert und gewartet werden können. Das Drehmoment ist werksseitig vorgegeben und kann vom Benutzer nicht geändert werden. Die Scharniere sind aus eloxiertem Aluminium hergestellt und für eine ästhetisch ansprechende Gestaltung stehen verschiedene Oberflächen zur Auswahl. In verschiedenen Drehmomentwerten erhältlich.

Rechteckige Einsätze und Gleiter

Rechteckige Einsätze und Gleiter eignen sich ideal für die gängigsten Größen und Stärken von rechteckigen Rohren. Wenn sie in ein Rohrende eingesetzt werden, bieten sie ein sauberes und ordentliches Aussehen der fertigen Anwendung.

Sie verfügen über ein geripptes Design, das das Einsetzen erleichtert und für einen sicheren Sitz sorgt. Diese Einsätze bieten einen Oberflächenschutz und verhindern das Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen in das Innere des Rohrs oder Schlauchs.

Sie werden in der Regel für Möbel und Industrieanlagen verwendet. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben bietet eine große Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu optimieren. Unser umfangreiches Sortiment ist in einer Vielzahl von Größen und Farben erhältlich.

  • Geeignet für die gängigsten Größen und Stärken von rechteckigen Rohren und Schläuchen.
  • Sorgen für ein sauberes und ordentliches Erscheinungsbild.
  • Bieten Oberflächenschutz und verhindern das Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen.
Material: ABS, LDPE, PE, PE-HD Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Silbern, Braun, Blau, Grün, Rot, Gelb Series Code: SRANR, SR1550, SR1570

Rechteckige Einsätze und Gleiter ‒ leicht

Rechteckige Einsätze und Gleiter sind ideal für leichte rechteckige Rohranwendungen. Wenn sie in ein Rohrende eingesetzt werden, bieten sie ein sauberes und ordentliches Erscheinungsbild für die fertige Anwendung.

Sie haben ein geripptes Design zur einfachen Montage und für einen festen Sitz. Diese Einsätze bieten Oberflächenschutz und verhindern das Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen in den inneren Bereich des Rohres.

  • Material: Polyethylen
  • Farbe: Schwarz
  • Rohrdicke = 1,0 bis 2,0 mm




Seriennummer: SR1552

Rechteckige Gewindeeinsätze und Gleiter

Unser Sortiment an Gewindeeinsätzen und Gleitern ist in einer Vielzahl von Optionen erhältlich. Einsätze werden in den Hohlraum am Ende von Rohren und Schläuchen eingesetzt, um ein sauberes und ordentliches Aussehen zu gewährleisten. Einsätze bieten außerdem einen Oberflächenschutz und verhindern das Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen.

Diese Einsätze können in einer Reihe von Standard- und Schwerlastanwendungen eingesetzt werden, sind aber ideal für Stellfüße, Kippgleiter und Rollen geeignet.

Erhältlich sind Ganzmetalleinsätze und Kunststoffeinsätze mit einer Metallmutter. Die Metallmutter sorgt für einen sicheren Sitz und ermöglicht eine reibungslose, wiederholbare Einstellung des Einsatzes. Die Kunststoffeinsätze sind entweder einteilig oder als zweiteiliges Formteil erhältlich. Die zweiteiligen Formteile lassen sich sauber zusammenfügen und passen in Rohre.

  • Materialien: Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE), Polyamid (PA) und Aluminium.
  • Farben: Schwarz, Grau und Natur




Seriennummer: SR1571, SR1570, SR1567

Rechteckige Rohreinsätze - Mehrzweckstopfen

Rechteckige Mehrzweckrohreinsätze sind ideal, wenn das ästhetische Erscheinungsbild des Endprodukts keine Priorität ist. Sie können eng anliegend in rechteckige Rohre, Pfosten oder Stangen eingepasst werden und tragen dazu bei, Verunreinigungen zu verhindern, und sorgen gleichzeitig für Sicherheit und einen sauberen Abschluss bei scharfen Kanten an frisch geschnittenen Rohren.

Ein praktisches und kosteneffektives Sortiment mit dünnwandigen Optionen und einer Vielzahl an Größen, das alle wesentlichen Anforderungen an Schutz durch Rohreinsätze erfüllt.

Einfache Montage durch Eindrücken per Hand oder mit einem Holzhammer, was für einen schnellen und effizienten Installationsprozess sorgt. Sie können bei Maschinenfertigung oder jeder beliebigen Anwendung verwendet werden, wenn Konstruktionsrohre erforderlich sind.

  • Ideal, wenn das ästhetische Erscheinungsbild keine Priorität ist.
  • Können eng anliegend in rechteckige Rohre eingepasst werden, verhindern Verunreinigungen und bieten Sicherheit.
  • Einfache Montage durch Eindrücken per Hand oder mit einem Holzhammer.
Material: LDPE Farbe: Schwarz Series Code: SR1550

Rohrverbinder

Rohrverbinder werden verwendet, um eine Verbindung zwischen mehreren Rohren herzustellen. Die Rohrverbinder werden in die Rohre geschoben, es ist keine Befestigung erforderlich. Es sind Ausführungen mit unterschiedlichen Ausrichtungen und für eine unterschiedliche Anzahl an Rohrverbindungen verfügbar. Ideale Lösung zur Herstellung eines Rohrrahmens oder eines Rohrnetzes.



Seriennummer: SR1509, SR6428, SR1503, SR1532, SR5747

Schalengleiter mit Filzunterlage

Schalengleiter, die auch als Klemmgleiter bezeichnet werden, passen um die Rohre und sind so konzipiert, dass sie die Bewegung erleichtern und gleichzeitig die Oberflächen vor Beschädigungen durch Kratzer schützen. Sie werden aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) hergestellt und haben eine Filzunterlage, die auf verschiedenen Oberflächen gut gleitet. Die Rohrverbindung hat die Form eines Sattels und die Basis ist rechteckig.

Unser Sortiment an Schalengleitern gibt es in zwei Farboptionen; Transparent und Schwarz.

  • von 2