Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

NEMA Verstellbar Leiterplatten-Lüfterfilter

 (3 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Kompressionsverschlüsse - Verstellbar

Die verstellbaren Kompressionsverschlüsse sind nach IP65 klassifiziert und bestehen aus Chrom oder Zink-Druckguss mit einer schwarzen Pulverbeschichtung. Sie bieten eine Kompression von 6 mm und es sind drei Zungenausführungen erhältlich; flach, Offset oder tief. Die Zunge kann nach oben oder unten eingesetzt werden, und der Riegel bietet gute Kompression und Geräuschisolierung. Die beiden erhältlichen Einbaumaße sind 20,2 x 22,2 mm und 19,2 x 22,2 mm.

Verstellbarer Kompressionsverschluss mit T-Griff

Feste und verstellbare T-Griff-Druckverschlüsse, die mit einer voreingestellten Druckkraft von bis zu 6 mm versehen sind. Ideal für Schränke, die bei Vibrationen besser abdichten müssen.

Die Schlösser werden von Hand bedient und sind sowohl verriegelnd (CH 751 Edelstahlverschluss) als auch nicht verriegelnd (ohne Zylinder). Zu jedem Schloss werden zwei Schlüssel mitgeliefert. Die Schlösser werden außerdem mit einer Gummidichtung geliefert. Die Drehriegel sind separat erhältlich.

Die verstellbaren Riegel haben eine Vierteldrehung und eine große Greifweite mit einer verstellbaren Mutter.

  • Material: Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberflächen-Optionen: Verchromt und schwarz pulverbeschichtet

Vierteldreh-T-Griff

Zylinder-Drehriegel mit Kompression haben einen T-förmigen Griff. Sie sind so konstruiert, dass sie dank der rotierenden Zunge (Sperrklinke) sicheren Zugang zu Platten und Türen bieten.

Der Drehriegel wird durch Einrasten des Rahmens oder des Halters auf der Rückseite gesichert. Diese Riegel werden mit Standardtechnik geliefert. Sie eignen sich ideal für Schränke, die unter Vibrationsbedingungen besser abdichten müssen.

  • Material: Edelstahl
  • Farbe: Natur (Silbern)
  • DIN-EN 1774

Drehriegel separat erhältlich