Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

RoHS Verstellbar Spiralguard

 (3 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Bündige Kompressionshebelverschlüsse

Einstellbare Hebelverschlüsse mit bündigem Auslöseknopf sind mit einer einstellbaren Greifweite von 0 bis 24 mm oder 24 bis 26 mm erhältlich. Sie sind gleichschließend (5333), verschiedenschließend oder ohne Schloss erhältlich und werden mit zwei Schlüsseln je Schloss angeboten. Sie sind für eine Plattenstärke bis maximal 2 mm geeignet und sind mit einem ästhetisch ansprechenden bündigen Auslöser gestaltet.

Kompressionsverschlüsse - Verstellbar/Knebelbetätigung

Verstellbare Kompressionsverschlüsse mit Knebelbetätigung werden für Gehäuse eingesetzt, bei denen aufgrund von Schwingungen ein stärkerer Verschluss erforderlich ist. Das Sortiment umfasst unterschiedliche Oberflächen und verriegelnde sowie nicht verriegelnde Versionen.

Verstellbarer Kompressionsverschluss mit T-Griff

Feste und verstellbare T-Griff-Druckverschlüsse, die mit einer voreingestellten Druckkraft von bis zu 6 mm versehen sind. Ideal für Schränke, die bei Vibrationen besser abdichten müssen.

Die Schlösser werden von Hand bedient und sind sowohl verriegelnd (CH 751 Edelstahlverschluss) als auch nicht verriegelnd (ohne Zylinder). Zu jedem Schloss werden zwei Schlüssel mitgeliefert. Die Schlösser werden außerdem mit einer Gummidichtung geliefert. Die Drehriegel sind separat erhältlich.

Die verstellbaren Riegel haben eine Vierteldrehung und eine große Greifweite mit einer verstellbaren Mutter.

  • Material: Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberflächen-Optionen: Verchromt und schwarz pulverbeschichtet