1.1 Les commandes doivent être reçues chez Essentra pendant la période de promotion. Les commandes atteignant le montant communiqué accompagnées du code de promotion donneront droit à la remise.
1.2 Pour recevoir la réduction, le code de promotion doit être saisi au moment de votre commande ou déclaré au représentant du service client Essentra au moment de votre commande. Les commandes sans code promotionnel déclaré au moment de la commande ne pourront pas donner droit à cette promotion. Les commandes sous le seuil déclaré de la promotion au moment de la commande ne pourront pas donner droit à cette promotion.
1.3 Les commandes (hors TVA et frais de livraison) doivent être au moins égales à la somme donnant droit à la promotion et une seule promotion peut être utilisée par commande.
1.4 Cette promotion s'applique uniquement aux prix publiés au moment de la commande et ne peut pas être utilisée en conjonction avec une autre réduction ou promotion.
1.5 Cette promotion n'est pas proposée aux employés du gouvernement ni aux fonctionnaires, elle n'est pas non plus ouverte aux employés des clients d'Essentra qui a choisi de s'exclure et d'exclure ses employés de ce type de promotions.
1.6 Sont exclues les commandes à l'exportation, selon échéancier et à échéance. Les commandes effectuées avec un code de promotion ne peuvent ni être modifiées, annulées, échangées ni retirées, sauf en cas de circonstances imputables à Essentra ou si cela porte atteinte à vos droits statutaires.
1.7 Essentra refusera de valider et de faire valoir toute réclamation ne respectant pas les présentes conditions générales.
1.8 Aucune somme en espèce ne sera proposée, en partie ou en intégralité, comme alternative à une offre quelconque.
1.9 Essentra se réserve le droit de modifier ou de retirer la promotion, ainsi que de modifier ces conditions générales à tout moment sans avis préalable. Toutefois, les commandes qualifiées pour une promotion reçues avant modification ou retrait ne seront pas affectées.
1.10 Cette promotion n'est pas transférable et aucune alternative en espèces n'est disponible. Cette promotion ne peut pas être utilisée en conjonction avec une quelconque autre promotion, offre spéciale, réduction ou remise. Si les présentes conditions générales ne sont pas en accord avec les conditions générales standard d'Essentra applicables à votre commande, les conditions générales standard prévaudront.