Les capes à brides sont conçues pour un assemblage et un démontage rapides et faciles, à l’aide d’un équipement automatisé ou à la main. Habituellement utilisées pour protéger les filetages métriques ou impériaux, avec ou sans joints toriques. La bride plus grande permet une application et un retrait plus rapide lors d’une utilisation manuelle.
À des fins de contrôle de qualité ; les capes de couleur naturelle vous permettent de voir à travers la cape et de vérifier si le joint torique est installé ou non, sur la fixation protégée.
Fournissent un ajustement sûr et parfait.
Matière: Silicone, PEBD, TPE, TPR Couleur: Gris, Naturel, Jaune, Transparent, Rose, Rouge, Noir Series Code: SR5754, SR1024, SRCTLTPE, SR1116, SR1124, SR1025, SR1026
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | D | Couleur | d1 | h1 | Type | H | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,4044 - € 0,4044 | 30638 En stock |
|
Naturel
|
|
|
3.
|
|
||
€ 0,5834 - € 1,1427 | 518 En stock |
|
Rouge
|
|
|
1
|
|
||
€ 0,1204 - € 0,2358 | 34976 En stock |
|
Naturel
|
|
|
1
|
|
||
€ 0,0948 - € 0,1854 | Demander le délai de livraison ici |
|
Rouge
|
|
|
1
|
|
||
€ 0,4874 - € 0,9685 | Demander le délai de livraison ici |
|
Rouge
|
|
|
1
|
|
||
€ 0,0756 - € 0,1396 | 1975 En stock |
|
Naturel
|
|
|
1
|
|
||
€ 0,1615 - € 0,2969 | Demander le délai de livraison ici |
|
Naturel
|
|
|
1
|
|
||
€ 0,2022 - € 0,3697 | 183 En stock |
|
Naturel
|
|
|
1
|
|
||
€ 0,1571 - € 0,2921 | 1403 En stock |
|
Noir
|
|
|
1
|
|
||
€ 0,2808 - € 0,5224 | 1 En stock |
|
Noir
|
|
|
1
|
|
||
€ 0,1287 - € 0,2267 | 363 En stock |
|
Rouge
|
|
|
1
|
|
||
€ 0,5136 - € 0,6385 | 60 En stock |
|
Rouge
|
|
|
1
|
|
||
€ 0,0617 - € 0,0717 | 9617 En stock |
|
Jaune
|
|
|
2
|
|
||
€ 1,5859 - € 3,3304 | 1000 En stock |
|
Naturel
|
|
|
3.
|
|
||
€ 0,0437 - € 0,068 | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
Naturel
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
1
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
€ 0,0336 - € 0,0523 | Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
Jaune
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3.
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,0637 - € 0,0991 | Demander le délai de livraison ici |
0.835 in
21.2 mm
|
Jaune
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3.
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,0684 - € 0,1064 | Demander le délai de livraison ici |
0.858 in
21.8 mm
|
Jaune
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
3.
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 0,0705 - € 0,1097 | Demander le délai de livraison ici |
0.913 in
23.2 mm
|
Jaune
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
3.
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,0888 - € 0,1381 | Demander le délai de livraison ici |
1.016 in
25.8 mm
|
Jaune
|
0.89 in
22.6 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
3.
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.