Menu Rechercher

Câble avec ressort M6 1000.0 mm Acier Zingué

Nouvelle référence Essentra:

20068240

Ancienne référence Essentra:

2801211000E

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + € 11,6899
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 11,69

1 x € 11,6899

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur 1000.0 mm
Largeur 5.0 mm
Filetage M6
Ø trou 4.0 mm
Type Câble avec ressort
Code produit 8301409000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter