Menu Rechercher

Câble avec ressort M6 2000.0 mm Acier Zingué

Nouvelle référence Essentra:

20068301

Ancienne référence Essentra:

2801312000E

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +31 (0) 497 572 002 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.nl
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur 2000.0 mm
Largeur 5.0 mm
Filetage M6
Ø trou 4.0 mm
Type Câble avec ressort
Code produit 8301409000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter