Menu Rechercher

Adhésif en caoutchouc Remo Two , repositionnable 2 faces, adhésif caoutchouc

En cours de production

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
6 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Ajouter au panier
€ 29,0556 - € 30,8888 Demander le délai de livraison ici
€ 36,3449 - € 38,6729 Demander le délai de livraison ici
€ 53,7608 - € 53,7608 Demander le délai de livraison ici
€ 59,0424 - € 59,0424 Demander le délai de livraison ici
€ 20,1366 - € 21,417 Demander le délai de livraison ici
€ 0,1804 - € 0,2255 Demander le délai de livraison ici
Rouleau de ruban mousse 0.8 mm 12.7 mm 65.8 m Blanc

471465

Gamme de prix
€ 30,8888 - € 29,0556

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur totale
    0.8 mm
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Longueur totale
    65.8 m
  • Code produit
    3919908099
  • Type adhésif
    Foam
Rouleau de ruban mousse 3.2 mm 25.4 mm 32.9 m Blanc

471473

Gamme de prix
€ 38,6729 - € 36,3449

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    3919908099
  • Type adhésif
    Foam
  • Amovible
    Removable 2-Sides
  • Couleur
    Blanc
  • Forme
    Continue
Rouleau de ruban mousse 0.8 mm 25.4 mm 65.8 m Blanc

471467

Gamme de prix
€ 53,7608 - € 53,7608

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    3919908099
  • Type adhésif
    Foam
  • Amovible
    Removable 2-Sides
  • Couleur
    Blanc
  • Forme
    Continue
Rouleau de ruban mousse 1.6 mm 25.4 mm 65.8 m Blanc

471470

Gamme de prix
€ 59,0424 - € 59,0424

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    3919908099
  • Type adhésif
    Foam
  • Amovible
    Removable 2-Sides
  • Couleur
    Blanc
  • Forme
    Continue
Rouleau de ruban mousse 3.2 mm 12.7 mm 32.9 m Blanc

471471

Gamme de prix
€ 21,417 - € 20,1366

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    3919908099
  • Type adhésif
    Foam
  • Amovible
    Removable 2-Sides
  • Couleur
    Blanc
  • Forme
    Continue
Remo Two 3.2 mm 25.4 mm 50.8 mm Blanc

288100850099

Gamme de prix
€ 0,2255 - € 0,1804

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    3919108025
  • Type adhésif
    Foam
  • Amovible
    Removable 2-Sides
  • Couleur
    Blanc
  • Forme
    Continue