Menu Rechercher

Aimant cylindrique Ferrite Multipolaire 20.0 mm 0.6 kg

These ring shaped ferrites are magnetised with multiple poles on one face and can be used in a wide range of electronic applications. Rings shaped with a 5mm countersunk hole in the middle.
Article de code:

1219344

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 299 € 1,4418
300 + € 1,257
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

€ 14,42

10 x € 1,4418

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Forme Rond
Échelon C8
Force de traction 0.6 kg
Code produit 3917400099
Matière de l'aimant Ferrite
Polarité Multipolaire
Revêtement Non revêtu

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter