Menu Rechercher

Amortisseurs rotatifs

En cours de production

Les amortisseurs rotatifs contrôlent la vitesse et l’accélération d’un corps en mouvement. Faciles à utiliser, ils peuvent être installés au sein d’un assemblage. Disponibles dans un éventail de couples et de profils d’engrenage.

Séries: SR6271

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
148 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Type d'engrenage Couleur Matière Distance entre les trous de fixation Couple Hauteur d'axe Ajouter au panier
€ 2,2552 - € 5,9275 Demander le délai de livraison ici
Engrenage en barillet
Naturel
POM
€ 2,2001 - € 2,9241 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
17.0 mm
0.25 N
€ 2,4272 - € 2,9241 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
17.0 mm
0.30 N
€ 26,7796 - € 30,7966 Demander le délai de livraison ici
Engrenage en barillet
Naturel
PC
€ 2,2552 - € 5,9275 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
€ 2,2552 - € 5,9275 Demander le délai de livraison ici
Engrenage en barillet
Naturel
POM
€ 2,2552 - € 5,9275 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
€ 2,2552 - € 5,9275 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
€ 2,2552 - € 5,9275 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
€ 2,2001 - € 2,9241 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
17.0 mm
0.30 N
€ 2,1533 - € 2,1533 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Bleu
PC
€ 2,2552 - € 5,9275 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
€ 2,5025 - € 5,9275 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
€ 2,2552 - € 5,9275 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
€ 2,1895 - € 2,9099 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
17.0 mm
0.45 N
€ 2,4272 - € 2,9241 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
17.0 mm
0.25 N
€ 26,7796 - € 30,7966 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Naturel
PC
€ 2,2552 - € 5,9275 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
€ 2,2001 - € 2,9241 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
17.0 mm
1.50 N
€ 2,5025 - € 5,9275 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
  • sur 8
Amortisseur rotatif - sans engrenage 3.4 N POM

551352

Gamme de prix
€ 5,9275 - € 2,2552

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polycarbonate ; caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'engrenage
    Engrenage en barillet
  • Code produit
    3926909790
Amortisseur rotatif - sans engrenage 0.25 N PA

551273

Gamme de prix
€ 2,9241 - € 2,2001

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    17.0 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Longueur totale
    20.8 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
Amortisseur rotatif - sans engrenage 0.30 N 15.0 mm PA

551292

Gamme de prix
€ 2,9241 - € 2,4272

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    17.0 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    7.7 mm
  • Longueur totale
    22.6 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
Amortisseur rotatif - sans engrenage 90.0 N 17.0 mm PC

551384

Gamme de prix
€ 30,7966 - € 26,7796

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polycarbonate ; zinc ; caoutchouc nitrile-butadiène ; silicone
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'engrenage
    Engrenage en barillet
  • Code produit
    3926909790
Amortisseur rotatif - sans engrenage 0.12 N PA

551272

Gamme de prix
€ 5,9275 - € 2,2552

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    20.8 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
  • Couleur
    Noir
  • Type d'engrenage
    Engrenage standard
  • Code produit
    3926909790
Amortisseur rotatif - sans engrenage 5.0 N POM

551353

Gamme de prix
€ 5,9275 - € 2,2552

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polycarbonate ; caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'engrenage
    Engrenage en barillet
  • Code produit
    3926909790
Amortisseur rotatif - sans engrenage 0.12 N PA

551254

Gamme de prix
€ 5,9275 - € 2,2552

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
  • Couleur
    Noir
  • Type d'engrenage
    Engrenage standard
  • Code produit
    3926909790
Amortisseur rotatif - sans engrenage 1.50 N PA

551261

Gamme de prix
€ 5,9275 - € 2,2552

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
  • Couleur
    Noir
  • Type d'engrenage
    Engrenage standard
  • Code produit
    3926909790
Amortisseur rotatif - sans engrenage 0.45 N PA

551257

Gamme de prix
€ 5,9275 - € 2,2552

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
  • Couleur
    Noir
  • Type d'engrenage
    Engrenage standard
  • Code produit
    3926909790
Amortisseur rotatif - sans engrenage 0.30 N PA

551274

Gamme de prix
€ 2,9241 - € 2,2001

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    17.0 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Longueur totale
    20.8 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
Amortisseur rotatif - sans engrenage 80.0 N 15.0 mm PC

RFRT-PN5

Gamme de prix
€ 2,1533 - € 2,1533

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polycarbonate
  • Couleur
    Bleu
  • Type d'engrenage
    Engrenage standard
  • Code produit
    3926909790
Amortisseur rotatif - sans engrenage 2.20 N PA

551271

Gamme de prix
€ 5,9275 - € 2,2552

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    20.8 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
  • Couleur
    Noir
  • Type d'engrenage
    Engrenage standard
  • Code produit
    3926909790
Amortisseur rotatif - sans engrenage 0.30 N 14.8 mm PA

551301

Gamme de prix
€ 5,9275 - € 2,5025

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
  • Couleur
    Noir
  • Type d'engrenage
    Engrenage standard
  • Code produit
    3926909790
Amortisseur rotatif - sans engrenage 0.60 N PA

551249

Gamme de prix
€ 5,9275 - € 2,2552

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
  • Couleur
    Noir
  • Type d'engrenage
    Engrenage standard
  • Code produit
    3926909790
Amortisseur rotatif - sans engrenage 0.45 N PA

551266

Gamme de prix
€ 2,9099 - € 2,1895

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    17.0 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Longueur totale
    20.8 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
Amortisseur rotatif - sans engrenage 0.25 N 15.0 mm PA

551291

Gamme de prix
€ 2,9241 - € 2,4272

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    17.0 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    7.7 mm
  • Longueur totale
    22.6 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
Amortisseur rotatif - sans engrenage 70.0 N 30.5 mm PC

551381

Gamme de prix
€ 30,7966 - € 26,7796

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polycarbonate ; alliage zinc ; caoutchouc nitrile-butadiène ; huile de silicone
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'engrenage
    Engrenage standard
  • Code produit
    3926909790
Amortisseur rotatif - sans engrenage 0.45 N PA

551248

Gamme de prix
€ 5,9275 - € 2,2552

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
  • Couleur
    Noir
  • Type d'engrenage
    Engrenage standard
  • Code produit
    3926909790
Amortisseur rotatif - sans engrenage 1.50 N PA

551279

Gamme de prix
€ 2,9241 - € 2,2001

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    17.0 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Longueur totale
    20.8 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
Amortisseur rotatif - sans engrenage 1.50 N PA

551306

Gamme de prix
€ 5,9275 - € 2,5025

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
  • Couleur
    Noir
  • Type d'engrenage
    Engrenage standard
  • Code produit
    3926909790