Menu Rechercher

Anneau de levage 1900.0 kg 145.4 mm M16-2.0 24.0 mm Noir

Cet anneau de levage en acier est essentiel pour le levage d'objets lourds. Peut être utilisé dans un large éventail d'industries et d'applications, y compris l'industrie générale et la construction.
Nouvelle référence Essentra:

10395974

Ancienne référence Essentra:

497663

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +31 (0) 497 572 002 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.nl
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage de boulon M16-2.0
Capacité de charge 1900.0 kg
Matière complète Alliage acier
Finition Bruni
Diamètre de bague 19.0 mm
Hauteur totale 145.4 mm
Diamètre base 38.0 mm
Diamètre du corps 38.0 mm
Longueur de boulon 17.8 mm
Largeur totale 82.5 mm
Hauteur interne d'anneau 108.6 mm
Largeur extérieure de la bague 82.5 mm
Longueur filetage 24.0 mm
Limite de couple 80.0 Nm
Couleur Noir
Type de bague Levée
Facteur de sécurité 5:1
Action pivotante 360 ° Swivel
Code produit 7318190090
Hauteur du corps 121.4 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter