Menu Rechercher

Anneau de levage 2200.0 kg 151.4 mm M20-2.5 30.0 mm Noir

Cet anneau de levage en acier est essentiel pour le levage d'objets lourds. Peut être utilisé dans un large éventail d'industries et d'applications, y compris l'industrie générale et la construction.
Nouvelle référence Essentra:

10395981

Ancienne référence Essentra:

497664

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +31 (0) 497 572 002 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.nl
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage de boulon M20-2.5
Capacité de charge 2200.0 kg
Matière complète Alliage acier
Finition Bruni
Diamètre de bague 19.0 mm
Hauteur totale 151.4 mm
Diamètre base 38.0 mm
Diamètre du corps 38.0 mm
Longueur de boulon 81.0 mm
Largeur totale 82.5 mm
Hauteur interne d'anneau 51.4 mm
Largeur extérieure de la bague 82.5 mm
Longueur filetage 30.0 mm
Limite de couple 135.0 Nm
Couleur Noir
Type de bague Levée
Facteur de sécurité 5:1
Code produit 7318190090
Hauteur du corps 121.4 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter