Menu Rechercher

Anneau de levage 3000.0 kg 194.8 mm M20-2.5 29.0 mm Noir

Cet anneau de levage en acier est essentiel pour le levage d'objets lourds. Peut être utilisé dans un large éventail d'industries et d'applications, y compris l'industrie générale et la construction.
Nouvelle référence Essentra:

10395998

Ancienne référence Essentra:

497665

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +31 (0) 497 572 002 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.nl
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage de boulon M20-2.5
Capacité de charge 3000.0 kg
Matière complète Alliage acier
Finition Bruni
Diamètre de bague 25.4 mm
Hauteur totale 194.8 mm
Diamètre base 58.7 mm
Diamètre du corps 58.7 mm
Longueur de boulon 92.4 mm
Largeur totale 121.2 mm
Hauteur interne d'anneau 77.0 mm
Largeur extérieure de la bague 121.2 mm
Longueur filetage 29.0 mm
Limite de couple 135.0 Nm
Couleur Noir
Type de bague Levée
Facteur de sécurité 5:1
Action pivotante 360 ° Swivel
Code produit 7318190090
Hauteur du corps 165.8 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter