Menu Rechercher

Anneau de levage 2200.0 kg 159.6 mm M20 25.0 mm Noir

Cet anneau de levage en acier est essentiel pour le levage d'objets lourds. Peut être utilisé dans un large éventail d'industries et d'applications, y compris l'industrie générale et la construction.
Article de code:

497692

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + € 246,2815
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 246,28

1 x € 246,2815

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage de boulon M20
Capacité de charge 2200.0 kg
Matière complète Alliage acier forgé
Finition Bruni
Diamètre de bague 19.1 mm
Hauteur totale 159.6 mm
Diamètre base 48.0 mm
Diamètre du corps 48.0 mm
Longueur de boulon 81.8 mm
Largeur totale 88.9 mm
Hauteur interne d'anneau 58.7 mm
Largeur extérieure de la bague 88.9 mm
Longueur filetage 25.0 mm
Limite de couple 135.0 Nm
Couleur Noir
Type de bague Levée
Facteur de sécurité 5:1
Action pivotante 360 ° Swivel
Code produit 7318190090
Hauteur du corps 134.6 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter