Menu Rechercher

Anneau de levage 4200.0 kg 215.2 mm M24 28.0 mm Noir

Cet anneau de levage en acier est essentiel pour le levage d'objets lourds. Peut être utilisé dans un large éventail d'industries et d'applications, y compris l'industrie générale et la construction.
Article de code:

497697

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + € 535,9355
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 535,94

1 x € 535,9355

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage de boulon M24
Capacité de charge 4200.0 kg
Matière complète Alliage acier forgé
Finition Bruni
Diamètre de bague 25.4 mm
Hauteur totale 215.2 mm
Diamètre base 71.4 mm
Diamètre du corps 71.4 mm
Longueur de boulon 104.1 mm
Largeur totale 129.5 mm
Hauteur interne d'anneau 85.7 mm
Largeur extérieure de la bague 129.5 mm
Longueur filetage 28.0 mm
Limite de couple 311.0 Nm
Couleur Noir
Type de bague Levée
Facteur de sécurité 5:1
Action pivotante 360 ° Swivel
Code produit 7318190090
Hauteur du corps 187.2 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter