Menu Rechercher

Anu-Lok Vis captives - Tête CHC

En cours de production

Les vis captives à tête cylyndrique Anu-Lok sont destinées à offrir une fixation sécurisée et résistante aux vibrations, tout en restant connectées en permanence. Disposent d'une conception à tête cylindrique qui permet une application de couple simple avec des outils tels que des clés hexagonales. Anu-Lok 180 (AnuLok) est un frein filet en nylon réutilisable qui fonctionne comme un écrou en nylon. Lors de l'installation, le frein filet se contracte pour combler l'espace entre les filets.

Le mécanisme de rétention spécialisé empêche le détachement complet de l'assemblage, dû à des vibrations ou à des contraintes mécaniques, tout en permettant une fixation et un desserrage répétés. Cette fonctionnalité est utile dans les applications nécessitant une maintenance ou un accès régulier. Les applications incluent les boîtiers électroniques, les protections de machines et les composants structurels.

Attention : ces vis ont une tige de diamètre réduit et ne doivent pas être serrées au couple recommandé pour une vis mécanique équivalente de taille d1.

  • La nature imperdable des vis est conforme à la Directive Machines 2006/42/EC (équivalente à ISO 4762) qui garantit le respect des normes de sécurité et réglementaires, notamment dans les industries où le matériel desserré peut représenter un risque.
Matière: Inox 303 avec frein filet Séries: SRP0154

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
78 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 l2 025 A/F H1 max d3 max d2 a012 Ajouter au panier
€ 2,8784 - € 4,112 Demander le délai de livraison ici
M3
4.5
2.5
3.0
5.5
2.0
€ 3,0634 - € 4,369 Demander le délai de livraison ici
M2.5
3.0
2.0
2.5
4.5
1.8
€ 3,0634 - € 4,369 Demander le délai de livraison ici
M2.5
3.0
2.0
2.5
4.5
1.8
€ 2,8167 - € 4,0195 Demander le délai de livraison ici
M3
4.5
2.5
3.0
5.5
2.0
€ 3,7214 - € 5,3148 Demander le délai de livraison ici
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
€ 3,0223 - € 4,3176 Demander le délai de livraison ici
M2.5
3.0
2.0
2.5
4.5
1.8
€ 3,084 - € 4,3998 Demander le délai de livraison ici
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
€ 9,3137 - € 13,3023 Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
€ 8,4296 - € 12,0482 Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
€ 10,6192 - € 15,163 Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
€ 12,3874 - € 17,7022 Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
€ 21,1254 - € 30,1821 Demander le délai de livraison ici
M20
25.0
19.0
20.0
30.0
16.0
€ 9,766 - € 13,95 Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
€ 3,8447 - € 5,4895 Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
€ 6,2605 - € 8,9436 Demander le délai de livraison ici
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
€ 7,011 - € 10,0127 Demander le délai de livraison ici
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
€ 9,0053 - € 12,8706 Demander le délai de livraison ici
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
€ 4,8933 - € 6,9904 Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
€ 3,9681 - € 5,6643 Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
€ 4,3896 - € 6,2708 Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
  • sur 4
Vis captive M3 3.0 12.0 Inox 303 avec frein filet

20757939

Gamme de prix
€ 4,112 - € 2,8784

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
Vis captive M2.5 2.5 10.0 Inox 303 avec frein filet

20757892

Gamme de prix
€ 4,369 - € 3,0634

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Vis captive M2.5 2.5 12.0 Inox 303 avec frein filet

20757908

Gamme de prix
€ 4,369 - € 3,0634

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Vis captive M3 3.0 10.0 Inox 303 avec frein filet

20757922

Gamme de prix
€ 4,0195 - € 2,8167

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
Vis captive M6 6.0 35.0 Inox 303 avec frein filet

20758202

Gamme de prix
€ 5,3148 - € 3,7214

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Vis captive M2.5 2.5 8.0 Inox 303 avec frein filet

20757885

Gamme de prix
€ 4,3176 - € 3,0223

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Vis captive M4 4.0 16.0 Inox 303 avec frein filet

20758004

Gamme de prix
€ 4,3998 - € 3,084

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
Vis captive M16 16.0 45.0 Inox 303 avec frein filet

20758554

Gamme de prix
€ 13,3023 - € 9,3137

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M16
  • l1 025
    45.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Vis captive M16 16.0 35.0 Inox 303 avec frein filet

20758530

Gamme de prix
€ 12,0482 - € 8,4296

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M16
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Vis captive M16 16.0 60.0 Inox 303 avec frein filet

20758578

Gamme de prix
€ 15,163 - € 10,6192

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M16
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Vis captive M16 16.0 80.0 Inox 303 avec frein filet

20758585

Gamme de prix
€ 17,7022 - € 12,3874

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M16
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Vis captive M20 20.0 120.0 Inox 303 avec frein filet

20758646

Gamme de prix
€ 30,1821 - € 21,1254

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M20
  • l1 025
    120.0
  • d2 a012
    16.0
  • d3 max
    30.0
  • d4 min
    22.0
Vis captive M16 16.0 50.0 Inox 303 avec frein filet

20758561

Gamme de prix
€ 13,95 - € 9,766

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M16
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Vis captive M8 8.0 20.0 Inox 303 avec frein filet

20758264

Gamme de prix
€ 5,4895 - € 3,8447

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Vis captive M12 12.0 25.0 Inox 303 avec frein filet

20758448

Gamme de prix
€ 8,9436 - € 6,2605

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Vis captive M12 12.0 40.0 Inox 303 avec frein filet

20758479

Gamme de prix
€ 10,0127 - € 7,011

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Vis captive M12 12.0 80.0 Inox 303 avec frein filet

20758516

Gamme de prix
€ 12,8706 - € 9,0053

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Vis captive M8 8.0 60.0 Inox 303 avec frein filet

20758332

Gamme de prix
€ 6,9904 - € 4,8933

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Vis captive M8 8.0 25.0 Inox 303 avec frein filet

20758271

Gamme de prix
€ 5,6643 - € 3,9681

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Vis captive M8 8.0 40.0 Inox 303 avec frein filet

20758301

Gamme de prix
€ 6,2708 - € 4,3896

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5