Menu Rechercher

Arbre 12.0 850.0 +0,-9 Aluminium

12Ø Les arbres aluminium sont des composants polyvalents, amagnétiques et légers. Ils sont utilisés avec une douille céramique autolubrifiante. Ils peuvent supporter des charges lourdes et fonctionnent sans déformation ou défaillance dans des circonstances difficiles. Les arbres peuvent supporter des températures comprises entre -130 °C et +200 °C.
Code article:

20334437

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 € 56,98
5 - 9 € 54,13
10 + € 51,43
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 56,98

1 x € 56,98

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 tol. h6 12.0
l1 850.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-9
Matière Aluminium
Code produit 7215508000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter