Menu Rechercher

Arbre creux durci 20.0 3450.0 0.4 Acier

16Ø Arbre creux durci conçu pour être utilisé avec des douilles à billes, fournit un mouvement rotatif lisse et précis. Sa conception creuse le rend idéal pour une utilisation dans laquelle une réduction du poids est nécessaire, en offrant une efficacité plus grande, une réduction de la consommation d'énergie et une maniabilité accrue. Fabrication en acier au carbone.
Nouvelle référence Essentra:

20289003

Ancienne référence Essentra:

20289003

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 € 219,16
10 + € 197,24
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 219,16

1 x € 219,16

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 tol. h6 20.0
l1 3450.0
Depth of hardness min 0.4
Matière Acier
Code produit 7304318099

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter