Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 49 | € 9,36 |
50 - 99 | € 8,42 |
100 - 199 | € 7,49 |
200 - 499 | € 7,02 |
500 + | € 6,55 |
Filetage manuel | Main droite |
---|---|
d1 | 19.0 |
l1 ±0.3 | 45.0 |
d2 | M14 |
d3 | 22.0 |
d4 | 30.0 |
h1 ±0.3 | 28.0 |
Poids g | 220.9 |
h2 ±0.3 | 22.0 |
l2 min | 21.5 |
A/F tol. h14 | 16.0 |
Force d'extraction min. kg | 10.0 |
Charge statique max. kg | 800.0 |
Charge dynamique C max. kg | 320.0 |
Force requise pour le mouvement max. kg | 10.0 |
Matière | Acier |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.