Menu Rechercher

Rotule Main droite 19.0 M16 Acier

Cette articulation à rotule et douille main droite permet un mouvement rotatif et linéaire fluide et continu. Pendant que la rotule tourne au sein de la douille, l'articulation peut bouger dans toutes les directions. Elle est livrée avec un écrou hexagonal et est durable même en cas de charges extrêmes. En outre, elles sont faciles à installer et à utiliser.
Article de code:

20212919

108 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 € 14,71
50 - 99 € 13,24
100 - 199 € 11,77
200 - 499 € 11,03
500 + € 10,30
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 14,71

1 x € 14,71

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage manuel Main droite
d1 19.0
l1 ±0.3 45.0
d2 M16
d3 22.0
d4 30.0
h1 ±0.3 28.0
Poids g 220.9
h2 ±0.3 22.0
l2 min 21.5
A/F tol. h14 16.0
Force d'extraction min. kg 10.0
Charge statique max. kg 800.0
Charge dynamique C max. kg 320.0
Force requise pour le mouvement max. kg 10.0
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter